Unsere Marken

Easy UPS 3S USV, 30 kVA, 400 V, 3:3, mit internen Batterien - 9 Minuten Autonomiezeit

Easy UPS 3S USV, 30 kVA, 400 V, 3:3, mit internen Batterien - 9 Minuten Autonomiezeit Vorderseite links
Easy UPS 3S USV, 30 kVA, 400 V, 3:3, mit internen Batterien - 9 Minuten Autonomiezeit Vorderseite links
Easy UPS 3S USV, 30 kVA, 400 V, 3:3, mit internen Batterien - 9 Minuten Autonomiezeit Vorderseite links
Easy UPS 3S USV, 30 kVA, 400 V, 3:3, mit internen Batterien - 9 Minuten Autonomiezeit Vorderseite rechts
Easy UPS 3S USV, 30 kVA, 400 V, 3:3, mit internen Batterien - 9 Minuten Autonomiezeit Vorderseite gerade
Easy UPS 3S USV, 30 kVA, 400 V, 3:3, mit internen Batterien - 9 Minuten Autonomiezeit Back
Easy UPS 3S USV, 30 kVA, 400 V, 3:3, mit internen Batterien - 9 Minuten Autonomiezeit Applikation
Easy UPS 3S USV, 30 kVA, 400 V, 3:3, mit internen Batterien - 9 Minuten Autonomiezeit Vorderseite links
Easy UPS 3S USV, 30 kVA, 400 V, 3:3, mit internen Batterien - 9 Minuten Autonomiezeit Vorderseite rechts
Easy UPS 3S USV, 30 kVA, 400 V, 3:3, mit internen Batterien - 9 Minuten Autonomiezeit Vorderseite gerade
Easy UPS 3S USV, 30 kVA, 400 V, 3:3, mit internen Batterien - 9 Minuten Autonomiezeit Back
Easy UPS 3S USV, 30 kVA, 400 V, 3:3, mit internen Batterien - 9 Minuten Autonomiezeit Applikation
RoHS
  • Hocheffiziente dreiphasige USV mit internen Batterien für eine Autonomiezeit von 9 Minuten. Die USV bietet modernste Funktionen, herausragende Spezifikationen und ...

  • Beinhaltet: Staubfilter, Installationsanleitung

Produktübersicht anzeigen

E3SUPS30KHB1 Eigenschaften

Leistungsmerkmale

Laufzeit für Last
Min. - Max.
W
Laufzeit für Last
Geben Sie hier die Gesamtlast (Leistungsaufnahme) aller Geräte ein, die durch die USV geschützt werden sollen. Basierend auf dem eingegebenen Wert schätzen wir die Laufzeit, die Ihnen während eines totalen Stromausfalls zur Verfügung steht. Durch eine längere Betriebszeit wird die Verfügbarkeit erweitert, da das System längere Ausfälle ohne Herunterfahren übersteht.

Die eingegebene Gesamtlast (Leistungsaufnahme) überschreitet den Maximalwert für dieses Produkt (30000 W)

Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte Laufzeit anzuzeigen.

Die eingegebene Gesamtlast (Leistungsaufnahme) überschreitet den Minimalwert für dieses Produkt ( W). ({} W)

Max. verwendete Kapazität
Max. verwendete Kapazität
Der Höchstprozentsatz der USV-Kapazität, die zur Unterstützung Ihrer angegebenen Last dient.

Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte „maximal genutzte Kapazität“ anzuzeigen

Ausgangsleistungskapazität
30.0kWatt / 30.0kVA
Nominelle Ausgangsspannung
400V 3PH
Nominelle Eingangsspannung
400V 3PH
Maximaler Eingangsstrom
55.0A
Easy UPS 3S USV, 30 kVA, 400 V, 3:3, mit internen Batterien - 9 Minuten Autonomiezeit
Hocheffiziente dreiphasige USV mit internen Batterien für eine Autonomiezeit von 9 Minuten. Die USV bietet modernste Funktionen, herausragende Spezifikationen und robuste Elektrik – für maximale Geschäftskontinuität im Datacenter oder Technikraum. Diese USV mit 30 kVA lässt sich leicht installieren, bedienen und warten. Sie eignet sich ideal für kleine und mittlere Unternehmen. Das System enthält Staubfilter und speziell beschichtete Leiterplatten für anspruchsvolle Raumbedingungen.
Beinhaltet: Staubfilter, Installationsanleitung

Easy UPS 3S Merkmale & Vorteile:

Komfort

Einfache Messung des Schleifenwiderstands
Prüft die Leistung der USV vor Anschluss der Last, ohne dass eine Lastbank erforderlich ist.
Frontzugriff für Wartungsarbeiten
Vereinfacht Installation und USV-Wartung und minimiert gleichzeitig die benötigte Servicefläche.
Einfache und schnelle Installation
Rollen Sie die kompakte und leichte USV schnell in die richtige Position.
Intuitive Benutzeroberfläche
Die intuitive grafische Benutzeroberfläche erlaubt eine einfache Systemkonfiguration.
ECO-Modus
Betriebsmodus, in dem nicht benötigte elektrische Komponenten bei einwandfreier Stromversorgung umgangen werden, um einen effizienten Betrieb zu ermöglichen, ohne dabei die Verfügbarkeit zu beeinträchtigen
Einfache Installation
Mit den Eingangs-, Ausgangs-, Umgehungs- und Not-aus-Schaltern (EPO) wird die Montageplanung vereinfacht und die Implementierung beschleunigt.

Schutz

Austauschbare Staubfilter
Schützt die USV in rauen Umgebungen.
Großer Eingangsspannungsbereich
Spart Batterieleistung für Situationen, in denen die Batterie wirklich benötigt wird – bei Stromausfällen!
Optionale SNMP-Karte
Wenn Sie die SNMP-Karte erwerben, können Sie den USV-Status per Fernzugriff über die Web-Oberfläche der USV oder die Cloud-basierte bzw. lokal bereitgestellte Software-Suite von EcoStruxure IT überwachen und verwalten. Weitere Informationen zu EcoStruxure IT finden Sie hier.
Parallelschaltung möglich
Mehrere Module können parallel geschaltet werden, um den Anforderungen an Kapazität oder Redundanz gerecht zu werden

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Anguilla, Albanien, Armenien, Niederländische Antillen, Angola, Argentinien, Österreich, Australien, Aruba, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Belgien, Bulgarien, Bahrain, Bolivien, Brasilien, Belarus, Demokratische Republik Kongo, Schweiz, Chile, Kamerun, Serbien und Montenegro, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dänemark, Dominica, Algerien, Estland, Ägypten, Eritrea, Spanien, Finnland, Fidschi, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Grenada, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Guadeloupe, Griechenland, Guyana, Hongkong, Kroatien, Ungarn, Indonesien, Israel, Irak, Italien, Jamaika, Jordanien, Kenia, Kambodscha, Saint Kitts und Nevis, Südkorea, Kuwait, Kaiman-Inseln, Libanon, St. Lucia, Litauen, Lettland, Marokko, Madagaskar, Mazedonien, Myanmar, Mongolei, Martinique, Mauritius, Malaysia, Niederlande, Norwegen, Neuseeland, Oman, Peru, Philippinen, Pakistan, Polen, Portugal, Paraguay, Katar, Reunion, Rumänien, Russland, Saudi-Arabien, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Senegal, Suriname, Thailand, Turkmenistan, Tunesien, Türkei, Taiwan, Ukraine, Uganda, Uruguay, Usbekistan, St. Vincent und die Grenadinen, Vietnam, Jemen, Mayotte, Südafrika

Ausgang

Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)
30.0kWatt / 30.0kVA
Stromspannung Verzerrung
Less than 3 %
Ausgangsfrequenz (netzsynchron)
50 Hz Synchronisiert, 60 Hz Synchronisiert
Andere Ausgangsspannungen
380 V, 415 V
Topologie
Online-Doppelwandlung
THD Ausgangsspannung
< 3% lineare Last
Toleranz Ausgangsspannung
+/- 1.5 %

Eingang

Eingangsfrequenz
45 - 65 Hz
Eingangspannungsbereich für den Netzbetrieb
304–477V
Netzrückwirkungen
Weniger als 3% bei voller Last
Andere Eingangsspannungen
380 V, 415 V
Eingangsleistungsfaktor bei Volllast
0.99

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp
VRLA
Vorinstallierte Batterien
2
Nominale Batteriespannung
240 V
Leere Batterieschächte
2
Hinweis zur Akkuaustauschkassette
UPS weight does not include battery weight.
Maximal verfügbarer Kurzschlussstrom
10kA

Kommunikation & Management

Datenschnittstelle (n)
E3S_Parallel, E3S_TempSensor

Abmessungen

Maximale Höhe
1400mm, 140.0cm
Maximale Breite
500mm, 50.0cm
Maximale Tiefe
969mm, 96.9cm
Nettogewicht
584.0kg
Versandgewicht
638.0kg
Höhe für Versand
1640mm, 164.0cm
Breite für Versand
683mm, 68.3cm
Tiefe für Versand
1114mm, 111.4cm
Farbe
Weiß

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 (Non-condensing) %
Operating Elevation
0 - 1015.9Meter
Lagerungstemperatur
-15 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 (Non-condensing) %
Storage Elevation
0 - 15240Meter
Hörbares Geräusch in 1 Meter Entfernung von der Geräteoberfläche
63.0dBA
Online-Wärmeabgabe
1410.0BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)
Schutzklasse
IP20

Conformance

Begutachtung
CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, RCM
Standardgarantie
Ein Jahr Vor-Ort-Reparatur oder Austausch mit werkseitig autorisierter Inbetriebnahme

Nachhaltiger Offer Status

RoHS
Konform

Optionen

Dienstleistungen