Easy UPS 3S USV, 10 kVA, 400 V, 3:1, mit internen Batterien - 40 Minuten Autonomiezeit

Easy UPS 3S USV, 10 kVA, 400 V, 3:1, mit internen Batterien - 40 Minuten Autonomiezeit Vorderseite links
Easy UPS 3S USV, 10 kVA, 400 V, 3:1, mit internen Batterien - 40 Minuten Autonomiezeit Vorderseite links
Easy UPS 3S USV, 10 kVA, 400 V, 3:1, mit internen Batterien - 40 Minuten Autonomiezeit Vorderseite links
Easy UPS 3S USV, 10 kVA, 400 V, 3:1, mit internen Batterien - 40 Minuten Autonomiezeit Vorderseite rechts
Easy UPS 3S USV, 10 kVA, 400 V, 3:1, mit internen Batterien - 40 Minuten Autonomiezeit Vorderseite gerade
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getAggregateRating, 74ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getReviews, 65ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
RoHS
  • Hocheffiziente dreiphasige USV mit internen Batterien für eine Autonomiezeit von 40 Minuten. Die USV bietet modernste Funktionen, herausragende Spezifikationen und...

  • Beinhaltet: Staubfilter, Installationsanleitung

Produktübersicht anzeigen

E3SUPS10K3IB2 Eigenschaften

Easy UPS 3S USV, 10 kVA, 400 V, 3:1, mit internen Batterien - 40 Minuten Autonomiezeit
Hocheffiziente dreiphasige USV mit internen Batterien für eine Autonomiezeit von 40 Minuten. Die USV bietet modernste Funktionen, herausragende Spezifikationen und robuste Elektrik – für maximale Geschäftskontinuität im Datacenter oder Technikraum. Diese USV mit 10 kVA lässt sich leicht installieren, bedienen und warten. Sie eignet sich ideal für kleine und mittlere Unternehmen. Das System enthält Staubfilter und speziell beschichtete Leiterplatten für anspruchsvolle Raumbedingungen.
Beinhaltet: Staubfilter, Installationsanleitung

Easy UPS 3S Merkmale & Vorteile:

Schutz

Parallel capability
Mehrere Module können parallel geschaltet werden, um den Anforderungen an Kapazität oder Redundanz gerecht zu werden
Austauschbare Staubfilter
Schützt die USV in rauen Umgebungen.
Optionale SNMP-Karte
Wenn Sie die SNMP-Karte erwerben, können Sie den USV-Status per Fernzugriff über die Web-Oberfläche der USV oder die Cloud-basierte bzw. lokal bereitgestellte Software-Suite von EcoStruxure IT überwachen und verwalten. Weitere Informationen zu EcoStruxure IT finden Sie hier.
Großer Eingangsspannungsbereich
Spart Batterieleistung für Situationen, in denen die Batterie wirklich benötigt wird – bei Stromausfällen!

Komfort

Frontzugriff für Wartungsarbeiten
Vereinfacht Installation und USV-Wartung und minimiert gleichzeitig die benötigte Servicefläche.
ECO-Modus
Betriebsmodus, in dem nicht benötigte elektrische Komponenten bei einwandfreier Stromversorgung umgangen werden, um einen effizienten Betrieb zu ermöglichen, ohne dabei die Verfügbarkeit zu beeinträchtigen
Einfache Messung des Schleifenwiderstands
Prüft die Leistung der USV vor Anschluss der Last, ohne dass eine Lastbank erforderlich ist.
Einfache Installation
Mit den Eingangs-, Ausgangs-, Umgehungs- und Not-aus-Schaltern (EPO) wird die Montageplanung vereinfacht und die Implementierung beschleunigt.
Einfache und schnelle Installation
Rollen Sie die kompakte und leichte USV schnell in die richtige Position.
Intuitive Benutzeroberfläche
Die intuitive grafische Benutzeroberfläche erlaubt eine einfache Systemkonfiguration.

Produkt-Distribution

Andorra, Vereinigte Arabische Emirate, Albanien, Armenien, Angola, Argentinien, Österreich, Australien, Aruba, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Belgien, Bulgarien, Bahrain, Brunei, Bolivien, Brasilien, Belarus, Demokratische Republik Kongo, Kongo, Schweiz, Chile, Kamerun, Serbien und Montenegro, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dänemark, Algerien, Estland, Ägypten, Eritrea, Spanien, Finnland, Fidschi, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Grenada, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gibraltar, Guadeloupe, Griechenland, Guyana, Kroatien, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Irak, Iran, Italien, Jamaika, Jordanien, Kenia, Kambodscha, Südkorea, Kuwait, Kaiman-Inseln, Kasachstan, Libanon, Litauen, Lettland, Marokko, Madagaskar, Myanmar, Mongolei, Martinique, Mauritius, Malaysia, Nigeria, Niederlande, Norwegen, Neuseeland, Oman, Peru, Papua-Neuguinea, Philippinen, Pakistan, Polen, Portugal, Paraguay, Katar, Reunion, Rumänien, Russland, Saudi-Arabien, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Senegal, Suriname, Thailand, Turkmenistan, Tunesien, TP, Türkei, Taiwan, Ukraine, Uganda, Uruguay, Usbekistan, Vietnam, Jemen, Mayotte, Südafrika

Optionen

Dienstleistungen