Unsere Marken

Easy UPS 3M Batterie-Leistungsschalter-Set, 100 - 200 kVA, 400 V

Easy UPS 3M Batterie-Leistungsschalter-Set, 100 - 200 kVA, 400 V Vorderseite links
Easy UPS 3M Batterie-Leistungsschalter-Set, 100 - 200 kVA, 400 V Vorderseite links
Easy UPS 3M Batterie-Leistungsschalter-Set, 100 - 200 kVA, 400 V Vorderseite links
Easy UPS 3M Batterie-Leistungsschalter-Set, 100 - 200 kVA, 400 V Vorderseite rechts
Easy UPS 3M Batterie-Leistungsschalter-Set, 100 - 200 kVA, 400 V Vorderseite gerade
Easy UPS 3M Batterie-Leistungsschalter-Set, 100 - 200 kVA, 400 V Back
Easy UPS 3M Batterie-Leistungsschalter-Set, 100 - 200 kVA, 400 V Vorderseite links
Easy UPS 3M Batterie-Leistungsschalter-Set, 100 - 200 kVA, 400 V Vorderseite rechts
Easy UPS 3M Batterie-Leistungsschalter-Set, 100 - 200 kVA, 400 V Vorderseite gerade
Easy UPS 3M Batterie-Leistungsschalter-Set, 100 - 200 kVA, 400 V Back
RoHS
  • Wandmontierbares Batterie-Leistungsschalter-Gehäuse für Batteriekonfigurationen von anderen Anbietern.

  • Beinhaltet: Installationsanleitung

Produktübersicht anzeigen

E3MBBB100K200H Eigenschaften

Easy UPS 3M Batterie-Leistungsschalter-Set, 100 - 200 kVA, 400 V
Wandmontierbares Batterie-Leistungsschalter-Gehäuse für Batteriekonfigurationen von anderen Anbietern.
Beinhaltet: Installationsanleitung

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Armenien, Angola, Argentinien, Österreich, Australien, Aruba, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Belgien, Bulgarien, Bahrain, Bolivien, Brasilien, Belarus, Demokratische Republik Kongo, Schweiz, Chile, Kamerun, China, Kolumbien, Serbien und Montenegro, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dänemark, Algerien, Estland, Ägypten, Eritrea, Spanien, Finnland, Fidschi, Frankreich, Grenada, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Guadeloupe, Griechenland, Guyana, Hongkong, Kroatien, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Irak, Italien, Jamaika, Jordanien, Kenia, Kambodscha, Südkorea, Kuwait, Kaiman-Inseln, Libanon, Litauen, Lettland, Marokko, Madagaskar, Myanmar, Mongolei, Martinique, Mauritius, Malaysia, Nigeria, Niederlande, Norwegen, Neuseeland, Oman, Peru, Philippinen, Pakistan, Polen, Portugal, Paraguay, Katar, Reunion, Rumänien, Russland, Saudi-Arabien, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Senegal, Suriname, Thailand, Turkmenistan, Tunesien, Türkei, Taiwan, Ukraine, Uganda, Uruguay, Usbekistan, Vietnam, Jemen, Mayotte, Südafrika

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp
VRLA
Akkumontage
Gekapseltes Batteriegehäuse

Abmessungen

Maximale Höhe
800mm, 80.0cm
Maximale Breite
500mm, 50.0cm
Maximale Tiefe
280mm, 28.0cm
Nettogewicht
38.0kg
Versandgewicht
65.0kg
Höhe für Versand
1200mm, 120.0cm
Breite für Versand
825mm, 82.5cm
Tiefe für Versand
530mm, 53.0cm

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 (Non-condensing) %
Operating Elevation
0 - 1499.92Meter

Nachhaltiger Offer Status

RoHS
Konform

Optionen

Dienstleistungen