Unsere Marken

Easy PDU, Basic, Null HE, 32 A, 230 V, (21) SCHUKO; IEC309

Neu
Easy PDU, Basic, Null HE, 32 A, 230 V, (21) SCHUKO; IEC309 Vorderseite links
Easy PDU, Basic, Null HE, 32 A, 230 V, (21) SCHUKO; IEC309 Vorderseite links
Easy PDU, Basic, Null HE, 32 A, 230 V, (21) SCHUKO; IEC309 Vorderseite links
Easy PDU, Basic, Null HE, 32 A, 230 V, (21) SCHUKO; IEC309 Vorderseite links
RoHS
  • Easy Basic PDU bietet zuverlässige Rack-Stromverteilungseinheiten (PDU), die mehr als eine Stromleiste für Server-Rack und Netzwerk-Rack-Lösungen bieten.

  • Beinhaltet: Installationsanleitung, Werkzeugloser Montagesatz, Vertikale Montageschienen

Produktübersicht anzeigen

EPDU1132B-SCH Eigenschaften

Leistungsmerkmale

Ausgangsanschlüsse
(21) Schuko CEE 7
Nominelle Ausgangsspannung
230V
Nominelle Eingangsspannung
200V, 208V, 230V
Eingangsanschlußart
IEC 60309 32 A 2P + E
Kabellänge
3Meter
Easy PDU, Basic, Null HE, 32 A, 230 V, (21) SCHUKO; IEC309
Easy Basic PDU bietet zuverlässige Rack-Stromverteilungseinheiten (PDU), die mehr als eine Stromleiste für Server-Rack und Netzwerk-Rack-Lösungen bieten.
Beinhaltet: Installationsanleitung, Werkzeugloser Montagesatz, Vertikale Montageschienen
  • Werkzeuglose Rackmontagefähigkeiten
    Zur Montage der Server in NetShelter Racks werden keine zusätzlichen Werkzeuge benötigt. Dadurch können die Geräte schnell und komfortabel im hinteren Teil des Racks montiert werden
  • Geräte können vertikal montiert werden
    Wird schnell und komfortabel vertikal in NetShelter VX-Racks oder Gehäusen montiert und belegt keine HE im Rack. Dadurch kann mehr Equipment im Rack installiert werden. Vertikal montierbare Einheiten passen optimal in NetShelter VX Racks und Gehäuse.

Easy Basic Rack PDUs Merkmale & Vorteile:

Flexibilität

Stromversorgung mit Einfacheingang
Über ein Abzweig-Whip können mehrere Geräte mit Strom versorgt werden; dies ist eine besonders praktische Art der Stromversorgung für Rack-Geräte. Durch die Verwendung eines Abzweig-Whips mit Standardanschlüssen verringert sich der Zeit- und Kostenaufwand für die Installation.
Breites Spektrum unterschiedlicher Ein- und Ausgänge
Verschiedene Eingänge und Ausgänge für die Verteilung von 120 V, 208 V oder 230 V Netzspannung auf mehrere Anschlüsse. Bietet Anwendern die Möglichkeit zur Anpassung an unterschiedliche Stromanforderungen. Die Geräte unterstützen bis zu 14,4 kW Leistung pro Abzweig-Whip.
Für die Rackmontage
Modelle für horizontale, vertikale und werkzeuglose Montage. Stellt Stromanschlüsse dort zur Verfügung, wo sie am dringendsten gebraucht werden in den Racks, in unmittelbarer Gerätenähe.

Kosteneinsparungen

Kostengünstige Stromverteilung
Mehrere Ausgänge ermöglichen eine preisgünstige Stromversorgung von Rackgeräten.

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Antigua und Barbuda, Anguilla, Albanien, Armenien, Niederländische Antillen, Angola, Argentinien, Österreich, Aruba, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Barbados, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivien, Brasilien, Bahamas, Botsuana, Belarus, Belize, Demokratische Republik Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Chile, Kamerun, Kolumbien, Costa Rica, Serbien und Montenegro, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Dominica, Dominikanische Republik, Algerien, Ecuador, Estland, Ägypten, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Fidschi, Frankreich, Gabun, Grenada, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Griechenland, Guatemala, Guyana, Hongkong, Honduras, Kroatien, Haiti, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Irak, Island, Italien, Jamaika, Jordanien, Kenia, Kambodscha, Saint Kitts und Nevis, Südkorea, Kuwait, Kaiman-Inseln, Libanon, St. Lucia, Liberia, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Madagaskar, Mazedonien, Mali, Myanmar, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Mexiko, Malaysia, Mosambik, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Oman, Panama, Peru, Philippinen, Pakistan, Polen, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Katar, Reunion, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks- und Caicos-Inseln, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, Türkei, Trinidad und Tobago, Taiwan, Tansania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Usbekistan, St. Vincent und die Grenadinen, Venezuela, Amerikanische Jungferninseln, Vietnam, Jemen, Mayotte, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Ausgang

Maximum Total Current Draw
32

Eingang

Eingangsfrequenz
90 - 264 V
Anzahl der Versorgungsleitungen
1
Load Capacity
7360VA
Maximum Input Current
32A

Abmessungen

Maximale Höhe
1506mm, 150.6cm
Maximale Breite
62mm, 6.2cm
Maximale Tiefe
44mm, 4.44cm
Nettogewicht
4.3kg
Versandgewicht
5.5kg
Höhe für Versand
1660mm, 166.0cm
Breite für Versand
160mm, 16.0cm
Tiefe für Versand
110mm, 11.0cm
Farbe
Schwarz

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
-5 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
5 - 95 %
Operating Elevation
0 - 3048Meter
Lagerungstemperatur
-25 - 65 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Storage Elevation
0 - 15240Meter

Conformance

Begutachtung
CE, TÜV
Standardgarantie
1 Jahr Garantie für Reparatur/Ersatz

Nachhaltiger Offer Status

RoHS
Konform

Optionen

Dienstleistungen