Data Center Operation: Cooling Optimize Humidity Sensor
-
Schneller Überblick über den Status des RZ-Betriebs mit Bestandsverwaltung, PUE-Rechner, Echtzeitalarmen für Geräte und standortbezogener Drill-Down-Funktion.
CLHUMID Eigenschaften
Data Center Operation: Cooling Optimize Humidity Sensor
Schneller Überblick über den Status des RZ-Betriebs mit Bestandsverwaltung, PUE-Rechner, Echtzeitalarmen für Geräte und standortbezogener Drill-Down-Funktion.
Data Center Operation Merkmale & Vorteile:
Schutz
Benutzerprofile
Ermöglicht mehrere Zugriffsebenen dank Multi-User-Login und vordefinierten Rechteebenen für Anwender.
Password security
Benutzerspezifischer Passwortschutz
Nur-Lese-Zugriff
Verwenden Sie Zugriffskontrollen, um Konfigurationsänderungen durch Unbefugte an den Systemen zu vermeiden.
Zugriff für mehrere Anwender
Ermöglicht den gleichzeitigen Zugriff mehrerer Benutzer auf die Anwendung.
Steuerung
Globale Wertsuche
Schnelles Auffinden von Systemen durch freie Textsuche und Export der Gerätedaten in Excel-Dateien.
Grundrissansicht
Exakte Abbildung Ihres Datencenters durch benutzerfreundliche grafische Grundrissansicht.
Organisatorische Ansicht
Unterstützt die standortabhängige Statusabfrage über ein logisches Datacenter-Modell. So können die Räume des Datacenters nach Region, Land, Campus, Standort und Gebäude organisiert werden.
Multiple Räume
Mehrere Räume können im gleichen Grundriss dargestellt werden; so lassen sich auch große Gebäude übersichtlich verwalten.
Virtueller Lagerraum
Verfolgung neuer Geräte ab dem Eintreffen im virtuellen Lagerraum des Standorts.
Rack-Vorderansicht
Eine detaillierte Frontansicht des Racks ermöglicht eine präzise Abbildung und Platzierung von Systemen im Rack.
Bestandsverzeichnis
Umfangreiche Bibliothek mit technischen Infrastruktur- und IT-Geräten führender Hersteller.
Benutzerdefinierte Geräte
Schnelle kundenspezifische Anpassung von Kataloggeräten mit nur zwei Mausklicks zur Ergänzung besonderer Merkmale wie Stromanforderungen und MAC-Adresse etc.
Anpassbare Darstellung
Bietet standortabhängige Statusangaben für ein logisches Modell des Datacenters. So können die Räume des Datacenters nach Region, Land, Campus, Standort und Gebäude organisiert werden.
Komfort
Netzbasierte Referenzen
Flexible Verwendung von Koordinaten ermöglicht dem Datacenter-Betreiber die Nutzung individueller Konzepte zur Identifikation von Standorten.
Empfohlene Maßnahmen
Der Enterprise Manager bietet eine detaillierte Beschreibung von Problemen sobald diese auftreten und schlägt Maßnahmen zur Behebung vor. Diese Funktion reduziert den Schulungsaufwand und beschleunigt die Beseitigung der Stromversorgungsprobleme.
CAD-Integration
Ermöglicht den Import von CAD-Zeichnungen für die schnelle Umgestaltung der Räume. CAD-Zeichnungen können in das DCIM-Modell konvertiert werden; durch Umschalten zwischen den einzelnen CAD_Ebenen können sämtliche Informationen dargestellt werden.
Nebenstandort
Bericht zu Steckdosen
Zeigt den aktuellen Status von Steckern und Steckdosen an einem oder mehreren Stromverteilern (PDUs) oder für einen oder mehrere Mieter (Tenants). Weißt auch auf eine Überschreitung der vereinbarten Kapazität hin.
3D-Gitteransicht
Die einzelnen Käfige können in einem 3D-Layout visualisiert werden mit automatischer Berechnung der belegten Fläche.
Gemessene Käfigleistung
Detaillierte Abrechnung für jeden Mieter durch komfortable Übersicht über gemessene und verkaufte Energie.
Audit-Trail
Protokollieren sämtlicher Veränderungen an Käfigen und Systemen über den gesamten Datacenter-Lebenszyklus; garantiert Transparenz und einfache Identifizierung von Wartungsanforderungen.
Käfig-Visualisierung
Die Visualisierung der aktuell verfügbaren Stellfläche mit anonymisierten Mieterdaten in der Presales-Phase erleichtert die Planung von Käfigen für potenzielle Neukunden, Reservierung von Flächen und unterstützt den Vertriebsprozess.
Web-Client
Bietet einen Überblick über Systeme, Stromverbrauch und Kapazität im Datacenter. Erfordert nur einen modernen Web-Browser. Das reduziert die Wartungskosten und bietet Managern die Basis für bessere, fundierte und schnelle Entscheidungen.
Analyse der Mieterauswirkungen
Die Systeme des Mieters können auf Raum-, Käfig-, Rack- oder Serverbasis abgebildet werden, um die Auswirkungen eines Ausfalls für den Mieter nachzuvollziehen.
Bestandsreport für jeden Mieter
Zeigt sämtliche Systeme, die einem Mieter zugeordnet sind und ermöglicht so eine schnelle Bestandsaufnahme für jeden Mieter.
Bericht zum Stromverbrauch
Angaben zu Gesamtkapazität in Relation zu vermieteter Kapazität und gemessener Last pro Standort ermöglichen einen kompletten Überblick über aktuelle Stromkapazität.
Bericht zur Stellfläche
Schneller Überblick über aktuell freie Flächen; Identifikation verfügbarer, belegter, reservierter und intern genutzter Flächen.
Verfügbarkeit
PUE/DCiE-Rechner
PUE-Wert (Power Usage Effectiveness) gibt Auskunft über die tägliche Energienutzung.
Alarme mit Standortanzeige innerhalb der IT-Umgebung
Ermöglicht die Echtzeit-Anzeige von Gerätefehlern im Gebäudeplan und die Statusanzeige an der Rackfront.
Blade-Server-Unterstützung
Exakte Abbildung des Raum-Layouts durch Modellierung von Blades in den zugehörigen Blade-Gehäusen.
Live Dashboard
Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Leistungskennzahlen des Datacenters mit einfach konfigurierbaren Web-Konsolen, die alle wichtigen Daten nach Ihren Anforderungen zusammenfassen und übersichtlich darstellen.
Unternehmensplattform
Hohe Verfügbareit mit Failover-Redundanz durch Cluster-Konfigurationen und Lastverteilung, die einzelne Ausfallpunkte (SPOF) an kritischen Systemen verhindern.
Mobiles RZ-Management
Bietet durch Integration mit InfraStruxure Mobile Zugang zur InfraStruxure Operations Applikation über den Motorola (Symbol) MC70 Handheld-PDA.
Bestandsverwaltung
Zeigt Gerätedaten im Gebäudeplan und ermöglicht so den sofortigen Zugriff auf Gerätedetails und Eigenschaften sowie einen Überblick über den RZ-Betrieb
Bestandsbericht
Enthält strukturierte Informationen zu allen Geräten im Rack, geordnet nach Gerätetyp, Alter, Hersteller und Eigenschaften. Ermöglicht einen schnellen Überblick über alle aktuellen Geräte in einem Datacenter.
Gesteuerte Netzwerkverwaltung
Eine grafische Übersicht über die Netzwerkpfade des Datacenters und ihre Verbindungen.
Flexibilität
Herstellerneutral
Bietet durch Modellierung der Systeme und Daten jedes Herstellers Unterstützung für vorhandene Datacenter-Infrastrukturen.
Unterstützung für elektrische Betriebsräume
Kapazitätsüberwachung und Planung von Änderungen für zentrale Versorgungssysteme in Bereichen außerhalb des HauptDatacenterraumes.
Lokalisierung
Anwenderoberfläche ist in den wichtigsten Sprachen verfügbar.
Optionaler Konfigurationsservice
Nutzen Sie die APC Professional Services, wenn Sie Wert auf schnelle Bereitstellung legen.
Shared-Data-Modell
Gewährleistet eine ausgereifte und synchronisierte Informationsstrategie während des gesamten Lebenszyklus des Datacenters.
Produkt-Distribution
Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Antigua und Barbuda, Anguilla, Albanien, Armenien, Niederländische Antillen, Angola, Argentinien, Österreich, Australien, Aruba, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Barbados, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivien, Brasilien, Bahamas, Botsuana, Belarus, Belize, Kanada, Demokratische Republik Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Chile, Kamerun, China, Kolumbien, Costa Rica, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Dominica, Dominikanische Republik, Algerien, Ecuador, Estland, Ägypten, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Fidschi, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Grenada, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Griechenland, Guatemala, Guyana, Hongkong, Honduras, Kroatien, Haiti, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Indien, Irak, Island, Italien, Jamaika, Jordanien, Japan, Kenia, Kambodscha, Saint Kitts und Nevis, Südkorea, Kuwait, Kaiman-Inseln, Kasachstan, Libanon, St. Lucia, Liberia, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Madagaskar, Mazedonien, Mali, Myanmar, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Mexiko, Malaysia, Mosambik, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Neuseeland, Oman, Panama, Peru, Philippinen, Pakistan, Polen, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Katar, Reunion, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks- und Caicos-Inseln, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, Türkei, Trinidad und Tobago, Taiwan, Tansania, Ukraine, Uganda, Vereinigte Staaten von Amerika, Uruguay, Usbekistan, St. Vincent und die Grenadinen, Venezuela, Amerikanische Jungferninseln, Vietnam, Jemen, Mayotte, Südafrika, Sambia, Simbabwe