Unsere Marken

Batt 12V 500AH Enersys HX

Kein Produktbild
Kein Produktbild
  • Energieeffiziente Lösungen mit Hochleistungs-Dreiphasen-USV und hoher Anpassungsfähigkeit an die Anforderungen von mittleren bis großen Rechenzentren, Gebäuden sowie ...

Produktübersicht anzeigen

BATT12HX500EN Eigenschaften

Batt 12V 500AH Enersys HX
Energieeffiziente Lösungen mit Hochleistungs-Dreiphasen-USV und hoher Anpassungsfähigkeit an die Anforderungen von mittleren bis großen Rechenzentren, Gebäuden sowie geschäftskritischen Umgebungen

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Albanien, Armenien, Angola, Österreich, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Botsuana, Belarus, Demokratische Republik Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Kamerun, Serbien und Montenegro, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Algerien, Estland, Ägypten, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Gabun, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Griechenland, Kroatien, Ungarn, Irland, Israel, Irak, Island, Italien, Jordanien, Kenia, Kuwait, Libanon, Liberia, Litauen, Luxemburg, Lettland, Libyen, Marokko, Madagaskar, Mazedonien, Mali, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Mosambik, Namibia, Nigeria, Niederlande, Norwegen, Oman, Pakistan, Polen, Portugal, Katar, Reunion, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Schweden, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Syrien, Togo, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, Türkei, Tansania, Ukraine, Uganda, Usbekistan, Jemen, Mayotte, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Ausgang

Batterie-Kapazität (mAh)
500000

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp
VRLA
Akkumontage
Gekapselter Batteriepack
Erwartete Batterielebensdauer (in Jahren)
3–5 Jahre

Abmessungen

Maximale Höhe
274mm, 27.4cm
Maximale Breite
173mm, 17.3cm
Maximale Tiefe
341mm, 34.1cm
Nettogewicht
49.8kg
Versandgewicht
49.8kg
Höhe für Versand
274mm, 27.4cm
Breite für Versand
173mm, 17.3cm
Tiefe für Versand
341mm, 34.1cm

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
0 - 35 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 %
Operating Elevation
0 - 1015.9Meter
Lagerungstemperatur
-25 - 70 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Storage Elevation
0 - 3048Meter

Conformance

Standardgarantie
1 Jahr (nur Teile)

Optionen

Dienstleistungen