Aktivierungsschlüssel StruxureWare Data Center Expert Virtual Machine - physikalisch/Papier SKU
-
Eine skalierbare Überwachungssoftware, die kritische Gerätedaten sammelt, ordnet und verteilt und so einen umfassenden Überblick über Ihre Geräte ermöglicht.
AP94VMACT Eigenschaften
Aktivierungsschlüssel StruxureWare Data Center Expert Virtual Machine - physikalisch/Papier SKU
Eine skalierbare Überwachungssoftware, die kritische Gerätedaten sammelt, ordnet und verteilt und so einen umfassenden Überblick über Ihre Geräte ermöglicht.
-
Support für Sensoren von anderen Herstellern
Einfaches Hinzufügen von Sensoren anderer Hersteller zur Überwachung von Flüssigkeiten, Schwingungen, Staubpartikeln, Strahlung usw. zum Erfüllen spezifischer Überwachungsanforderungen.
-
Alarmansicht
Einfache Prüf- und Korrelationswarnungen. Bereitstellen von Kontext zu Warnungen durch Hinzufügen von Videoclips, Graphen und Karten.
-
Zugriff via Browser
Sie können die Benutzeroberfläche über einen Browser anzeigen. Auf diese Weise können Sie von jedem Ort im Netzwerk umgehend auf die Oberfläche zugreifen
-
Anpassbar
Der komfortable Signaling-Daemon von APC ermöglicht den sicheren und eigenständigen Shutdown von APC USV-Systemen. Dieses Programm wurde für die Open-Source-Community entwickelt und bietet dieser sowie anderen Anwendern somit die Möglichkeit, die Software den individuellen Umgebungen entsprechend anzupassen.
-
Datenkurven
Einfache Analyse von Sensorwerten zum Erkennen von problematischen Trends, bevor diese zu Fehlfunktionen führen.
-
Datenerfassung
Sie können problematische Trends erkennen, bevor Störungen auftreten, oder das Datenprotokoll zu Analysezwecken exportieren.
-
Benachrichtigung per E-Mail
Benachrichtigung ausgewählter Anwender bei Fertigstellung von Arbeitsabläufen.
-
Verschlüsselung
Wirksame Zugriffskontrolle und Integrität für SSL-Browser- und SSH-Sitzungen
-
Ereignisprotokoll
Die USV speichert die letzten 250 Alarme und Ereignisse in einem Ereignisprotokoll mit Zeitstempel und ermöglicht damit eine unkomplizierte Diagnose von Stromereignissen oder USV-Störungen.
-
Exportierbare Reports
Berichte können problemlos in die folgenden Formate exportiert werden: Word, Excel, RTF und Crystal Reports. Auf diese Weise können Berichte schnell und einfach in Präsentationen integriert bzw. Daten für Berichte sortiert werden.
-
Verwaltung mehrerer USV-Systeme
Zeigen Sie den Status mehrerer USV-Anlagen gleichzeitig an und konfigurieren Sie mehrere USVs gleichzeitig. <p> Die Basic-Version unterstützt bis zu 5 USVs. <p> Die Deluxe-Version unterstützt bis zu 25 USVs.
-
Massenkonfiguration
Durch die gleichzeitige Konfiguration mehrerer Geräte kann Zeit gespart werden.
-
Skalierbare Architektur
Kaskadieren von mehreren KVM-Switches für eine modulare Lösung, die mehrere Plattformen unterstützt, die Flexibilität erhöht und zukünftige Erweiterungen vereinfacht.
Data Center Expert Merkmale & Vorteile:
Anpassungsmöglichkeit
API (Application Programmable Interface) für web-basierte Servicemeldungen
Ermöglicht die Integration von Daten und Ereignissen aus InfraStruXure Central in vorhandene IT-Anwendungen und -Tools zur Unterstützung von web-basierten Service-Meldungen
Zusatzapplikation Videoüberwachung
Verbesserte Transparenz für Ihre kritischen Systeme inklusive Abwehr physischer Gefahren durch Überwachung und Aufzeichnung sämtlicher Aktivitäten in sicherheitsrelevanten Bereichen. Der zentrale Speicher ermöglicht Anwendern die Analyse, Suche und das Markieren von Überwachungsereignissen für zukünftigen Bedarf.
Integrierbar mit StruxureWare Management Applikationen
Integrierte Energieeffizienzanalyse, vorausschauende Planung und Echtzeit-Management des RZ-Betriebs mit den optionalen InfraStruxure Management Softwaremodulen: InfraStruxure Operations, InfraStruxure Capacity, InfraStruxure Change, InfraStruxure Energy Efficiency, InfraStruxure Energy Cost und InfraStruxure Mobile.
Erweiterbare Architektur
Verfügbare Knoten- und Applikationslizenzschlüssel erweitern die Funktionalität der Plattform und ermöglichen somit Wachstum zur Einhaltung Ihrer veränderten Geschäftsanforderungen.
Zusätzliche Option Modbus-TCP-Ausgangsmodul
Integration von Daten und ausgewählten Ereignissen für mit InfraStruXure Central verwaltete Systeme in vorhandene Gebäudemanagement-Systeme durch Ethernet-Datenübertragung
Flexibilität
Private Netzwerke
Reduziert den Bedarf an IP-Adressen im öffentlichen Netzwerk zur Verwaltung von Systemen durch Neuorganisation in einem isolierten, sicheren Netzwerk.
Firmware-Massenupdate
Reduktion der Installationszeit und Komplexität von verwalteten Geräten durch gleichzeitige Firmware-Upgrades mehrerer APC Systeme.
Massenkonfiguration
Durch die gleichzeitige Konfiguration mehrerer Geräte kann Zeit gespart werden.
Benutzerdefinierte Zuordnung
Benutzerdefinierte Hintergrundbilder, individuelle, vom Benutzer zuweisbare Symbole und die Drag&Drop-Platzierung von Geräten erlauben die Erkennung von problematischen Geräten auf einen Blick, wodurch Ausfallzeiten, Fehler und Kosten minimiert werden.
Automatische Erkennung
Verwaltbare Geräte im Netzwerk werden automatisch erkannt. Dadurch verkürzt sich der Zeitbedarf für die Installation und Inbetriebnahme von Geräten innerhalb der physischen Infrastruktur.
Schutz
Verschlüsselte Kommunikation
Verschlüsselte 128-Bit-SSL-Kommunikation zwischen Client und Server sowie verschlüsselte Anwender-IDs und Passwörter, die auf dem Server gespeichert werden und dem Schutz Ihrer Ressourcen dienen.
Individueller Benutzerzugriff
Der Benutzerzugriff und die Anzeigefunktionen können gruppenbezogen zugeteilt werden. Der Gerätezugriff lässt sich durch die Begrenzung der Anzahl von Konten kontrollieren, die vom Administrator eingerichtet werden.
Remotemonitoring Unterstützung
Web-basierter Service als zweite Sicherheitsebene für die korrekte Funktionalität der physischen Infrastruktur eines Unternehmens. Erfahrene Experten bieten rund um die Uhr Überwachung und helfen, Probleme zu diagnostizieren, bevor diese eskalieren.
Verfügbarkeit
Integrierter Datenspeicher
Festplatten mit hoher Kapazität bieten ausreichend internen Speicherplatz; NAS-Unterstützung (Network Attached Storage) ermöglicht die langfristige Speicherung und Archivierung von Daten.
Grafische Trendanalysen
Zugriff auf aktuelle und archivierte Daten für Geräte oder Gerätegruppen. Aufzeichnung und graphische Darstellung mehrerer Datenpunkte in einem logischen Zusammenhang zur Visualisierung potenziell gefährlicher Trends.
Zentraler Datenspeicher für Fehlfunktionsmeldungen
Zugriff auf historische Warnungen von mehreren Geräten über eine zentrale Datenbank. Sortierung von Warnmeldungen nach Typ, Datum, Gerät und/oder Gerätegruppe.
Individuelle Berichterstellung
Erstellung, Archivierung und Planung vom Anwender definierter Berichte für eine komfortable Datenerfassung, Weiterleitung und Analyse.
Lokalisierte Benutzeroberfläche
Bietet lokalisierte Alarmmeldungen, Alarmbeschreibungen und empfohlenen Maßnahmen für APC-Systeme in 10 Sprachen
Steuerung
Echtzeitüberwachung
Der APC Enterprise Manager bietet Echtzeit-Überwachung und ermöglicht so das frühzeitige Erkennen und Beseitigen von Stromversorgungsanomalien, die sich auf die Verfügbarkeit des Netzwerks auswirken könnten. Auf der Standard-Statusanzeige des Enterprise Manager werden die APC USV-Systeme im Netzwerk ihrem Stromversorgungs-Status entsprechend angeordnet. Zusätzlich bietet die Anzeige eine Beschreibung von Problemen, sobald diese auftreten.
Integration von Netzwerkmanagementsystemen
Durch die Integration von SNMP-Traps in ein Enterprise Management System erhalten die Benutzer einen Überblick über die Alarme, die von mit InfraStruXure Central verwalteten Geräten abgegeben werden
Alarmfilter
Individuelle Gestaltung der Anwenderoberfläche zur Anzeige von Geräten mit entsprechendem Status (z. B. Kritische, Warnung, Normal).
Einheitliche Konsole
Konfigurierbare Windows- und Linux-Client-Applikation ermöglicht sofortigen Zugriff auf InfraStruXure Central Anwendungen von jedem Standort im Netzwerk.
Benachrichtigung bei Auftreten von Fehlern
Die Ereignisbenachrichtigung in Echtzeit minimiert die Reaktionszeiten in kritischen Situationen, welche die physische Infrastruktur betreffen. IT-Administratoren verkürzen damit die durchschnittliche Zeitspanne bis zur Problemlösung, steigern die Effizienz und maximieren die verfügbare Betriebszeit.
Zentrale Verwaltung
Das Management der Infrastruktur im Rechenzentrum wird vereinfacht durch einen zentralen Datenspeicher, der über eine komfortable und leistungsfähige Konsolenapplikation von jedem Punkt im Netzwerk zugänglich ist.
Herstellerneutrale Geräteunterstützung
Umfangreicher, herstellerneutraler Support zur Überwachung vernetzter SNMP-Geräte. Transparenz für vorhandene SNMP-Geräte durch Alarmhinweise bei Überschreitung von Schwellenwerten sowie Trendanalysen und Berichte.
Freie Textsuche
Schnelles Auffinden von Geräten und Alarmen über die freie Suchfunktion.
Produkt-Distribution
Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Antigua und Barbuda, Anguilla, Albanien, Armenien, Niederländische Antillen, Angola, Österreich, Australien, Aruba, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Barbados, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivien, Brasilien, Bahamas, Botsuana, Belarus, Belize, Kanada, Demokratische Republik Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Chile, Kamerun, China, Kolumbien, Costa Rica, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dominica, Dominikanische Republik, Algerien, Ecuador, Estland, Ägypten, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Fidschi, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Grenada, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Griechenland, Guatemala, Guyana, Hongkong, Honduras, Kroatien, Haiti, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Indien, Irak, Island, Italien, Jamaika, Jordanien, Japan, Kenia, Kambodscha, Saint Kitts und Nevis, Südkorea, Kuwait, Kaiman-Inseln, Kasachstan, Libanon, St. Lucia, Liberia, Litauen, Luxemburg, Marokko, Madagaskar, Mazedonien, Mali, Myanmar, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Mexiko, Malaysia, Mosambik, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Niederlande, Neuseeland, Oman, Panama, Peru, Philippinen, Pakistan, Polen, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Reunion, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks- und Caicos-Inseln, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, Türkei, Trinidad und Tobago, Taiwan, Tansania, Ukraine, Uganda, Vereinigte Staaten von Amerika, Uruguay, Usbekistan, St. Vincent und die Grenadinen, Venezuela, Amerikanische Jungferninseln, Vietnam, Jemen, Mayotte, Südafrika, Sambia, Simbabwe
Technische Spezifikationen
Abmessungen
Maximale Höhe
216mm, 21.6cm
Maximale Breite
279mm, 27.9cm
Nettogewicht
0.09kg
Versandgewicht
0.45kg
Höhe für Versand
229mm, 22.9cm
Breite für Versand
305mm, 30.5cm
Tiefe für Versand
6mm, 0.6cm
Nachhaltiger Offer Status
RoHS
Konform