Airflow Management Blanking Panel Kit (1 HE, 2 HE, 4 HE, 8 HE), 58,42 cm (23 Zoll), schwarz

Airflow Management Blanking Panel Kit (1 HE, 2 HE, 4 HE, 8 HE), 58,42 cm (23 Zoll), schwarz Vorderseite links
Airflow Management Blanking Panel Kit (1 HE, 2 HE, 4 HE, 8 HE), 58,42 cm (23 Zoll), schwarz Vorderseite links
Airflow Management Blanking Panel Kit (1 HE, 2 HE, 4 HE, 8 HE), 58,42 cm (23 Zoll), schwarz Vorderseite links
Airflow Management Blanking Panel Kit (1 HE, 2 HE, 4 HE, 8 HE), 58,42 cm (23 Zoll), schwarz Vorderseite gerade
Airflow Management Blanking Panel Kit (1 HE, 2 HE, 4 HE, 8 HE), 58,42 cm (23 Zoll), schwarz Vorderseite links
Airflow Management Blanking Panel Kit (1 HE, 2 HE, 4 HE, 8 HE), 58,42 cm (23 Zoll), schwarz Vorderseite gerade
  • Metal Airflow Management Blanking Panels wurden speziell für den Einsatz mit vertikalen Montageschienen mit quadratischen und Gewindebohrungen konzipiert. Diese ...

  • Beinhaltet: (1) 1-HE-, 2-HE-, 4-HE- und 8-HE-Blende, Montagezubehör

Produktübersicht anzeigen

AR8107BLK Eigenschaften

Leistungsmerkmale

Rack-Höhe
15U
Airflow Management Blanking Panel Kit (1 HE, 2 HE, 4 HE, 8 HE), 58,42 cm (23 Zoll), schwarz
Metal Airflow Management Blanking Panels wurden speziell für den Einsatz mit vertikalen Montageschienen mit quadratischen und Gewindebohrungen konzipiert. Diese Blenden gewährleisten einen angemessenen Luftfluss und verhindern die Luftzirkulation in ungenutzten Rack-Einschüben. Der Einsatz der Blenden verbessert die Kühleffizienz innerhalb des Gehäuses/Racks.
Beinhaltet: (1) 1-HE-, 2-HE-, 4-HE- und 8-HE-Blende, Montagezubehör
  • Fördert die richtige Luftzirkulation
    Die Luftstromführung von oben nach unten trägt zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Rack-Temperaturen innerhalb des Gehäuses bei.

NetShelter Luftstromführung Merkmale & Vorteile:

Flexibilität

Einfach zu installieren
Die innovative Konstruktion ermöglicht beinahe jedem Anwender eine schnelle und einfache Installation.

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Antigua und Barbuda, Anguilla, Albanien, Armenien, Niederländische Antillen, Angola, Argentinien, Österreich, Australien, Aruba, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Barbados, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivien, Brasilien, Bahamas, Botsuana, Belarus, Belize, Kanada, Demokratische Republik Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Chile, Kamerun, China, Kolumbien, Costa Rica, Zypern, Tschechische Republik, Dschibuti, Dänemark, Dominica, Dominikanische Republik, Algerien, Ecuador, Estland, Ägypten, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Fidschi, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Grenada, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Griechenland, Guatemala, Guyana, Hongkong, Honduras, Kroatien, Haiti, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Indien, Irak, Island, Italien, Jamaika, Jordanien, Japan, Kenia, Saint Kitts und Nevis, Südkorea, Kuwait, Kaiman-Inseln, Kasachstan, Libanon, St. Lucia, Liberia, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Madagaskar, Mazedonien, Mali, Myanmar, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Mexiko, Malaysia, Mosambik, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Neuseeland, Oman, Panama, Peru, Philippinen, Pakistan, Polen, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Reunion, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks- und Caicos-Inseln, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Türkei, Trinidad und Tobago, Taiwan, Tansania, Ukraine, Uganda, Vereinigte Staaten von Amerika, Uruguay, Usbekistan, St. Vincent und die Grenadinen, Venezuela, Amerikanische Jungferninseln, Vietnam, Jemen, Mayotte, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Eingang

Anzahl der Versorgungsleitungen
1

Abmessungen

Maximale Breite
584mm, 58.42cm
Maximale Tiefe
2mm, 0.15cm
Nettogewicht
3.18kg
Versandgewicht
4.66kg
Höhe für Versand
38mm, 3.81cm
Breite für Versand
699mm, 69.85cm
Tiefe für Versand
368mm, 36.83cm
Farbe
Schwarz

Conformance

Begutachtung
EIA-310D
Standardgarantie
2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz

Nachhaltiger Offer Status

PEP
Verfügbar im Tab Dokumentation
EOLI
Verfügbar im Tab Dokumentation

Optionen

Dienstleistungen