Unsere Marken

Adapter für Leistungsschalter Typ T5, 3-polig

Adapter für Leistungsschalter Typ T5, 3-polig Vorderseite links
Adapter für Leistungsschalter Typ T5, 3-polig Vorderseite links
Adapter für Leistungsschalter Typ T5, 3-polig Vorderseite links
Adapter für Leistungsschalter Typ T5, 3-polig Vorderseite links
  • Leistungsschalter, Kabelsets und Zubehör für einfaches Management der Stromverteilung.

  • Beinhaltet: Installationsanleitung, Montagezubehör

Produktübersicht anzeigen

PD3PADAPT5 Eigenschaften

Leistungsmerkmale

Ausgangsanschlüsse
(1) Hard wire 3-wire (3P)
Nominelle Ausgangsspannung
480V 3PH
Nominelle Eingangsspannung
400V 3PH, 480V 3PH
Adapter für Leistungsschalter Typ T5, 3-polig
Leistungsschalter, Kabelsets und Zubehör für einfaches Management der Stromverteilung.
Beinhaltet: Installationsanleitung, Montagezubehör
  • Systemmobilität
    Die Stromverteilungen können komfortabel neu positioniert werden und eignen sich somit hervorragend für Rechenzentren, in denen sich die Anforderungen stetig ändern.

Konfigurierbares Stromversorgungszubehör Merkmale & Vorteile:

Flexibilität

Zahlreiche Anwendungen
Configure-to-order-Verfahren ermöglichen es APC, vor der Auslieferung komplette Systeme zu konfigurieren und zu testen.
Breites Spektrum unterschiedlicher Ein- und Ausgänge
Verschiedene Eingänge und Ausgänge für die Verteilung von 120 V, 208 V oder 230 V Netzspannung auf mehrere Anschlüsse. Bietet Anwendern die Möglichkeit zur Anpassung an unterschiedliche Stromanforderungen. Die Geräte unterstützen bis zu 14,4 kW Leistung pro Abzweig-Whip.

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Antigua und Barbuda, Anguilla, Albanien, Armenien, Niederländische Antillen, Angola, Argentinien, Österreich, Australien, Aruba, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Barbados, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivien, Brasilien, Botsuana, Belarus, Belize, Kanada, Demokratische Republik Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Kamerun, China, Kolumbien, Costa Rica, Serbien und Montenegro, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Dominikanische Republik, Algerien, Ecuador, Estland, Ägypten, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Georgien, Ghana, Gambia, Griechenland, Guatemala, Guyana, Hongkong, Honduras, Kroatien, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Indien, Irak, Island, Italien, Jamaika, Jordanien, Kenia, Südkorea, Kuwait, Kaiman-Inseln, Libanon, Liberia, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Mazedonien, Mali, Mongolei, Mauretanien, Malta, Malawi, Mexiko, Malaysia, Mosambik, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Neuseeland, Oman, Panama, Peru, Philippinen, Pakistan, Polen, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, Türkei, Trinidad und Tobago, Taiwan, Tansania, Ukraine, Uganda, Vereinigte Staaten von Amerika, Uruguay, Usbekistan, Venezuela, Amerikanische Jungferninseln, Vietnam, Jemen, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Ausgang

Maximum Total Current Draw
400

Eingang

Eingangsfrequenz
50 Hz, 60 Hz

Abmessungen

Maximale Höhe
152mm, 15.2cm
Maximale Breite
127mm, 12.7cm
Maximale Tiefe
76mm, 7.6cm
Nettogewicht
1.82kg
Versandgewicht
2.27kg
Höhe für Versand
464mm, 46.4cm
Breite für Versand
259mm, 25.9cm
Tiefe für Versand
194mm, 19.4cm

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
0 - 40 °C
Lagerungstemperatur
-15 - 40 °C

Conformance

Begutachtung
CE, UL gelistet
Standardgarantie
1 Jahr Garantie für Reparatur/Ersatz

Optionen

Dienstleistungen