APC USB Wi-FI-Gerät

Neu
APC USB Wi-FI-Gerät Vorderseite links
APC USB Wi-FI-Gerät Vorderseite links
APC USB Wi-FI-Gerät Vorderseite links
APC USB Wi-FI-Gerät Applikation
APC USB Wi-FI-Gerät Applikation
APC USB Wi-FI-Gerät Vorderseite links
APC USB Wi-FI-Gerät Applikation
APC USB Wi-FI-Gerät Applikation
  • Wireless communication accessory supporting the reliability, performance and security requirements of IT infrastructures.Compatible with Network Management Card ...

Produktübersicht anzeigen

AP9834 Eigenschaften

APC USB Wi-FI-Gerät

Wireless communication accessory supporting the reliability, performance and security requirements of IT infrastructures.

Compatible with Network Management Card 3 only - SmartSlot (AP9641, AP9643), Pre-installed or Embedded.

USV-Netzwerk-Management-Karten Merkmale & Vorteile:

Marketing-Funktionen

Entfernte Geräteverwaltung
Benutzer können das Verhalten von USV-Systemen oder anderen APC-Geräten an ihre Systemumgebung anpassen
Benachrichtigung bei Auftreten von Fehlern
Die Ereignisbenachrichtigung in Echtzeit minimiert die Reaktionszeiten in kritischen Situationen, welche die physische Infrastruktur betreffen. IT-Administratoren verkürzen damit die durchschnittliche Zeitspanne bis zur Problemlösung, steigern die Effizienz und maximieren die verfügbare Betriebszeit.

Schutz

Netzwerkabschaltung
Zuverlässige, netzwerkbasierte Abschaltung mehrerer Server
Mehrstufiger Benutzerzugriff
Unterstützt bis zu vier Benutzerebenen - Administrator, Gerätenutzer, Benutzer mit Nur-Lese-Berechtigung und Benutzer im Netzwerk - mit Anforderung von Benutzername und Passwort.
Radius-Unterstützung
Verwendung eines vorhandenen RADIUS-Servers zur sicheren Authentifizierung, Autorisierung und als Konto für Ihr APC-Gerät.
Password security
Benutzerspezifischer Passwortschutz

Gesamtbetriebskosten

Per Flash aktualisierbare Firmware
Maintenance-Releases der Firmware können remote über FTP installiert werden.
Zugriff via Browser
Sie können die Benutzeroberfläche über einen Browser anzeigen. Auf diese Weise können Sie von jedem Ort im Netzwerk umgehend auf die Oberfläche zugreifen

Verfügbarkeit

Geräte entfernt neu starten
Erspart Unternehmen den Einsatz von Technikern vor Ort.

Steuerung

Benachrichtigung
Benachrichtigungen bei Problemen ermöglichen eine schnelle Reaktion auf kritische Situationen.
Integrierbar mit StruxureWare Data Center Expert
Ein IT-kompatibles, skalierbares Zugangsüberwachungssystem, das kritische Alarme, Videoüberwachungs- und andere wichtige Daten erfasst, strukturiert und verteilt. Für einen einheitlichen, netzwerkweiten Überblick über komplexe physische IT-Infrastrukturen.
Geplantes Herunterfahren und Neustarten
Benutzerdefinierbare Parameter ermöglichen den bedarfsgerechten Shutdown angeschlossener Geräte und USV-Systeme. Das Betriebssystem kann zu Wartungszwecken heruntergefahren werden und planmäßige USV-Shutdowns sind möglich. Nur für AP9617 .
Datenerfassung
Sie können problematische Trends erkennen, bevor Störungen auftreten, oder das Datenprotokoll zu Analysezwecken exportieren.
Ereignisprotokoll
Mithilfe des Ereignisprotokolls können Sie die zeitliche Abfolge von Ereignissen feststellen, die vor einem Zwischenfall auftraten.
Kompatibel mit Unternehmensverwaltungssystemen
Verwalten Sie Ihre Geräte von APC von einem einzigen Systems aus, indem Sie SNMP-Traps (Ereignisse) an Ihr bevorzugtes Unternehmensverwaltungssystem weiterleiten.

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Argentinien, Österreich, Australien, Belgien, Bulgarien, Brasilien, Kanada, Schweiz, Chile, China, Kolumbien, Costa Rica, Serbien und Montenegro, Tschechische Republik, Deutschland, Dänemark, Algerien, Estland, Ägypten, Spanien, Finnland, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Griechenland, Hongkong, Kroatien, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Indien, Italien, Japan, Südkorea, Kasachstan, Litauen, Lettland, Marokko, Mazedonien, Mexiko, Malaysia, Nigeria, Niederlande, Norwegen, Neuseeland, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Rumänien, Saudi-Arabien, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Thailand, Tunesien, Türkei, Taiwan, Ukraine, Vereinigte Staaten von Amerika, Vietnam, Südafrika

Abmessungen

Maximale Höhe
8mm, 0.75cm
Maximale Breite
20mm, 2.0cm
Maximale Tiefe
40mm, 4.0cm
Nettogewicht
0.01kg
Versandgewicht
0.02kg
Höhe für Versand
13mm, 1.3cm
Breite für Versand
142mm, 14.2cm
Tiefe für Versand
235mm, 23.5cm
Farbe
Schwarz

Conformance

Standardgarantie
2 Year repair or replace

Optionen

Dienstleistungen