APC Symmetra LX 16 kVA, skalierbar auf 16 kVA N+1 Erweiterung Run Tower, 220/230/240 V oder 380/400/415 V

APC Symmetra LX 16 kVA, skalierbar auf 16 kVA N+1 Erweiterung Run Tower, 220/230/240 V oder 380/400/415 V Vorderseite links
APC Symmetra LX 16 kVA, skalierbar auf 16 kVA N+1 Erweiterung Run Tower, 220/230/240 V oder 380/400/415 V Vorderseite links
APC Symmetra LX 16 kVA, skalierbar auf 16 kVA N+1 Erweiterung Run Tower, 220/230/240 V oder 380/400/415 V Vorderseite links
APC Symmetra LX 16 kVA, skalierbar auf 16 kVA N+1 Erweiterung Run Tower, 220/230/240 V oder 380/400/415 V Back
APC Symmetra LX 16 kVA, skalierbar auf 16 kVA N+1 Erweiterung Run Tower, 220/230/240 V oder 380/400/415 V Miscellaneous
APC Symmetra LX 16 kVA, skalierbar auf 16 kVA N+1 Erweiterung Run Tower, 220/230/240 V oder 380/400/415 V Miscellaneous
APC Symmetra LX 16 kVA, skalierbar auf 16 kVA N+1 Erweiterung Run Tower, 220/230/240 V oder 380/400/415 V Miscellaneous
APC Symmetra LX 16 kVA, skalierbar auf 16 kVA N+1 Erweiterung Run Tower, 220/230/240 V oder 380/400/415 V Miscellaneous
APC Symmetra LX 16 kVA, skalierbar auf 16 kVA N+1 Erweiterung Run Tower, 220/230/240 V oder 380/400/415 V Miscellaneous
APC Symmetra LX 16 kVA, skalierbar auf 16 kVA N+1 Erweiterung Run Tower, 220/230/240 V oder 380/400/415 V Miscellaneous
APC Symmetra LX 16 kVA, skalierbar auf 16 kVA N+1 Erweiterung Run Tower, 220/230/240 V oder 380/400/415 V Miscellaneous
APC Symmetra LX 16 kVA, skalierbar auf 16 kVA N+1 Erweiterung Run Tower, 220/230/240 V oder 380/400/415 V Miscellaneous
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getAggregateRating, 88ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getReviews, 52ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • Hochverfügbare Einphasen-USV mit Doppelwandler-Online-Technologie mit hoher Redundanz und Skalierbarkeit

  • Beinhaltet: CD mit Software, Dokumentations-CD, Benutzerhandbuch, Web/SNMP Management Card

Produktübersicht anzeigen
Auf Lager
26 741,00 €
Preis inklusive Mehrwertsteuer

SYA16K16IXR Eigenschaften

APC Symmetra LX 16 kVA, skalierbar auf 16 kVA N+1 Erweiterung Run Tower, 220/230/240 V oder 380/400/415 V
Hochverfügbare Einphasen-USV mit Doppelwandler-Online-Technologie mit hoher Redundanz und Skalierbarkeit
Beinhaltet: CD mit Software, Dokumentations-CD, Benutzerhandbuch, Web/SNMP Management Card
  • Herausnehmbares Fach für Ein-/Ausgangsverdrahtung
    Erlaubt schnelle und unkomplizierte Installation und Wartung der USV.

Symmetra Merkmale & Vorteile:

Schutz

Korrektur des Eingangsstromfaktors
Verringert Installationskosten, da kleinere Generatoren und dünnere Kabel verwendet werden können.
Generator-kompatibel
Stellt die kontinuierliche Stromversorgung von Geräten im Falle eines längeren Stromausfalls sicher.
Rücksetzbare Unterbrecher
Ermöglicht eine rasche Wiederherstellung nach Überlastungssituationen.
Spannungsaufbereitung
Schützt angeschlossene Geräte vor Überspannungen, Spannungsspitzen, Blitzschlag und anderen Störungen der Stromversorgung.
Zulassung durch Prüfinstitutionen
Gewährleistet, dass das Produkt getestet wurde und für den sicheren Betrieb mit den angeschlossenen Geräten von Dienstanbietern und innerhalb der angegebenen Umgebung zugelassen ist.
Frequenz- und Spannungsregelung
Steigert die USV-Verfügbarkeit durch Korrektur unzureichender Frequenz- und Spannungswerte ohne Einsatz der Batterie.
Unterstützt Kaltstart
Ermöglicht einen temporären Batteriebetrieb, wenn die Netzversorgung ausfällt.

Service-Möglichkeiten

Warntöne
Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.
Automatischer Selbsttest
Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.
Vorausschauende Meldung potenzieller Fehler
Analysen zur Früherkennung von Fehlern ermöglichen einen proaktiven Austausch von Komponenten.
Vom Benutzer austauschbare Batterien
Erhöht die Verfügbarkeit und reduziert die mittlere Reparaturdauer durch den Einsatz geschulter Benutzer zum Ausführen von Upgrades und Austauschen von Batterien.
Benachrichtigung bei abgetrennter Batterie
Gibt eine Warnung aus, wenn eine Batterie nicht für die Stromversorgung zur Verfügung steht.
Vom Benutzer austauschbare Intelligence-Module
Ermöglicht unkomplizierte Aufrüstung und Austausch der Intelligence-Module.
Vom Benutzer austauschbare Stromversorgungsmodule
Ermöglicht unkomplizierte Aufrüstung und Austausch der Stromversorgungsmodule.

Steuerung

Verwaltbare externe Batterien
Verringert den Bedarf für präventive Wartung durch Überwachung der Funktionsfähigkeit und des Status der externen Batterien und ihrer erwarteten Überbrückungszeit.
Verwaltung über das Netzwerk
Bietet Remote Power Management der USV über das Netzwerk über Powerchute Business Edition.
Kompatibel mit InfraStruXure Manager
Ermöglicht die zentrale Verwaltung über InfraStruXure Manager von APC.
LC-Display
Das alphanumerische Display zeigt Systemparameter sowie Warnungen an.
Intelligente Batterieverwaltung
Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.
SmartSlot
Rüsten Sie Ihre USV durch Management Cards mit individuellen Funktionen aus.

Vorteile für Ihr Business

Peace of mind that comes with complete equipment compatibility and reliability of a market leader.
Die Symmetra wurde getestet und zertifiziert nach Sicherheitsnormen, daher können Sie sicher sein, dass das System die strengsten Industrierichtlinien erfüllt oder übertrifft.
Avoids costly power problems by keeping your IT equipment and data protected and available.
Für den Netzwerkbetrieb optimierte Spannungsaufbereitung bietet Schutz gegen schädliche Überspannungen und elektrisches Rauschen. Die Doppelwandlertechnologie ermöglicht eine Spannungsregelung mit engen Toleranzen, Frequenzregelung und verzögerungsfreie Umschaltung auf Batteriestrom bei Störungen der Stromversorgung.
Modular, Scalable, Redundant Architecture future proof initial investment, improves equipment availability, and simplifies maintenance.
Mit der redundanten N+1-Architektur kann die Symmetra LX auch bei Ausfall eines Steuermoduls, eines Batterie- oder Stromversorgungsmoduls weiter funktionieren. Die Module lassen sich einfach vor Ort austauschen. Kunden können später weitere Stromversorgungsmodule oder Batterien ergänzen, um Lasten von bis zu 16 kVA zu versorgen.
Low operating and maintenance costs with proven reliability and intelligent battery management.
Das intelligente Batteriemanagement vom Technologievorreiter APC optimiert die Leistung und Lebensdauer der Batterie durch die intelligente Präzisionsladefunktion mit Temperaturkompensation. Automatische Selbsttests gewährleisten die Zuverlässigkeit der Batterie und kündigen frühzeitig einen Batterieaustausch an . Die Batteriemodule sind komfortabel, einfach anzuschließen und lassen sich im laufenden Betrieb austauschen.
Zeitersparnis durch einfachen und komfortablen Fernzugriff.
Mit Management-Funktion über das Netzwerk, über serielle Schnittstelle, USB oder optionalen Ethernet-Anschluss. Enthält die Powerchute® Network Shutdown Software für komfortable Überwachung und Steuerung, sicheren Betriebssystem-Shutdown und innovative Energiemanagement-Funktionen.

Skalierbarkeit

Externe Plug-and-Play-Batterien
Gewährleistet während des Einbaus von Modulen zur Laufzeitverlängerung die unterbrechungsfreie Versorgung angeschlossener Geräte mit sauberem Strom.
Vor Ort austauschbare Stromverteilertafel
Gewährleistet Kompatibilität mit Geräten, die über andere Steckertypen verfügen.
Skalierbare Überbrückungszeit
Ermöglicht eine schnelle Verlängerung der Überbrückungszeit bei steigendem Kapazitätsbedarf.
Programmierbare Frequenz
Stellt Kompatibilität mit verschiedenen Eingangsfrequenzen sicher.
Skalierbare Kapazität
Spart heute Kosten für die Anschaffung einer überdimensionierten USV-Anlage, da später eine schnelle Aufrüstung möglich ist.

Verfügbarkeit

Redundante Intelligence-Module
Sorgt für höhere Verfügbarkeit der an die USV angeschlossenen Lasten, da kritischen USV-Funktionen redundante Kommunikationspfade zugewiesen werden.
Automatischer Neustart angeschlossener Lasten nach USV-Abschaltung
Fährt bei Rückkehr der Netzspannung automatisch die angeschlossenen Geräte hoch.
Automatischer interner Bypass
Versorgt die angeschlossenen Lasten mit Netzstrom, falls an der USV eine Überlastung oder ein Fehler auftritt.
Parallel geschaltete Batteriemodule
Gesteigerte Verfügbarkeit durch redundante Batterien.
Parallelschaltung von Stromversorgungsmodulen
Steigert die Verfügbarkeit, da der Betrieb nach einem Ausfall einzelner Module nahtlos fortgesetzt werden kann.
Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien
Gewährleistet eine ununterbrochene Stromversorgung zum Schutz der Systeme während eines Batteriewechsels.
Im laufenden Betrieb austauschbare Intelligence-Module
Gewährleistet während des Austauschs von Intelligence-Modulen die unterbrechungsfreie Versorgung angeschlossener Geräte mit sauberem Strom.
Im laufenden Betrieb austauschbare Stromversorgungsmodule
Gewährleistet während des Austauschs von Stromversorgungsmodulen die unterbrechungsfreie Versorgung angeschlossener Geräte mit sauberem Strom.
Modularer Aufbau
Hohe Servicefreundlichkeit und geringerer Wartungsbedarf durch Module, die über eine Selbstdiagnose-Funktion verfügen und im laufenden Betrieb vor Ort ausgetauscht werden können.
Konfigurierbar für interne N+1-Redundanz
Hohe Verfügbarkeit durch redundante Auslegung - die USV kann mit einem Stromversorgungsmodul mehr konfiguriert werden, als zur Versorgung der angeschlossenen Last notwendig wäre.

Produkt-Distribution

Andorra, Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Antigua und Barbuda, Albanien, Armenien, Niederländische Antillen, Angola, Argentinien, Österreich, Australien, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Bangladesch, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Brunei, Bolivien, Brasilien, Bhutan, Botsuana, Belarus, Demokratische Republik Kongo, Zentralafrikanische Republik, Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Cook-Inseln, Chile, Kamerun, Serbien und Montenegro, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Dominica, Algerien, Estland, Ägypten, Westsahara, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Fidschi, Falkland-Inseln, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Grenada, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Äquatorial-Guinea, Griechenland, Hongkong, Kroatien, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Indien, Irak, Iran, Island, Italien, Jamaika, Jordanien, Kenia, Kambodscha, Saint Kitts und Nevis, Südkorea, Kuwait, Kasachstan, Libanon, St. Lucia, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Moldau, Madagaskar, Mazedonien, Mali, Myanmar, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Malaysia, Mosambik, Namibia, Niger, Nigeria, Niederlande, Norwegen, Nepal, Neuseeland, Oman, Peru, Papua-Neuguinea, Philippinen, Pakistan, Polen, Portugal, Paraguay, Katar, Reunion, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Sudan, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Turks- und Caicos-Inseln, Tschad, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, TP, Türkei, Taiwan, Tansania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Usbekistan, St. Vincent und die Grenadinen, Vietnam, XF, Jemen, Mayotte, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Optionen

Dienstleistungen