APC Smart-USV SRT LI-ION 3000 VA, RACKMOUNT 230 V, NETZWERKKARTE

Neu
APC Smart-USV SRT LI-ION 3000 VA, RACKMOUNT 230 V, NETZWERKKARTE Vorderseite links
APC Smart-USV SRT LI-ION 3000 VA, RACKMOUNT 230 V, NETZWERKKARTE Vorderseite links
APC Smart-USV SRT LI-ION 3000 VA, RACKMOUNT 230 V, NETZWERKKARTE Vorderseite links
APC Smart-USV SRT LI-ION 3000 VA, RACKMOUNT 230 V, NETZWERKKARTE Vorderseite rechts
APC Smart-USV SRT LI-ION 3000 VA, RACKMOUNT 230 V, NETZWERKKARTE Vorderseite gerade
APC Smart-USV SRT LI-ION 3000 VA, RACKMOUNT 230 V, NETZWERKKARTE Back
APC Smart-USV SRT LI-ION 3000 VA, RACKMOUNT 230 V, NETZWERKKARTE Miscellaneous
APC Smart-USV SRT LI-ION 3000 VA, RACKMOUNT 230 V, NETZWERKKARTE Detailed
APC Smart-USV SRT LI-ION 3000 VA, RACKMOUNT 230 V, NETZWERKKARTE Detailed
RoHS
  • Hochleistungs-USV-Systeme mit Doppelwandler-Online-Technologie und skalierbarer Autonomiezeit

  • Beinhaltet: CD mit Software, Kommunikationskabel, Dokumentations-CD, Installationsanleitung, Abnehmbare Stützfüße, USB-Kabel, Garantiekarte

Produktübersicht anzeigen

SRTL3000RMXLI-NC Eigenschaften

APC Smart-USV SRT LI-ION 3000 VA, RACKMOUNT 230 V, NETZWERKKARTE
Hochleistungs-USV-Systeme mit Doppelwandler-Online-Technologie und skalierbarer Autonomiezeit
Beinhaltet: CD mit Software, Kommunikationskabel, Dokumentations-CD, Installationsanleitung, Abnehmbare Stützfüße, USB-Kabel, Garantiekarte
  • Benachrichtigung bei Batterieausfall
    Analysen zur Früherkennung von Batteriefehlern ermöglichen eine rechtzeitige präventive Wartung
  • ECO-Modus
    Betriebsmodus, in dem nicht benötigte elektrische Komponenten bei einwandfreier Stromversorgung umgangen werden, um einen effizienten Betrieb zu ermöglichen, ohne dabei die Verfügbarkeit zu beeinträchtigen
  • LCD-Grafikbildschirm
    Anzeige von Betriebsarten, Systemparametern und Alarmen in Form von Texten und Übersichtsschaltbildern.
  • Kombigerät Rack/Tower
    Schützt bestehende Investitionen in die USV bei einem Umstieg von einer Tower- auf eine Rack-Umgebung.

Smart-UPS On-Line Merkmale & Vorteile:

Schutz

Korrektur des Eingangsstromfaktors
Verringert Installationskosten, da kleinere Generatoren und dünnere Kabel verwendet werden können.
Spannungsaufbereitung
Schützt angeschlossene Geräte vor Überspannungen, Spannungsspitzen, Blitzschlag und anderen Störungen der Stromversorgung.
Frequenz- und Spannungsregelung
Steigert die USV-Verfügbarkeit durch Korrektur unzureichender Frequenz- und Spannungswerte ohne Einsatz der Batterie.
Rücksetzbarer Unterbrecher
Einfaches Wiederherstellen nach Überladung; es muss keine Sicherung ersetzt werden.
Zulassung durch Prüfinstitutionen
Gewährleistet, dass das Produkt getestet wurde und für den sicheren Betrieb mit den angeschlossenen Geräten von Dienstanbietern und innerhalb der angegebenen Umgebung zugelassen ist.
Generator-kompatibel
Gewährleistet während des Generatorbetriebs die unterbrechungsfreie Versorgung angeschlossener Geräte mit sauberem Strom.
Unterstützt Kaltstart
Ermöglicht einen temporären Batteriebetrieb, wenn die Netzversorgung ausfällt.

Vorteile für Ihr Business

Problemloser Betrieb durch vollständige Kompatibilität und die Zuverlässigkeit eines führenden Anbieters
Gewährleistet durch Verwendung von Netzteilen mit Leistungsfaktorkorrektur ein rein sinusförmiges Ausgangssignal, das von Serverherstellern empfohlen wird. Die Smart-UPS wurde getestet und zertifiziert nach Sicherheitsnormen, daher können Sie sicher sein, dass das System die strengsten Industrierichtlinien erfüllt oder übertrifft.
Avoids costly power problems by keeping your IT equipment and data protected and available.
Für den Netzwerkbetrieb optimierte Spannungsaufbereitung bietet Schutz gegen schädliche Überspannungen und elektrisches Rauschen. Die Doppelwandlertechnologie ermöglicht eine Spannungsregelung mit engen Toleranzen, Frequenzregelung und verzögerungsfreie Umschaltung auf Batteriestrom bei Störungen der Stromversorgung.
Low operating and maintenance costs with proven reliability and intelligent battery management.
Das intelligente Batteriemanagement vom Technologievorreiter APC optimiert die Leistung und Lebensdauer der Batterie durch die intelligente Präzisionsladefunktion mit Temperaturkompensation. Automatische Selbsttests gewährleisten die Zuverlässigkeit der Batterie und kündigen frühzeitig einen Batterieaustausch an . Die Batteriemodule sind komfortabel, einfach anzuschließen und lassen sich im laufenden Betrieb austauschen.
Zeitersparnis durch einfachen und komfortablen Fern-/ Netzwerkzugriff.
Mit Management-Funktion über das Netzwerk, über serielle Schnittstelle, USB oder optionalen Ethernet-Anschluss. Enthält die Powerchute® Network Shutdown Software für komfortable Überwachung und Steuerung, sicheren Betriebssystem-Shutdown und innovative Energiemanagement-Funktionen.

Anpassungsmöglichkeit

Kombigerät Rack/Tower
Schützt bestehende Investitionen in die USV bei einem Umstieg von einer Tower- auf eine Rack-Umgebung.
Externe Plug-and-Play-Batterien
Gewährleistet während des Einbaus von Modulen zur Laufzeitverlängerung die unterbrechungsfreie Versorgung angeschlossener Geräte mit sauberem Strom.
Per Flash aktualisierbare Firmware
Maintenance-Releases der Firmware können remote über FTP installiert werden.

Service-Möglichkeiten

Vom Benutzer austauschbare Batterien
Erhöht die Verfügbarkeit und reduziert die mittlere Reparaturdauer durch den Einsatz geschulter Benutzer zum Ausführen von Upgrades und Austauschen von Batterien.
Warntöne
Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.
Vorausschauende Meldung potenzieller Fehler
Analysen zur Früherkennung von Fehlern ermöglichen einen proaktiven Austausch von Komponenten.
Automatischer Selbsttest
Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.
Benachrichtigung bei abgetrennter Batterie
Gibt eine Warnung aus, wenn eine Batterie nicht für die Stromversorgung zur Verfügung steht.

Steuerung

Kompatibel mit InfraStruXure Manager
Ermöglicht die zentrale Verwaltung über InfraStruXure Manager von APC.
Verwaltung über das Netzwerk
Bietet Remote Power Management der USV über das Netzwerk über Powerchute Business Edition.
SmartSlot
Rüsten Sie Ihre USV durch Management Cards mit individuellen Funktionen aus.
LED-Statusanzeigen
Geräte- und Stromstatus sind durch optische Anzeigen schnell analysierbar.
Serielle Schnittstelle
Bietet Verwaltung der USV über einen seriellen Port.

Verfügbarkeit

Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien
Gewährleistet eine ununterbrochene Stromversorgung zum Schutz der Systeme während eines Batteriewechsels.
Intelligente Batterieverwaltung
Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.
Skalierbare Überbrückungszeit
Ermöglicht eine schnelle Verlängerung der Überbrückungszeit bei steigendem Kapazitätsbedarf.
Automatischer interner Bypass
Versorgt die angeschlossenen Lasten mit Netzstrom, falls an der USV eine Überlastung oder ein Fehler auftritt.
Laden der Batterie mit Temperaturkompensation
Verlängert die Lebensdauer der Batterie durch Regulierung der Ladespannung entsprechend der tatsächlichen Batterietemperatur.
Automatischer Neustart angeschlossener Lasten nach USV-Abschaltung
Fährt bei Rückkehr der Netzspannung automatisch die angeschlossenen Geräte hoch.

Produkt-Distribution

Andorra, Vereinigte Arabische Emirate, Albanien, Armenien, Angola, Österreich, Australien, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Bolivien, Botsuana, Belarus, Demokratische Republik Kongo, Zentralafrikanische Republik, Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Chile, Kamerun, Serbien und Montenegro, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Algerien, Estland, Ägypten, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Fidschi, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Äquatorial-Guinea, Griechenland, Hongkong, Kroatien, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Irak, Iran, Island, Italien, Jordanien, Kenia, Kambodscha, Kuwait, Kasachstan, Libanon, Liechtenstein, Liberia, Lesotho, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Moldau, Madagaskar, Mazedonien, Mali, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Malaysia, Mosambik, Namibia, Niger, Nigeria, Niederlande, Norwegen, Neuseeland, Oman, Peru, Philippinen, Pakistan, Polen, Portugal, Paraguay, Katar, Reunion, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Sudan, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Turks- und Caicos-Inseln, Tschad, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, TP, Türkei, Tansania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Usbekistan, Vietnam, XF, Jemen, Mayotte, Südafrika

Ausgang

Ausgangsleistungskapazität
2.7kWatt / 3.0kVA
Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)
2.7kWatt / 3.0kVA
Nominelle Ausgangsspannung
230V
Stromspannung Verzerrung
Weniger als 2 %
Ausgangsfrequenz (netzsynchron)
50/60Hz +/- 3 Hz
Andere Ausgangsspannungen
220, 240
Last-Scheitelfaktor/Crest Factor
3 : 1
Topologie
Online-Doppelwandlung
Art der Wellenform
Sinuswelle
Ausgangsanschlüsse
(2) IEC 320 C19 (Netzausfallschutz)
(6) IEC 320 C13 (Netzausfallschutz)
Durchgang
Integrierter Bypass

Eingang

Nominelle Eingangsspannung
230V
Eingangsfrequenz
40–70 Hz (Autosensing)
Eingangsanschlußart
British BS1363A, IEC-320 C20, Schuko CEE 7/EU1-16P
Kabellänge
1.83Meter
Eingangspannungsbereich für den Netzbetrieb
50-150 (40% Load), 80 - 150V
Anzahl der Versorgungsleitungen
1
Andere Eingangsspannungen
220, 240

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp
Li-ion
Typische Aufladezeit
4Stunde(n)
Erwartete Batterielebensdauer (in Jahren)
5 - 10
Extendable Run Time
1
Battery Volt Amp Stunde Kapazität
632

Kommunikation & Management

Datenschnittstelle (n)
RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB
Vorinstallierte SmartSlot™ Cards
Steuerkonsole
Multifunktionelle LCD-Status- und Steuerkonsole
Steuerungspanel
Akustische und optische Alarmmeldungen nach Schweregrad
Notfall Ausschaltung (EPO)
Ja

Überspannungsschutz und Filterung

Surge energy rating
432Joule

Abmessungen

Maximale Höhe
128mm, 12.8cm
Maximale Breite
432mm, 43.2cm
Maximale Tiefe
639mm, 63.9cm
Rack-Höhe
3U
Nettogewicht
30.5kg
Versandgewicht
41.4kg
Höhe für Versand
245mm, 24.5cm
Breite für Versand
600mm, 60.0cm
Tiefe für Versand
870mm, 87.0cm
Farbe
Black
Anzahl Palletten
12.0

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 (non-condensing) %
Operating Elevation
0-3000Meter
Lagerungstemperatur
-20 - 50 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 (non-condensing) %
Storage Elevation
0-15000Meter
Hörbares Geräusch in 1 Meter Entfernung von der Geräteoberfläche
50.0dBA
Online-Wärmeabgabe
317.0BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)
Schutzklasse
IP 20

Conformance

Begutachtung
CE, EAC
Standardgarantie
5 Jahre Reparatur oder Austausch

Nachhaltige Offer Status

RoHS
Konform
REACH
REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
Batterie-Richtlinie
Konform

Optionen

Dienstleistungen