Unsere Marken

APC Silcon 480kW 400V UPS w/ RAL Color 5005

Kein Produktbild
Kein Produktbild
  • Dreiphasige Stromschutzlösung mit hoher Effizienz und Leistung für Datencenter und Betriebsanlagen

Produktübersicht anzeigen

SL480KHX359 Eigenschaften

Leistungsmerkmale

Laufzeit für Last
Min. - Max.
W
Laufzeit für Last
Geben Sie hier die Gesamtlast (Leistungsaufnahme) aller Geräte ein, die durch die USV geschützt werden sollen. Basierend auf dem eingegebenen Wert schätzen wir die Laufzeit, die Ihnen während eines totalen Stromausfalls zur Verfügung steht. Durch eine längere Betriebszeit wird die Verfügbarkeit erweitert, da das System längere Ausfälle ohne Herunterfahren übersteht.

Die eingegebene Gesamtlast (Leistungsaufnahme) überschreitet den Maximalwert für dieses Produkt (480000 W)

Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte Laufzeit anzuzeigen.

Die eingegebene Gesamtlast (Leistungsaufnahme) überschreitet den Minimalwert für dieses Produkt ( W). ({} W)

Max. verwendete Kapazität
Max. verwendete Kapazität
Der Höchstprozentsatz der USV-Kapazität, die zur Unterstützung Ihrer angegebenen Last dient.

Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte „maximal genutzte Kapazität“ anzuzeigen

Ausgangsleistungskapazität
480.0kWatt / 480.0kVA
Nominelle Ausgangsspannung
230V, 400V 3PH
Nominelle Eingangsspannung
400V 3PH
Eingangsanschlußart
Hard Wire 4-wire (3PH + N), Hard Wire 4-wire (3PH + PEN), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
APC Silcon 480kW 400V UPS w/ RAL Color 5005
Dreiphasige Stromschutzlösung mit hoher Effizienz und Leistung für Datencenter und Betriebsanlagen

Silcon Merkmale & Vorteile:

Schutz

Zulassung durch Prüfinstitutionen
Gewährleistet, dass das Produkt getestet wurde und für den sicheren Betrieb mit den angeschlossenen Geräten von Dienstanbietern und innerhalb der angegebenen Umgebung zugelassen ist.
Abschließbarer Schrank
Verhindert den Zugriff unbefugter Personen auf die USV.
Automatischer Selbsttest
Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.

Gesamtbetriebskosten

Voller Leistungsfaktor: kVA Wert entspricht kW-Wert
Reduziert Kosten, da die Anschaffung einer überdimensionierten USV für Lasten mit Leistungsfaktorkorrektur überflüssig wird.
Laden der Batterie mit Temperaturkompensation
Verlängert die Lebensdauer der Batterie durch Regulierung der Ladespannung entsprechend der tatsächlichen Batterietemperatur.
Input Power Factor Correction
Verringert Installationskosten, da kleinere Generatoren und dünnere Kabel verwendet werden können.

Steuerung

Verwaltung über das Netzwerk
Bietet Remote Power Management der USV über das Netzwerk über Powerchute Business Edition.
Verwaltbare externe Batterien
Verringert den Bedarf für präventive Wartung durch Überwachung der Funktionsfähigkeit und des Status der externen Batterien und ihrer erwarteten Überbrückungszeit.
SmartSlot
Rüsten Sie Ihre USV durch Management Cards mit individuellen Funktionen aus.
LC-Display
Das alphanumerische Display zeigt Systemparameter sowie Warnungen an.
Warntöne
Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.

Marketing-Funktionen

Input Power Factor Correction
Macht den Einsatz eines externen Phasenkompensators überflüssig und verringert Installationskosten, da kleinere Generatoren und dünnere Kabel verwendet werden können.

Verfügbarkeit

Kapazität kann durch Parallelbetrieb gesteigert werden
Erhöht die Gesamtkapazität durch gleichzeitigen Einsatz mehrerer USV-Anlagen.
Intelligente Batterieverwaltung
Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.
Generator-kompatibel
Gewährleistet während des Generatorbetriebs die unterbrechungsfreie Versorgung angeschlossener Geräte mit sauberem Strom.
Automatischer interner Bypass
Versorgt die angeschlossenen Lasten mit Netzstrom, falls an der USV eine Überlastung oder ein Fehler auftritt.
200% Überlast-Kompetenz
Die Systeme der APC Silcon Series halten einer Überlastung von bis zu 200 Prozent im normalen Betrieb bis zu 60 Sekunden stand. Dadurch kann das System Stromstöße, plötzliche Spitzenlasten und Ausgangsfehler ausgleichen, ohne auf den Bypass umschalten zu müssen. Diese Merkmale sorgen für eine erhöhte Verfügbarkeit.
Redundanz kann durch Parallelbetrieb gesteigert werden
Setzen Sie mehrere USV-Anlagen zur Stromversorgung angeschlossener Geräte ein, um die Systemredundanz zu erhöhen

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Antigua und Barbuda, Anguilla, Albanien, Armenien, Niederländische Antillen, Angola, Argentinien, Österreich, Australien, Aruba, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Barbados, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivien, Brasilien, Bahamas, Botsuana, Belarus, Belize, Demokratische Republik Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Chile, Kamerun, China, Kolumbien, Costa Rica, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Dominica, Dominikanische Republik, Algerien, Ecuador, Estland, Ägypten, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Fidschi, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Grenada, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Griechenland, Guatemala, Guyana, Hongkong, Honduras, Kroatien, Haiti, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Indien, Irak, Island, Italien, Jamaika, Jordanien, Japan, Kenia, Saint Kitts und Nevis, Südkorea, Kuwait, Kaiman-Inseln, Kasachstan, Libanon, St. Lucia, Liberia, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Madagaskar, Mazedonien, Mali, Myanmar, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Mexiko, Malaysia, Mosambik, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Neuseeland, Oman, Panama, Peru, Philippinen, Pakistan, Polen, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Reunion, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks- und Caicos-Inseln, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Türkei, Trinidad und Tobago, Taiwan, Tansania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Usbekistan, St. Vincent und die Grenadinen, Venezuela, Amerikanische Jungferninseln, Vietnam, XF, Jemen, Mayotte, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Ausgang

Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)
480.0kWatt / 480.0kVA
Hinweis zur Ausgangsspannung:
Konfigurierbar für 380: 400 oder 415 V 3-phasige Nennausgangsspannung
Effiziens bei voller Ladung
97.0 %
Stromspannung Verzerrung
Weniger als 3 %
Ausgangsfrequenz (netzsynchron)
50 Hz, 60 Hz
Ausgangsfrequenz (nicht synchronisiert)
60 Hz +/-0,1 % für 60 Hz Nominal, 50 Hz +/-0,1 % für 50 Hz Bemessungsgröße
Last-Scheitelfaktor/Crest Factor
Unbegrenzt
Topologie
Delta Conversion On-Line
Art der Wellenform
Sinuswelle
Durchgang
Built-in Static Bypass

Eingang

Eingangsfrequenz
50 Hz - programmierbar +/-0,5/1/2/4/6/8 %, 60 Hz - programmierbar +/- 0,5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8 %
Eingangspannungsbereich für den Netzbetrieb
323 - 437 (380 V), 340–460 (400 V), 353 - 477 (415 V)V
Eingangsspannung Einstellbereich für die wichtigsten Operationen
323 - 437 (380V), 340 - 460 (400V), 357 - 477 (415V)V
Anzahl der Versorgungsleitungen
1
Effiziens bei voller Ladung
97.0 %
Eingangsleistungsfaktor bei Volllast
0.99

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp
Keine internen Batterien - Verwendung externer Batteriesysteme

Kommunikation & Management

Datenschnittstelle (n)
Contact Closure, DB-25 RS-232
Steuerungspanel
Warntöne für jede der 52 alarm-bedingungen
Notfall Ausschaltung (EPO)
Ja
Available SmartSlot™ Interface Quantity
2

Abmessungen

Maximale Höhe
1800mm, 180.0cm
Maximale Breite
1900mm, 190.0cm
Maximale Tiefe
800mm, 80.0cm
Nettogewicht
1803.64kg
Versandgewicht
1825.91kg
Höhe für Versand
2050mm, 205.0cm
Breite für Versand
2150mm, 215.0cm
Tiefe für Versand
1100mm, 110.0cm
Farbe
Blau
Anzahl Palletten
1.0

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 %
Operating Elevation
0-999.9Meter
Lagerungstemperatur
-50 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Storage Elevation
0-15000Meter
Hörbares Geräusch in 1 Meter Entfernung von der Geräteoberfläche
73.0dBA
Online-Wärmeabgabe
54251.0BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)
Schutzklasse
IP 30 mit IP 31-Option

Conformance

Begutachtung
C-Tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, ISO 14001, ISO 9001, TÜV
Standardgarantie
1 Jahr Garantie für Reparatur/Ersatz

Optionen

Dienstleistungen