APC Rack PDU 9000 Switched, ZeroU, 11.5kW, 208V, (21) C13/C15 & (3) C19/C21

APC Rack PDU 9000 Switched, ZeroU, 11.5kW, 208V, (21) C13/C15 & (3) C19/C21 Vorderseite links
APC Rack PDU 9000 Switched, ZeroU, 11.5kW, 208V, (21) C13/C15 & (3) C19/C21 Vorderseite links
APC Rack PDU 9000 Switched, ZeroU, 11.5kW, 208V, (21) C13/C15 & (3) C19/C21 Vorderseite links
Video 9000 Series Switched Rack PDU
Video 9000 Series Switched Rack PDU
APC Rack PDU 9000 Switched, ZeroU, 11.5kW, 208V, (21) C13/C15 & (3) C19/C21 Vorderseite links
APC Rack PDU 9000 Switched, ZeroU, 11.5kW, 208V, (21) C13/C15 & (3) C19/C21 Vorderseite links
APC Rack PDU 9000 Switched, ZeroU, 11.5kW, 208V, (21) C13/C15 & (3) C19/C21 Vorderseite links
APC Rack PDU 9000 Switched, ZeroU, 11.5kW, 208V, (21) C13/C15 & (3) C19/C21 Vorderseite gerade
APC Rack PDU 9000 Switched, ZeroU, 11.5kW, 208V, (21) C13/C15 & (3) C19/C21 Back
APC Rack PDU 9000 Switched, ZeroU, 11.5kW, 208V, (21) C13/C15 & (3) C19/C21 Detailed
APC Rack PDU 9000 Switched, ZeroU, 11.5kW, 208V, (21) C13/C15 & (3) C19/C21 Vorderseite links
Video 9000 Series Switched Rack PDU
APC Rack PDU 9000 Switched, ZeroU, 11.5kW, 208V, (21) C13/C15 & (3) C19/C21 Vorderseite links
APC Rack PDU 9000 Switched, ZeroU, 11.5kW, 208V, (21) C13/C15 & (3) C19/C21 Vorderseite links
APC Rack PDU 9000 Switched, ZeroU, 11.5kW, 208V, (21) C13/C15 & (3) C19/C21 Vorderseite links
APC Rack PDU 9000 Switched, ZeroU, 11.5kW, 208V, (21) C13/C15 & (3) C19/C21 Vorderseite gerade
APC Rack PDU 9000 Switched, ZeroU, 11.5kW, 208V, (21) C13/C15 & (3) C19/C21 Back
APC Rack PDU 9000 Switched, ZeroU, 11.5kW, 208V, (21) C13/C15 & (3) C19/C21 Detailed
  • Switched Rack PDUs dienen dem erweiterten Lastmanagement sowie der Ein/Aus-Steuerung auf Ausgangsebene für Power Cycling, verzögerte Stromsequenzierung und Verwaltung ...

  • Beinhaltet: Installationsanleitung, Rack-Montagehalterungen, Sicherheitsleitfaden

Produktübersicht anzeigen

APDU9981NA3 Eigenschaften

Leistungsmerkmale

Ausgangsanschlüsse
(21) C13/C15
(3) C19/C21
Nominelle Ausgangsspannung
200V, 208V
Nominelle Eingangsspannung
415V 3PH
Eingangsanschlußart
IEC 60309 16 A 3P + N + PE, IEC 60309 20 A 3P + N + PE
Kabellänge
1.8Meter
APC Rack PDU 9000 Switched, ZeroU, 11.5kW, 208V, (21) C13/C15 & (3) C19/C21
Switched Rack PDUs dienen dem erweiterten Lastmanagement sowie der Ein/Aus-Steuerung auf Ausgangsebene für Power Cycling, verzögerte Stromsequenzierung und Verwaltung der Steckdosennutzung.
Beinhaltet: Installationsanleitung, Rack-Montagehalterungen, Sicherheitsleitfaden

NetShelter Switched Rackstromverteiler Merkmale & Vorteile:

Steuerung

Alarmschwellenwerte
Legen Sie Schwellenwerte für die Auslösung von Alarmen fest, um eine Überlastung von Stromkreisen zu vermeiden. Optische Alarme sowie Benachrichtigungen, die über das Netzwerk verschickt werden, warnen Anwender vor potenziellen Problemen.
1% Metering Accuracy
Providing the same level of accuracy as a utility company meter by adhering to IEC 62053-21 class 1, 1% metering accuracy provides peace of mind to use these PDUs to bill based on power usage. In addition, the higher level of accuracy ensures the most precise measures for capacity planning and threshold alarm monitoring. Available on 9000 series PDUs.
Enhanced Cybersecurity
9000 series PDUs include APC Network Management card with security features including secured interfaces and a modified password policy providing peace of mind.
Netzwerkmanagementfunktionen
Standardkonforme Netzwerkmanagement-Schnittstellen ermöglichen eine Verwaltung über Webbrowser, SNMP und Telnet. Durch den Fernzugriff bei Konfiguration und Management der Rack-PDUs sparen Anwender wertvolle Zeit. Über die Schnittstellen kann auch die Firmware installierter Geräte schnell und unkompliziert per Netzwerk-Download aktualisiert werden, um neue Produktfunktionen zu implementieren.
Sharing für Netzeingang
Ermöglicht den Anschluss von vier Rack-PDUs mit Ein- und Ausgängen, sodass nur ein Netzeingang erforderlich ist.
Gigabit Ethernet Connectivity
9000 series PDUs provide Gigabit Ethernet to enhance and standardize network connectivity across all assets in the data center. All other models provide 10/100 ethernet connectivity.
Mehrstufiger Benutzerzugriff
Unterstützt bis zu vier Benutzerebenen - Administrator, Gerätenutzer, Benutzer mit Nur-Lese-Berechtigung und Benutzer im Netzwerk - mit Anforderung von Benutzername und Passwort.
Alarmschwellenwerte
Legen Sie Schwellenwerte für die Auslösung von Alarmen fest, um eine Überlastung von Stromkreisen zu vermeiden. Optische Alarme sowie Benachrichtigungen, die über das Netzwerk verschickt werden, warnen Anwender vor potenziellen Problemen. (Hinweis: Nur erhältlich für Geräte mit Stromüberwachungsfunktion. Informationen zur Verfügbarkeit finden Sie in den Spezifikationen der jeweiligen Modelle.)
EcoStruxure IT Ready
Seamless integration of one or many PDUs including alerts and control with EcoStruxure IT. Allows IT and data center professionals to monitor and manage all of their critical IT infrastructure on-premise, in the cloud, and at the edge from anywhere.
Outlet Level Grouping
Outlet power sequencing can be configured to group any combination of outlets to power up or down together providing flexibility.

Verfügbarkeit

Hydraulic Magnetic Circuit Breakers
Provide increased availability by maintaining trip current over a wide temperature range.
High Retention Outlets
With no special power cords required, high retention outlets provide up to twice the holding force to reduce risk of accidental disconnect on 9000 series PDUs.
60C Operating Temperature
9000 series PDUs provide the ability to operate in a maximum ambient air temperature of 60C (140F) at full load ensuring reliability and availability even in today's high density deployments. Other models allow up to 45C (113F).
Field-replaceable NMC
Integrated Network Management Card/Display Module can be replaced in the field to minimize downtime disruption in the unlikely event of a failure.
C13/C15 and C19/C21 Hybrid Outlets
Available on select 9000 series PDUs only, Industry 1st hybrid outlets allow 60C operating temperature at full load, are fully compatible with standard C14 and C20 power cords, and are future proofed for implementation of higher temperature rated devices requiring C16 and C21 power cords.

Flexibilität

Per Flash aktualisierbar
Aktualisieren Sie die Firmware schnell und komfortabel per Netzwerk-Download, um von neuesten Produktoptimierungen zu profitieren. Um neue Features zu nutzen, müssen keine Geräte ausgetauscht werden. (Anmerkung: Gilt nur für Systeme, auf die per Netzwerk zugegriffen werden kann)
Wireless Connectivity
Compatible with the optional APC USB WiFi Device for cableless connectivity over WiFi that speeds deployment and simplifies moves, adds, and changes (9000 Series PDUs only - expected to be available on units manufactured after March 2021).

Anpassungsmöglichkeit

Für die Rackmontage
Modelle für horizontale, vertikale und werkzeuglose Montage. Stellt Stromanschlüsse dort zur Verfügung, wo sie am dringendsten gebraucht werden in den Racks, in unmittelbarer Gerätenähe.
Stromversorgung mit Einfacheingang
Über ein Abzweig-Whip können mehrere Geräte mit Strom versorgt werden; dies ist eine besonders praktische Art der Stromversorgung für Rack-Geräte. Durch die Verwendung eines Abzweig-Whips mit Standardanschlüssen verringert sich der Zeit- und Kostenaufwand für die Installation.
Breites Spektrum unterschiedlicher Ein- und Ausgänge
Verschiedene Eingänge und Ausgänge für die Verteilung von 120 V, 208 V oder 230 V Netzspannung auf mehrere Anschlüsse. Bietet Anwendern die Möglichkeit zur Anpassung an unterschiedliche Stromanforderungen. Die Geräte unterstützen bis zu 14,4 kW Leistung pro Abzweig-Whip.

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Antigua und Barbuda, Anguilla, Albanien, Armenien, Niederländische Antillen, Angola, Argentinien, Österreich, Australien, Aruba, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Barbados, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivien, Brasilien, Botsuana, Belarus, Belize, Kanada, Demokratische Republik Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Chile, Kamerun, China, Kolumbien, Costa Rica, Serbien und Montenegro, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Dominikanische Republik, Algerien, Ecuador, Estland, Ägypten, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Fidschi, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Georgien, Ghana, Gambia, Griechenland, Guatemala, Guyana, Hongkong, Honduras, Kroatien, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Indien, Irak, Island, Italien, Jamaika, Jordanien, Japan, Kenia, Kambodscha, Südkorea, Kuwait, Kaiman-Inseln, Kasachstan, Libanon, Liberia, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Mazedonien, Mali, Myanmar, Mongolei, Mauretanien, Malta, Malawi, Mexiko, Malaysia, Mosambik, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Neuseeland, Oman, Panama, Peru, Philippinen, Pakistan, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, Türkei, Trinidad und Tobago, Taiwan, Tansania, Ukraine, Uganda, Vereinigte Staaten von Amerika, Uruguay, Usbekistan, Venezuela, Amerikanische Jungferninseln, Vietnam, Jemen, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Ausgang

Schutz vor Überlastung
Nein
Maximum Total Current Draw
16

Eingang

Eingangsfrequenz
90 - 264 V
Anzahl der Versorgungsleitungen
1
Load Capacity
11000VA
Maximum Input Current
16A
Maximum Line Current
16A
Durch Regulierung gedrosselter Eingangsstrom (Nordamerika)
16A

Abmessungen

Maximale Höhe
1791mm, 179.1cm
Maximale Breite
55mm, 5.5cm
Maximale Tiefe
46mm, 4.6cm
Nettogewicht
7.0kg
Versandgewicht
8.95kg
Höhe für Versand
2002mm, 200.2cm
Breite für Versand
165mm, 16.5cm
Tiefe für Versand
114mm, 11.4cm
Farbe
Schwarz
Anzahl Palletten
48.0

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
-5 - 60 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
5 - 95 %
Operating Elevation
0 - 3048Meter
Lagerungstemperatur
-25 - 65 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Storage Elevation
0 - 15240Meter

Conformance

Begutachtung
CUL-gelistet, FCC part 15 class A, PSE, UL 62368-1
Standardgarantie
3 Jahre Reparatur oder Austausch

Optionen

Dienstleistungen