Unsere Marken

APC Essential SurgeArrest, 6 Ausgänge, 230 V, Deutschland

APC Essential SurgeArrest, 6 Ausgänge, 230 V, Deutschland Vorderseite links
APC Essential SurgeArrest, 6 Ausgänge, 230 V, Deutschland Vorderseite links
APC Essential SurgeArrest, 6 Ausgänge, 230 V, Deutschland Vorderseite links
APC Essential SurgeArrest, 6 Ausgänge, 230 V, Deutschland Vorderseite links
APC Essential SurgeArrest, 6 Ausgänge, 230 V, Deutschland Vorderseite gerade
APC Essential SurgeArrest, 6 Ausgänge, 230 V, Deutschland Back
APC Essential SurgeArrest, 6 Ausgänge, 230 V, Deutschland Detailed
APC Essential SurgeArrest, 6 Ausgänge, 230 V, Deutschland Vorderseite links
APC Essential SurgeArrest, 6 Ausgänge, 230 V, Deutschland Vorderseite links
APC Essential SurgeArrest, 6 Ausgänge, 230 V, Deutschland Vorderseite gerade
APC Essential SurgeArrest, 6 Ausgänge, 230 V, Deutschland Back
APC Essential SurgeArrest, 6 Ausgänge, 230 V, Deutschland Detailed
RoHS
  • Basisschutz gegen Überspannungen für Computer und elektronische Geräte

  • Beinhaltet: User manual

Produktübersicht anzeigen

PM6-GR Eigenschaften

Leistungsmerkmale

Nominelle Eingangsspannung
230V
Eingangsanschlußart
Schuko CEE 7/7P
Kabellänge
2Meter
APC Essential SurgeArrest, 6 Ausgänge, 230 V, Deutschland
Basisschutz gegen Überspannungen für Computer und elektronische Geräte
Beinhaltet: User manual
  • EMI- und RFI-Filter
    Reduziert Leitungsrauschen, das zu Datenverlusten oder Tastatur-Fehlfunktionen führen kann.
  • IEEE-konforme Durchlass-Nennwerte und Konformität mit lokalen Sicherheitsbestimmungen
    APC Überspannungsschutzsysteme werden strengen Tests der IEEE unterzogen und für Durchlassspannungs-Nennwerte zertifiziert. Damit wird die maximale Spannung bezeichnet, die von den Systemen nach dem Auftreten von Überspannungen oder Spannungsspitzen an Ihre Geräte weitergeleitet wird. Geringere Nennwerte des IEEE weisen auf besseren Schutz und höhere Leistung der Systeme hin. Die APC Essential SurgeArrest Reihe bietet optimale Leistung mit einem Durchlassspannungs-Nennwert von weniger als 330 V für Nordamerika sowie einem Nennwert von weniger als 15 % für Produkte, die weltweit verkauft werden. Alle APC Produkte erfüllen die Sicherheitsanforderungen der lokalen Normenorganisationen, darunter UL in Nordamerika und CE/Kema/Gost/C-Tick/A-Tick/Telepermit in den jeweiligen Regionen.
  • Rücksetzbarer Unterbrecher
    Einfaches Wiederherstellen nach Überladung; es muss keine Sicherung ersetzt werden.
  • Rechtwinkliger Stecker
    Right-angle plug for safe, easy connection even behind desks. It’s also wall-mountable for convenient, space-saving placement.

SurgeArrest - Basiskomponente Merkmale & Vorteile:

Marketing-Funktionen

Rücksetzbarer Unterbrecher
Einfaches Wiederherstellen nach Überladung; es muss keine Sicherung ersetzt werden.
Schutz für Datenleitungen
Schutz von Datenleitungen (Ethernet-, Koaxial- und Telefonleitungen) verhindert Beschädigungen Ihrer Systeme durch Überspannungen. Es ist sehr wichtig, Ihre Systeme gegen Überspannungen aus Datenleitungen zu schützen, weil diese ebenso schädlich sein können wie Überspannungen in Stromleitungen.

Sicherheit

Anzeige für Probleme bei der Verkabelung
Diese LED signalisiert potenziell gefährliche Verkabelungsprobleme in den Unterputzleitungen.
Katastrophenschutz
SurgeArrest-Komponenten wie MOVs und Übertemperatur-Sicherungen stellen sicher, dass es bei Blitzeinschlägen und Verkabelungsfehlern sofort zu einer Reaktion kommt. Wenn die Schutzkomponenten aufgrund von Leistungsspitzen oder Überspannung beschädigt werden, gelangt keine überschüssige Leistung mehr an die angeschlossenen Geräte. Im Gegensatz zu APC SurgeArrest-Produkten fließt bei den meisten Überspannungsschutzvorrichtungen auch nach einer Beschädigung der Stromkreise noch Strom, und die Geräte sind anschließend weiteren Überspannungen ausgesetzt.
Fail-Safe-Modus
Bei den meisten Überspannungsschutz-Produkten fließt auch nach einer Beschädigung der Stromkreise noch Strom, und die Geräte sind anschließend weiteren Überspannungen ausgesetzt. SurgeArrest von APC ist ausfallsicher, denn bei einer Beschädigung des Stromkreises durch eine zu hohe Spannung wird das Gerät automatisch von der Stromversorgung getrennt, sodass keine erhöhte Spannung das Gerät mehr erreicht.
Schutzanzeige
SurgeArrest warnt Sie, wenn sein Schaltkreis durch einen schweren Einschlag oder einen Spannungsstoß in der Stromleitung beschädigt wurde und keinen 100%igen Schutz mehr bieten kann. Sofern noch ein Garantieschutz besteht, tauscht APC Ihren beschädigten SurgeArrest in solch einem Fall kostenlos aus.

Schutz

IEEE-konforme Durchlass-Nennwerte und Konformität mit lokalen Sicherheitsbestimmungen
APC Überspannungsschutzsysteme werden strengen Tests der IEEE unterzogen und für Durchlassspannungs-Nennwerte zertifiziert. Damit wird die maximale Spannung bezeichnet, die von den Systemen nach dem Auftreten von Überspannungen oder Spannungsspitzen an Ihre Geräte weitergeleitet wird. Geringere Nennwerte des IEEE weisen auf besseren Schutz und höhere Leistung der Systeme hin. Die APC Essential SurgeArrest Reihe bietet optimale Leistung mit einem Durchlassspannungs-Nennwert von weniger als 330 V für Nordamerika sowie einem Nennwert von weniger als 15 % für Produkte, die weltweit verkauft werden. Alle APC Produkte erfüllen die Sicherheitsanforderungen der lokalen Normenorganisationen, darunter UL in Nordamerika und CE/Kema/Gost/C-Tick/A-Tick/Telepermit in den jeweiligen Regionen.
Blitz- und Überspannungsschutz
Schützt Ihre Systeme vor Überströmen und Spannungsspitzen.
Rauschfilter
Surge Protector dämpft das Rauschen auf der EMI-/RFI-Leitung, das zu Datenfehlern und zur Sperre der Tastatur führen kann. Dies erhöht die Leistung der geschützten Geräte.

Produkt-Distribution

Albanien, Angola, Österreich, Bosnien und Herzegowina, Belgien, Bulgarien, Serbien und Montenegro, Tschechische Republik, Deutschland, Dänemark, Estland, Ägypten, Spanien, Äthiopien, Finnland, Frankreich, Griechenland, Kroatien, Ungarn, Indonesien, Island, Italien, Südkorea, Libanon, Litauen, Luxemburg, Lettland, Mazedonien, Niederlande, Norwegen, Pakistan, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowenien, Slowakei, Suriname, Türkei

Ausgang

Number of Outlets
6.0
Receptacle Style
Schuko CEE 7

Eingang

Eingangsfrequenz
50 Hz
Anzahl der Versorgungsleitungen
1
Eingangsleistung
2300 Watt

Überspannungsschutz und Filterung

Surge energy rating
1836Joule
ts_nm_surge_response
1ns
Peak Current Common Mode
48kA

Abmessungen

Maximale Höhe
62mm, 6.17cm
Maximale Breite
272mm, 27.15cm
Maximale Tiefe
110mm, 11.03cm
Nettogewicht
0.69kg
Versandgewicht
0.83kg
Höhe für Versand
65mm, 6.5cm
Breite für Versand
310mm, 31.0cm
Tiefe für Versand
165mm, 16.5cm
Farbe
Weiß
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
356 x 330 x 406mm
Master Carton Units
12.0
Master Carton Weight
9.96
Anzahl Palletten
96.0
SCC Codes
10731304313714

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 (Non-condensing) %
Operating Elevation
0 - 15240Meter
Lagerungstemperatur
-15 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Storage Elevation
0 - 15240Meter

Conformance

Begutachtung
CE
Equipment protection policy
Kompletter Nutzungszeitraum: 50.000 Euro
Standardgarantie
Kompletter Nutzungszeitraum (gilt nur für Länder innerhalb der Europäischen Union)

Nachhaltiger Offer Status

RoHS
Konform

Optionen

Dienstleistungen