APC Essential SurgeArrest, 5 Ausgänge mit 5 V, 2,4 A, 2 USB-Ports mit Ladefunktion, 230 V, Deutschland

APC Essential SurgeArrest, 5 Ausgänge mit 5 V, 2,4 A, 2 USB-Ports mit Ladefunktion, 230 V, Deutschland Vorderseite links
APC Essential SurgeArrest, 5 Ausgänge mit 5 V, 2,4 A, 2 USB-Ports mit Ladefunktion, 230 V, Deutschland Vorderseite links
APC Essential SurgeArrest, 5 Ausgänge mit 5 V, 2,4 A, 2 USB-Ports mit Ladefunktion, 230 V, Deutschland Vorderseite links
APC Essential SurgeArrest, 5 Ausgänge mit 5 V, 2,4 A, 2 USB-Ports mit Ladefunktion, 230 V, Deutschland Vorderseite links
APC Essential SurgeArrest, 5 Ausgänge mit 5 V, 2,4 A, 2 USB-Ports mit Ladefunktion, 230 V, Deutschland Vorderseite gerade
APC Essential SurgeArrest, 5 Ausgänge mit 5 V, 2,4 A, 2 USB-Ports mit Ladefunktion, 230 V, Deutschland Detailed
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getAggregateRating, 169ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getReviews, 52ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
RoHS
  • Basisschutz gegen Überspannungen für Computer und elektronische Geräte

  • Beinhaltet: Benutzerhandbuch

Produktübersicht anzeigen
Auf Lager
48,39 €
Preis inklusive Mehrwertsteuer

PM5U-GR Eigenschaften

APC Essential SurgeArrest, 5 Ausgänge mit 5 V, 2,4 A, 2 USB-Ports mit Ladefunktion, 230 V, Deutschland
Basisschutz gegen Überspannungen für Computer und elektronische Geräte
Beinhaltet: Benutzerhandbuch
  • Katastrophenschutz
    SurgeArrest-Komponenten wie MOVs und Übertemperatur-Sicherungen stellen sicher, dass es bei Blitzeinschlägen und Verkabelungsfehlern sofort zu einer Reaktion kommt. Wenn die Schutzkomponenten aufgrund von Leistungsspitzen oder Überspannung beschädigt werden, gelangt keine überschüssige Leistung mehr an die angeschlossenen Geräte. Im Gegensatz zu APC SurgeArrest-Produkten fließt bei den meisten Überspannungsschutzvorrichtungen auch nach einer Beschädigung der Stromkreise noch Strom, und die Geräte sind anschließend weiteren Überspannungen ausgesetzt.
  • EMI- und RFI-Filter
    Reduziert Leitungsrauschen, das zu Datenverlusten oder Tastatur-Fehlfunktionen führen kann.
  • IEEE-konforme Durchlass-Nennwerte und Konformität mit lokalen Sicherheitsbestimmungen
    APC Überspannungsschutzsysteme werden strengen Tests der IEEE unterzogen und für Durchlassspannungs-Nennwerte zertifiziert. Damit wird die maximale Spannung bezeichnet, die von den Systemen nach dem Auftreten von Überspannungen oder Spannungsspitzen an Ihre Geräte weitergeleitet wird. Geringere Nennwerte des IEEE weisen auf besseren Schutz und höhere Leistung der Systeme hin. Die APC Essential SurgeArrest Reihe bietet optimale Leistung mit einem Durchlassspannungs-Nennwert von weniger als 330 V für Nordamerika sowie einem Nennwert von weniger als 15 % für Produkte, die weltweit verkauft werden. Alle APC Produkte erfüllen die Sicherheitsanforderungen der lokalen Normenorganisationen, darunter UL in Nordamerika und CE/Kema/Gost/C-Tick/A-Tick/Telepermit in den jeweiligen Regionen.
  • Schutzanzeige
    SurgeArrest warnt Sie, wenn sein Schaltkreis durch einen schweren Einschlag oder einen Spannungsstoß in der Stromleitung beschädigt wurde und keinen 100%igen Schutz mehr bieten kann. Sofern noch ein Garantieschutz besteht, tauscht APC Ihren beschädigten SurgeArrest in solch einem Fall kostenlos aus.
  • Rücksetzbarer Unterbrecher
    Einfaches Wiederherstellen nach Überladung; es muss keine Sicherung ersetzt werden.
  • Rechtwinkliger Stecker
    Dank des Einsteckwinkels können Equipment und Möbel näher an die Wand gestellt werden als bei herkömmlichen Verlängerungskabeln. Auch die Kabel werden weniger beansprucht.
  • USB-Ladeanschlüsse
    Lädt gleichzeitig mehrere Geräte wie Smartphone und Tablet.

SurgeArrest - Basiskomponente Merkmale & Vorteile:

Schutz

Blitz- und Überspannungsschutz
Schützt Ihre Systeme vor Überströmen und Spannungsspitzen.
Rauschfilter
Surge Protector dämpft das Rauschen auf der EMI-/RFI-Leitung, das zu Datenfehlern und zur Sperre der Tastatur führen kann. Dies erhöht die Leistung der geschützten Geräte.
IEEE-konforme Durchlass-Nennwerte und Konformität mit lokalen Sicherheitsbestimmungen
APC Überspannungsschutzsysteme werden strengen Tests der IEEE unterzogen und für Durchlassspannungs-Nennwerte zertifiziert. Damit wird die maximale Spannung bezeichnet, die von den Systemen nach dem Auftreten von Überspannungen oder Spannungsspitzen an Ihre Geräte weitergeleitet wird. Geringere Nennwerte des IEEE weisen auf besseren Schutz und höhere Leistung der Systeme hin. Die APC Essential SurgeArrest Reihe bietet optimale Leistung mit einem Durchlassspannungs-Nennwert von weniger als 330 V für Nordamerika sowie einem Nennwert von weniger als 15 % für Produkte, die weltweit verkauft werden. Alle APC Produkte erfüllen die Sicherheitsanforderungen der lokalen Normenorganisationen, darunter UL in Nordamerika und CE/Kema/Gost/C-Tick/A-Tick/Telepermit in den jeweiligen Regionen.

Sicherheit

Katastrophenschutz
SurgeArrest-Komponenten wie MOVs und Übertemperatur-Sicherungen stellen sicher, dass es bei Blitzeinschlägen und Verkabelungsfehlern sofort zu einer Reaktion kommt. Wenn die Schutzkomponenten aufgrund von Leistungsspitzen oder Überspannung beschädigt werden, gelangt keine überschüssige Leistung mehr an die angeschlossenen Geräte. Im Gegensatz zu APC SurgeArrest-Produkten fließt bei den meisten Überspannungsschutzvorrichtungen auch nach einer Beschädigung der Stromkreise noch Strom, und die Geräte sind anschließend weiteren Überspannungen ausgesetzt.
Anzeige für Probleme bei der Verkabelung
Diese LED signalisiert potenziell gefährliche Verkabelungsprobleme in den Unterputzleitungen.
Schutzanzeige
SurgeArrest warnt Sie, wenn sein Schaltkreis durch einen schweren Einschlag oder einen Spannungsstoß in der Stromleitung beschädigt wurde und keinen 100%igen Schutz mehr bieten kann. Sofern noch ein Garantieschutz besteht, tauscht APC Ihren beschädigten SurgeArrest in solch einem Fall kostenlos aus.
Fail-Safe-Modus
Bei den meisten Überspannungsschutz-Produkten fließt auch nach einer Beschädigung der Stromkreise noch Strom, und die Geräte sind anschließend weiteren Überspannungen ausgesetzt. SurgeArrest von APC ist ausfallsicher, denn bei einer Beschädigung des Stromkreises durch eine zu hohe Spannung wird das Gerät automatisch von der Stromversorgung getrennt, sodass keine erhöhte Spannung das Gerät mehr erreicht.

Vorteile für Ihr Business

Blitz- und Überspannungsschutz
Schützt Ihre Systeme vor Überströmen und Spannungsspitzen.
Schutzanzeige
SurgeArrest warnt Sie, wenn sein Schaltkreis durch einen schweren Einschlag oder einen Spannungsstoß in der Stromleitung beschädigt wurde und keinen 100%igen Schutz mehr bieten kann. Sofern noch ein Garantieschutz besteht, tauscht APC Ihren beschädigten SurgeArrest in solch einem Fall kostenlos aus.
Rücksetzbarer Unterbrecher
Einfaches Wiederherstellen nach Überladung; es muss keine Sicherung ersetzt werden.
Fail-Safe-Modus
Bei den meisten Überspannungsschutz-Produkten fließt auch nach einer Beschädigung der Stromkreise noch Strom, und die Geräte sind anschließend weiteren Überspannungen ausgesetzt. SurgeArrest von APC ist ausfallsicher, denn bei einer Beschädigung des Stromkreises durch eine zu hohe Spannung wird das Gerät automatisch von der Stromversorgung getrennt, sodass keine erhöhte Spannung das Gerät mehr erreicht.
Schutz für Datenleitungen
Schutz von Datenleitungen (Ethernet-, Koaxial- und Telefonleitungen) verhindert Beschädigungen Ihrer Systeme durch Überspannungen. Es ist sehr wichtig, Ihre Systeme gegen Überspannungen aus Datenleitungen zu schützen, weil diese ebenso schädlich sein können wie Überspannungen in Stromleitungen.

Produkt-Distribution

Andorra, Albanien, Angola, Österreich, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Serbien und Montenegro, Deutschland, Dänemark, Estland, Ägypten, Spanien, Äthiopien, Finnland, Griechenland, Kroatien, Ungarn, Island, Libanon, Litauen, Luxemburg, Lettland, Moldau, Mazedonien, Niger, Niederlande, Norwegen, Pakistan, Portugal, Rumänien, Ruanda, Schweden, Slowenien, Slowakei, Suriname, Türkei

Optionen

Dienstleistungen