Unsere Marken

APC Ersatzbatterie Nr. 46

APC Ersatzbatterie Nr. 46 Vorderseite links
APC Ersatzbatterie Nr. 46 Vorderseite links
APC Ersatzbatterie Nr. 46 Vorderseite links
APC Ersatzbatterie Nr. 46 Vorderseite links
APC Ersatzbatterie Nr. 46 Vorderseite links
APC Ersatzbatterie Nr. 46 Vorderseite links
Green Premium™
RoHS
  • Originale APC RBC(TM) werden auf Kompatibilität geprüft und zertifiziert, um die ursprünglichen Spezifikationen der USV-Leistung wiederherzustellen.

  • Beinhaltet: Alle erforderlichen Anschlüsse, Batterie-Recycling-Handbuch, Installationsanleitung, Wiederverwendbare Verpackung

Produktübersicht anzeigen

RBC46 Eigenschaften

APC Ersatzbatterie Nr. 46
Originale APC RBC(TM) werden auf Kompatibilität geprüft und zertifiziert, um die ursprünglichen Spezifikationen der USV-Leistung wiederherzustellen.
Beinhaltet: Alle erforderlichen Anschlüsse, Batterie-Recycling-Handbuch, Installationsanleitung, Wiederverwendbare Verpackung

Ersatzbatterien Merkmale & Vorteile:

Komfort

Kostenfreier Versand an einen Recycling-Partner in der Nähe (Verfügbarkeit kann nach Land variieren)
Es ist sichergestellt, dass nahezu 100% der alten Batterie recycelt wird, um die Umwelt zu schonen.
Wiederverwendbare Verpackung mit klaren Hinweisen zur korrekten Entsorgung verbrauchter Batterien.
Komfortabel, einfach und umweltfreundlich.
Vollständig montiert für einfache Hot-Swap-Installation
Die Ersatzbatterien (Replacement Battery Cartridges- RBCs) von APC sind sicher und zuverlässig und sparen Zeit durch eine minimale Anzahl von Anschlüssen. Die RBCs von APC lassen sich im laufenden Betrieb austauschen, sodass keine Netzausfallzeiten für die Installation erforderlich sind.

Kompatibilität

Lange Lebensdauer der Batterie
Die Batterien wurden von APC by Schneider Electric exklusiv für die APC USV-Systeme entwickelt und sind vollständig kompatibel zum intelligenten Batteriemanagement-System.
Garantierte USV-Kompatibilität
Getestet und zertifiziert für die Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit Ihrer APC USV. Entspricht den USV-Sicherheitsbestimmungen (UL, VDE, CSA) und ist mit einer lebenslangen Geräteschutzgarantie – Lifetime Equipment Protection Policy ausgestattet (falls anwendbar).

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Albanien, Armenien, Angola, Österreich, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Botsuana, Belarus, Kanada, Demokratische Republik Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Kamerun, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Algerien, Estland, Ägypten, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Griechenland, Kroatien, Ungarn, Irland, Israel, Irak, Island, Italien, Jordanien, Kenia, Kambodscha, Südkorea, Kuwait, Kasachstan, Libanon, Liberia, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Madagaskar, Mazedonien, Mali, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Mosambik, Namibia, Nigeria, Niederlande, Norwegen, Oman, Pakistan, Portugal, Reunion, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, Türkei, Taiwan, Tansania, Ukraine, Uganda, Vereinigte Staaten von Amerika, Usbekistan, Jemen, Mayotte, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Ausgang

Batterie-Kapazität (mAh)
5100
Batterieausgangsspannung
12 V

Eingang

Anzahl der Versorgungsleitungen
1

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp
Bleisäurebatterie
Erwartete Batterielebensdauer (in Jahren)
3–5 Jahre
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™)
1

Abmessungen

Maximale Höhe
112mm, 11.2cm
Maximale Breite
99mm, 9.9cm
Maximale Tiefe
74mm, 7.4cm
Nettogewicht
1.7kg
Versandgewicht
1.96kg
Höhe für Versand
159mm, 15.9cm
Breite für Versand
178mm, 17.8cm
Tiefe für Versand
184mm, 18.4cm

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 %
Operating Elevation
0 - 3048Meter
Lagerungstemperatur
-15 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Storage Elevation
0 - 15240Meter

Conformance

Standardgarantie
2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz

Nachhaltiger Offer Status

RoHS
Konform
PEP
Verfügbar im Tab Dokumentation
EOLI
Verfügbar im Tab Dokumentation
Proposition 65 Warning
Verfügbar im Tab Dokumentation

Optionen

Dienstleistungen