Unsere Marken

APC Ersatzbatterie Nr. 34

APC Ersatzbatterie Nr. 34 Vorderseite rechts
APC Ersatzbatterie Nr. 34 Vorderseite rechts
APC Ersatzbatterie Nr. 34 Vorderseite rechts
APC Ersatzbatterie Nr. 34 Vorderseite rechts
Green Premium™
RoHS
  • Originale APC RBC(TM) werden auf Kompatibilität geprüft und zertifiziert, um die ursprünglichen Spezifikationen der USV-Leistung wiederherzustellen.

  • Beinhaltet: Alle erforderlichen Anschlüsse, Batterie-Recycling-Handbuch, Installationsanleitung, Metallbatteriefach oder -gehäuse, Wiederverwendbare Verpackung

Produktübersicht anzeigen

RBC34 Eigenschaften

Leistungsmerkmale

Rack-Höhe
1U
APC Ersatzbatterie Nr. 34
Originale APC RBC(TM) werden auf Kompatibilität geprüft und zertifiziert, um die ursprünglichen Spezifikationen der USV-Leistung wiederherzustellen.
Beinhaltet: Alle erforderlichen Anschlüsse, Batterie-Recycling-Handbuch, Installationsanleitung, Metallbatteriefach oder -gehäuse, Wiederverwendbare Verpackung

Ersatzbatterien Merkmale & Vorteile:

Komfort

Kostenfreier Versand an einen Recycling-Partner in der Nähe (Verfügbarkeit kann nach Land variieren)
Es ist sichergestellt, dass nahezu 100% der alten Batterie recycelt wird, um die Umwelt zu schonen.
Wiederverwendbare Verpackung mit klaren Hinweisen zur korrekten Entsorgung verbrauchter Batterien.
Komfortabel, einfach und umweltfreundlich.
Vollständig montiert für einfache Hot-Swap-Installation
Die Ersatzbatterien (Replacement Battery Cartridges- RBCs) von APC sind sicher und zuverlässig und sparen Zeit durch eine minimale Anzahl von Anschlüssen. Die RBCs von APC lassen sich im laufenden Betrieb austauschen, sodass keine Netzausfallzeiten für die Installation erforderlich sind.

Kompatibilität

Lange Lebensdauer der Batterie
Die Batterien wurden von APC by Schneider Electric exklusiv für die APC USV-Systeme entwickelt und sind vollständig kompatibel zum intelligenten Batteriemanagement-System.
Garantierte USV-Kompatibilität
Getestet und zertifiziert für die Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit Ihrer APC USV. Entspricht den USV-Sicherheitsbestimmungen (UL, VDE, CSA) und ist mit einer lebenslangen Geräteschutzgarantie – Lifetime Equipment Protection Policy ausgestattet (falls anwendbar).

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Antigua und Barbuda, Anguilla, Albanien, Armenien, Niederländische Antillen, Angola, Argentinien, Österreich, Australien, Aruba, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Barbados, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Bolivien, Brasilien, Botsuana, Belarus, Belize, Kanada, Demokratische Republik Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Kamerun, China, Kolumbien, Costa Rica, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Dominikanische Republik, Algerien, Ecuador, Estland, Ägypten, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Fidschi, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Georgien, Ghana, Gambia, Griechenland, Guatemala, Guyana, Hongkong, Honduras, Kroatien, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Indien, Irak, Island, Italien, Jamaika, Jordanien, Kenia, Kambodscha, Südkorea, Kuwait, Kaiman-Inseln, Kasachstan, Libanon, Liberia, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Mazedonien, Mali, Myanmar, Mongolei, Mauretanien, Malta, Malawi, Mexiko, Malaysia, Mosambik, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Neuseeland, Oman, Panama, Peru, Philippinen, Pakistan, Polen, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, Türkei, Trinidad und Tobago, Taiwan, Tansania, Ukraine, Uganda, Vereinigte Staaten von Amerika, Uruguay, Usbekistan, Venezuela, Amerikanische Jungferninseln, Vietnam, Jemen, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Eingang

Anzahl der Versorgungsleitungen
1

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp
Bleisäurebatterie
Erwartete Batterielebensdauer (in Jahren)
3–5 Jahre
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™)
1

Abmessungen

Maximale Höhe
43mm, 4.3cm
Maximale Breite
173mm, 17.3cm
Maximale Tiefe
440mm, 44.0cm
Nettogewicht
6.36kg
Versandgewicht
7.05kg
Höhe für Versand
142mm, 14.2cm
Breite für Versand
294mm, 29.4cm
Tiefe für Versand
567mm, 56.7cm
Farbe
Schwarz
Anzahl Palletten
18.0

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 %
Operating Elevation
0 - 3048Meter
Lagerungstemperatur
-15 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Storage Elevation
0 - 15240Meter

Conformance

Standardgarantie
2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz

Nachhaltiger Offer Status

RoHS
Konform
PEP
Verfügbar im Tab Dokumentation
EOLI
Verfügbar im Tab Dokumentation
Proposition 65 Warning
Verfügbar im Tab Dokumentation

Optionen

Dienstleistungen