APC Ersatzbatterie Nr. 32

APC Ersatzbatterie Nr. 32 Vorderseite links
APC Ersatzbatterie Nr. 32 Vorderseite links
APC Ersatzbatterie Nr. 32 Vorderseite links
APC Ersatzbatterie Nr. 32 Vorderseite links
APC Ersatzbatterie Nr. 32 Vorderseite links
APC Ersatzbatterie Nr. 32 Vorderseite links
Green Premium™
RoHS
  • Originale APC RBC(TM) werden auf Kompatibilität geprüft und zertifiziert, um die ursprünglichen Spezifikationen der USV-Leistung wiederherzustellen.

  • Beinhaltet: Alle erforderlichen Anschlüsse, Batterie-Recycling-Handbuch, Installationsanleitung, Wiederverwendbare Verpackung

Produktübersicht anzeigen

RBC32 Eigenschaften

APC Ersatzbatterie Nr. 32
Originale APC RBC(TM) werden auf Kompatibilität geprüft und zertifiziert, um die ursprünglichen Spezifikationen der USV-Leistung wiederherzustellen.
Beinhaltet: Alle erforderlichen Anschlüsse, Batterie-Recycling-Handbuch, Installationsanleitung, Wiederverwendbare Verpackung
  • Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien
    Gewährleistet eine ununterbrochene Stromversorgung zum Schutz der Systeme während eines Batteriewechsels.

Ersatzbatterien Merkmale & Vorteile:

Kompatibilität

Garantierte USV-Kompatibilität
Getestet und zertifiziert für die Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit Ihrer APC USV. Entspricht den USV-Sicherheitsbestimmungen (UL, VDE, CSA) und ist mit einer lebenslangen Geräteschutzgarantie – Lifetime Equipment Protection Policy ausgestattet (falls anwendbar).
Lange Lebensdauer der Batterie
Die Batterien wurden von APC by Schneider Electric exklusiv für die APC USV-Systeme entwickelt und sind vollständig kompatibel zum intelligenten Batteriemanagement-System.

Komfort

Vollständig montiert für einfache Hot-Swap-Installation
Die Ersatzbatterien (Replacement Battery Cartridges- RBCs) von APC sind sicher und zuverlässig und sparen Zeit durch eine minimale Anzahl von Anschlüssen. Die RBCs von APC lassen sich im laufenden Betrieb austauschen, sodass keine Netzausfallzeiten für die Installation erforderlich sind.
Kostenfreier Versand an einen Recycling-Partner in der Nähe (Verfügbarkeit kann nach Land variieren)
Es ist sichergestellt, dass nahezu 100% der alten Batterie recycelt wird, um die Umwelt zu schonen.
Wiederverwendbare Verpackung mit klaren Hinweisen zur korrekten Entsorgung verbrauchter Batterien.
Komfortabel, einfach und umweltfreundlich.

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Antigua und Barbuda, Anguilla, Albanien, Armenien, Niederländische Antillen, Angola, Argentinien, Österreich, Australien, Aruba, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Barbados, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivien, Brasilien, Botsuana, Belarus, Belize, Kanada, Demokratische Republik Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Chile, Kamerun, China, Kolumbien, Costa Rica, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Dominikanische Republik, Algerien, Ecuador, Estland, Ägypten, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Fidschi, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Georgien, Ghana, Gambia, Griechenland, Guatemala, Guyana, Hongkong, Honduras, Kroatien, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Indien, Irak, Island, Italien, Jamaika, Jordanien, Kenia, Kambodscha, Südkorea, Kuwait, Kaiman-Inseln, Kasachstan, Libanon, Liberia, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Mazedonien, Mali, Myanmar, Mongolei, Mauretanien, Malta, Malawi, Mexiko, Malaysia, Mosambik, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Neuseeland, Oman, Panama, Peru, Philippinen, Pakistan, Polen, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, Türkei, Trinidad und Tobago, Taiwan, Tansania, Ukraine, Uganda, Vereinigte Staaten von Amerika, Uruguay, Usbekistan, Venezuela, Amerikanische Jungferninseln, Vietnam, Jemen, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp
Bleisäurebatterie
Akkumontage
Gekapseltes Batteriegehäuse
Akkuplatzierung
Interne Batterie
Erwartete Batterielebensdauer (in Jahren)
3–5 Jahre
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™)
1
Akkublöcke pro Reihe
2

Abmessungen

Maximale Höhe
197mm, 19.7cm
Maximale Breite
149mm, 14.9cm
Maximale Tiefe
64mm, 6.4cm
Nettogewicht
5.33kg
Versandgewicht
5.91kg
Höhe für Versand
305mm, 30.5cm
Breite für Versand
229mm, 22.9cm
Tiefe für Versand
102mm, 10.2cm
Farbe
Holzkohle

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 %
Operating Elevation
0 - 15240Meter
Lagerungstemperatur
0 - 40 °C
Storage Elevation
0 - 3048Meter

Conformance

Standardgarantie
1 Jahr Garantie für Reparatur/Ersatz

Nachhaltiger Offer Status

RoHS
Konform
PEP
Verfügbar im Tab Dokumentation
EOLI
Verfügbar im Tab Dokumentation
Proposition 65 Warning
Verfügbar im Tab Dokumentation

Optionen

Dienstleistungen