APC Ersatzbatterie Nr. 117
-
Originale APC RBC(TM) werden auf Kompatibilität geprüft und zertifiziert, um die ursprünglichen Spezifikationen der USV-Leistung wiederherzustellen.
-
Beinhaltet: Alle erforderlichen Anschlüsse, Batterie-Recycling-Handbuch, Installationsanleitung, Wiederverwendbare Verpackung
APCRBC117J-FJ Eigenschaften
APC Ersatzbatterie Nr. 117
Originale APC RBC(TM) werden auf Kompatibilität geprüft und zertifiziert, um die ursprünglichen Spezifikationen der USV-Leistung wiederherzustellen.
Beinhaltet: Alle erforderlichen Anschlüsse, Batterie-Recycling-Handbuch, Installationsanleitung, Wiederverwendbare Verpackung
-
Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien
Gewährleistet eine ununterbrochene Stromversorgung zum Schutz der Systeme während eines Batteriewechsels.
Ersatzbatterien Merkmale & Vorteile:
Komfort
Vollständig montiert für einfache Hot-Swap-Installation
Die Ersatzbatterien (Replacement Battery Cartridges- RBCs) von APC sind sicher und zuverlässig und sparen Zeit durch eine minimale Anzahl von Anschlüssen. Die RBCs von APC lassen sich im laufenden Betrieb austauschen, sodass keine Netzausfallzeiten für die Installation erforderlich sind.
Kostenfreier Versand an einen Recycling-Partner in der Nähe (Verfügbarkeit kann nach Land variieren)
Es ist sichergestellt, dass nahezu 100% der alten Batterie recycelt wird, um die Umwelt zu schonen.
Wiederverwendbare Verpackung mit klaren Hinweisen zur korrekten Entsorgung verbrauchter Batterien.
Komfortabel, einfach und umweltfreundlich.
Kompatibilität
Lange Lebensdauer der Batterie
Die Batterien wurden von APC by Schneider Electric exklusiv für die APC USV-Systeme entwickelt und sind vollständig kompatibel zum intelligenten Batteriemanagement-System.
Garantierte USV-Kompatibilität
Getestet und zertifiziert für die Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit Ihrer APC USV. Entspricht den USV-Sicherheitsbestimmungen (UL, VDE, CSA) und ist mit einer lebenslangen Geräteschutzgarantie – Lifetime Equipment Protection Policy ausgestattet (falls anwendbar).
Produkt-Distribution
Albanien, Österreich, Australien, Bosnien und Herzegowina, Belgien, Bulgarien, Kanada, Schweiz, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dänemark, Estland, Spanien, Finnland, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Griechenland, Kroatien, Ungarn, Irland, Island, Italien, Litauen, Luxemburg, Lettland, Mazedonien, Malta, Niederlande, Neuseeland, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowenien, Slowakei, Vereinigte Staaten von Amerika
Technische Spezifikationen
Ausgang
Batterieausgangsspannung
120 V
Batterien und Überbrückungszeit
Batterietyp
Bleisäurebatterie
Akkumontage
Gekapselter Batteriepack
Erwartete Batterielebensdauer (in Jahren)
3–5 Jahre
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™)
1
Akkublöcke pro Reihe
10
Abmessungen
Maximale Höhe
76mm, 7.6cm
Maximale Breite
203mm, 20.3cm
Maximale Tiefe
584mm, 58.4cm
Nettogewicht
22.27kg
Versandgewicht
25.18kg
Höhe für Versand
228mm, 22.8cm
Breite für Versand
393mm, 39.3cm
Tiefe für Versand
761mm, 76.1cm
Anzahl Palletten
12.0
Umgebung
Betriebstemperaturbereich
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 %
Operating Elevation
0 - 3048Meter
Lagerungstemperatur
-15 - 45 °C
Storage Elevation
0 - 15240Meter
Conformance
Standardgarantie
1 Jahr Garantie für Reparatur/Ersatz
Nachhaltiger Offer Status
RoHS
Konform