APC Ersatzbatterie Nr. 116

APC Ersatzbatterie Nr. 116 Vorderseite links
APC Ersatzbatterie Nr. 116 Vorderseite links
APC Ersatzbatterie Nr. 116 Vorderseite links
APC Ersatzbatterie Nr. 116 Vorderseite links
Green Premium™
RoHS
  • Originale APC RBC(TM) werden auf Kompatibilität geprüft und zertifiziert, um die ursprünglichen Spezifikationen der USV-Leistung wiederherzustellen.

Produktübersicht anzeigen

APCRBC116 Eigenschaften

APC Ersatzbatterie Nr. 116
Originale APC RBC(TM) werden auf Kompatibilität geprüft und zertifiziert, um die ursprünglichen Spezifikationen der USV-Leistung wiederherzustellen.
  • Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien
    Gewährleistet eine ununterbrochene Stromversorgung zum Schutz der Systeme während eines Batteriewechsels.
  • Externe Plug-and-Play-Batterien
    Gewährleistet während des Einbaus von Modulen zur Laufzeitverlängerung die unterbrechungsfreie Versorgung angeschlossener Geräte mit sauberem Strom.

Ersatzbatterien Merkmale & Vorteile:

Komfort

Kostenfreier Versand an einen Recycling-Partner in der Nähe (Verfügbarkeit kann nach Land variieren)
Es ist sichergestellt, dass nahezu 100% der alten Batterie recycelt wird, um die Umwelt zu schonen.
Wiederverwendbare Verpackung mit klaren Hinweisen zur korrekten Entsorgung verbrauchter Batterien.
Komfortabel, einfach und umweltfreundlich.
Vollständig montiert für einfache Hot-Swap-Installation
Die Ersatzbatterien (Replacement Battery Cartridges- RBCs) von APC sind sicher und zuverlässig und sparen Zeit durch eine minimale Anzahl von Anschlüssen. Die RBCs von APC lassen sich im laufenden Betrieb austauschen, sodass keine Netzausfallzeiten für die Installation erforderlich sind.

Kompatibilität

Garantierte USV-Kompatibilität
Getestet und zertifiziert für die Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit Ihrer APC USV. Entspricht den USV-Sicherheitsbestimmungen (UL, VDE, CSA) und ist mit einer lebenslangen Geräteschutzgarantie – Lifetime Equipment Protection Policy ausgestattet (falls anwendbar).
Lange Lebensdauer der Batterie
Die Batterien wurden von APC by Schneider Electric exklusiv für die APC USV-Systeme entwickelt und sind vollständig kompatibel zum intelligenten Batteriemanagement-System.

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Albanien, Armenien, Angola, Österreich, Australien, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Botsuana, Belarus, Kanada, Demokratische Republik Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Kamerun, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Algerien, Estland, Ägypten, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Griechenland, Hongkong, Kroatien, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Irak, Island, Italien, Jordanien, Kenia, Kambodscha, Südkorea, Kuwait, Kasachstan, Libanon, Liberia, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Madagaskar, Mazedonien, Mali, Myanmar, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Malaysia, Mosambik, Namibia, Nigeria, Niederlande, Norwegen, Neuseeland, Oman, Philippinen, Pakistan, Polen, Portugal, Reunion, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, Türkei, Tansania, Ukraine, Uganda, Vereinigte Staaten von Amerika, Usbekistan, Vietnam, Jemen, Mayotte, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Ausgang

Batterieausgangsspannung
48 V

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp
Bleisäurebatterie
Akkumontage
Gekapselter Batteriepack
Akkuplatzierung
Interne Batterie
Erwartete Batterielebensdauer (in Jahren)
3–5 Jahre
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™)
1
Battery Volt Amp Stunde Kapazität
336

Abmessungen

Maximale Höhe
89mm, 8.9cm
Maximale Breite
165mm, 16.5cm
Maximale Tiefe
419mm, 0.0cm
Nettogewicht
10.45kg
Versandgewicht
11.36kg
Höhe für Versand
190mm, 19.0cm
Breite für Versand
292mm, 29.2cm
Tiefe für Versand
546mm, 54.6cm
Farbe
Schwarz
Anzahl Palletten
24.0

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 %
Operating Elevation
0 - 3048Meter
Lagerungstemperatur
-15 - 45 °C
Storage Elevation
0 - 15240Meter

Nachhaltiger Offer Status

RoHS
Konform
PEP
Verfügbar im Tab Dokumentation
EOLI
Verfügbar im Tab Dokumentation
Proposition 65 Warning
Verfügbar im Tab Dokumentation

Optionen

Dienstleistungen