APC Ersatzbatterie Nr. 106

APC Ersatzbatterie Nr. 106 Vorderseite links
APC Ersatzbatterie Nr. 106 Vorderseite links
APC Ersatzbatterie Nr. 106 Vorderseite links
APC Ersatzbatterie Nr. 106 Vorderseite links
Green Premium™
RoHS
  • Originale APC RBC(TM) werden auf Kompatibilität geprüft und zertifiziert, um die ursprünglichen Spezifikationen der USV-Leistung wiederherzustellen.

  • Beinhaltet: Alle erforderlichen Anschlüsse, Installationsanleitung

Produktübersicht anzeigen

APCRBC106 Eigenschaften

APC Ersatzbatterie Nr. 106
Originale APC RBC(TM) werden auf Kompatibilität geprüft und zertifiziert, um die ursprünglichen Spezifikationen der USV-Leistung wiederherzustellen.
Beinhaltet: Alle erforderlichen Anschlüsse, Installationsanleitung
  • Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien
    Gewährleistet eine ununterbrochene Stromversorgung zum Schutz der Systeme während eines Batteriewechsels.

Ersatzbatterien Merkmale & Vorteile:

Kompatibilität

Garantierte USV-Kompatibilität
Getestet und zertifiziert für die Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit Ihrer APC USV. Entspricht den USV-Sicherheitsbestimmungen (UL, VDE, CSA) und ist mit einer lebenslangen Geräteschutzgarantie – Lifetime Equipment Protection Policy ausgestattet (falls anwendbar).
Lange Lebensdauer der Batterie
Die Batterien wurden von APC by Schneider Electric exklusiv für die APC USV-Systeme entwickelt und sind vollständig kompatibel zum intelligenten Batteriemanagement-System.

Komfort

Wiederverwendbare Verpackung mit klaren Hinweisen zur korrekten Entsorgung verbrauchter Batterien.
Komfortabel, einfach und umweltfreundlich.
Kostenfreier Versand an einen Recycling-Partner in der Nähe (Verfügbarkeit kann nach Land variieren)
Es ist sichergestellt, dass nahezu 100% der alten Batterie recycelt wird, um die Umwelt zu schonen.
Vollständig montiert für einfache Hot-Swap-Installation
Die Ersatzbatterien (Replacement Battery Cartridges- RBCs) von APC sind sicher und zuverlässig und sparen Zeit durch eine minimale Anzahl von Anschlüssen. Die RBCs von APC lassen sich im laufenden Betrieb austauschen, sodass keine Netzausfallzeiten für die Installation erforderlich sind.

Produkt-Distribution

Armenien, Niederländische Antillen, Österreich, Aserbaidschan, Belgien, Bulgarien, Belarus, Kanada, Demokratische Republik Kongo, Schweiz, Tschechische Republik, Deutschland, Dänemark, Algerien, Estland, Spanien, Finnland, Vereinigtes Königreich, Georgien, Griechenland, Ungarn, Irland, Island, Italien, Jordanien, Südkorea, Kasachstan, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Mongolei, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Russland, Schweden, Slowenien, Slowakei, Tunesien, Ukraine, Vereinigte Staaten von Amerika

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp
Bleisäurebatterie
Erwartete Batterielebensdauer (in Jahren)
2 - 5
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™)
1

Abmessungen

Maximale Höhe
48mm, 4.8cm
Maximale Breite
102mm, 10.2cm
Maximale Tiefe
140mm, 0.0cm
Nettogewicht
2.5kg
Versandgewicht
2.77kg
Höhe für Versand
89mm, 8.9cm
Breite für Versand
175mm, 17.5cm
Tiefe für Versand
213mm, 21.3cm
Farbe
Schwarz
Anzahl Palletten
240.0

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 %
Operating Elevation
0 - 3048Meter
Lagerungstemperatur
0 - 40 °C
Storage Elevation
0 - 3048Meter

Conformance

Standardgarantie
1 Jahr Garantie für Reparatur/Ersatz

Nachhaltiger Offer Status

RoHS
Konform
PEP
Verfügbar im Tab Dokumentation
EOLI
Verfügbar im Tab Dokumentation
Proposition 65 Warning
Verfügbar im Tab Dokumentation

Optionen

Dienstleistungen