APC Easy UPS SRV RM 10000VA 230V with External Battery Pack,with RailKit

APC Easy UPS SRV RM 10000VA 230V with External Battery Pack,with RailKit Vorderseite links
APC Easy UPS SRV RM 10000VA 230V with External Battery Pack,with RailKit Vorderseite links
APC Easy UPS SRV RM 10000VA 230V with External Battery Pack,with RailKit Vorderseite links
APC Easy UPS SRV RM 10000VA 230V with External Battery Pack,with RailKit Vorderseite gerade
APC Easy UPS SRV RM 10000VA 230V with External Battery Pack,with RailKit Back
APC Easy UPS SRV RM 10000VA 230V with External Battery Pack,with RailKit Applikation
APC Easy UPS SRV RM 10000VA 230V with External Battery Pack,with RailKit Applikation
APC Easy UPS SRV RM 10000VA 230V with External Battery Pack,with RailKit Miscellaneous
APC Easy UPS SRV RM 10000VA 230V with External Battery Pack,with RailKit Miscellaneous
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getAggregateRating, 79ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getReviews, 71ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
RoHS
  • High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions

  • Beinhaltet: CD mit Software, USB-Kabel, Benutzerhandbuch

Produktübersicht anzeigen

SRV10KRILRK Eigenschaften

APC Easy UPS SRV RM 10000VA 230V with External Battery Pack,with RailKit
High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions
Beinhaltet: CD mit Software, USB-Kabel, Benutzerhandbuch
  • Automatischer interner Bypass
    Versorgt die angeschlossenen Lasten mit Netzstrom, falls an der USV eine Überlastung oder ein Fehler auftritt.
  • Automatischer Neustart angeschlossener Lasten nach USV-Abschaltung
    Fährt bei Rückkehr der Netzspannung automatisch die angeschlossenen Geräte hoch.
  • ECO-Modus
    Betriebsmodus, in dem nicht benötigte elektrische Komponenten bei einwandfreier Stromversorgung umgangen werden, um einen effizienten Betrieb zu ermöglichen, ohne dabei die Verfügbarkeit zu beeinträchtigen
  • EPO (Energy Power-Off)
    Das Gerät kann an ein EPO-System (Emergency Power Off) angeschlossen werden, sodass es in einer Notfallsituation automatisch ausgeschaltet wird.
  • Korrektur des Eingangsstromfaktors
    Verringert Installationskosten, da kleinere Generatoren und dünnere Kabel verwendet werden können.
  • Intelligente Batterieverwaltung
    Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.
  • LCD-Grafikbildschirm
    Anzeige von Betriebsarten, Systemparametern und Alarmen in Form von Texten und Übersichtsschaltbildern.
  • Serielle Schnittstelle
    Bietet Verwaltung der USV über einen seriellen Port.
  • USB-Schnittstelle
    Erlaubt die Verwaltung der USV über den USB-Anschluss.

Easy UPS On-Line Merkmale & Vorteile:

Steuerung

Serielle Schnittstelle
Bietet Verwaltung der USV über einen seriellen Port.
LED Indicators
Übersichtliche Anzeigen für Netzqualität, USV- und Batteriestatus.
LCD-Grafikbildschirm
Anzeige von Betriebsarten, Systemparametern und Alarmen in Form von Texten und Übersichtsschaltbildern.
SmartSlot
Rüsten Sie Ihre USV durch Management Cards mit individuellen Funktionen aus.
Verwaltung über das Netzwerk
Bietet Remote Power Management der USV über das Netzwerk über Powerchute Business Edition.

Eigenschaften

Zulassung durch Prüfinstitutionen
Gewährleistet, dass das Produkt getestet wurde und für den sicheren Betrieb mit den angeschlossenen Geräten von Dienstanbietern und innerhalb der angegebenen Umgebung zugelassen ist.
Allows the user to manage the UPS functions, schedule automatic shutdown and monitor the power grid occurrences through an interactive interface that ensures an easy and intuitive monitoring.
Management Software
USB connection
Nutzen Sie Ihren PC für den Zugriff auf zusätzliche Management-Funktionen Ihrer USV über einen USB-Anschluss.
Rein sinusförmiges Ausgangssignal im Batteriebetrieb
Simuliert Netzstromversorgung für die höchstmögliche Kompatibilität mit Servern und empfindlichen elektronischen Systemen mit aktiver Korrektur des Leistungsfaktors.

Eigenschaften

Korrektur des Eingangsstromfaktors
Verringert Installationskosten, da kleinere Generatoren und dünnere Kabel verwendet werden können.
Hohe Effizienz
Hoher Wirkungsgrad auch bei niedriger Betriebsleistung
Großer Eingangsspannungsbereich
Sondermodell für Umgebungen mit häufigen/starken Netzstörungen und Funktionen zur Verlängerung der Batterielebensdauer.
Generator-kompatibel
Gewährleistet während des Generatorbetriebs die unterbrechungsfreie Versorgung angeschlossener Geräte mit sauberem Strom.
Online-Doppelwandlertechnologie
Gewährleistet eine gleichbleibend hohe Stromqualität. Eventuelle Verzerrungen der Spannungswellenform werden über eine AC-DC- und anschließende DC-AC-Wandlung (ohne Umschaltzeit) geglättet. Die Batterie dient lediglich als Notstromversorgung.
Intuitive LCD-Benutzeroberfläche
Leicht ablesbare Oberfläche mit präzisen Informationen in mehreren Sprachen und Unterstützung für die Konfiguration der USV vor Ort mit anwenderfreundlichen Navigationstasten.
SmartSlot
Rüsten Sie Ihre USV durch Management Cards mit individuellen Funktionen aus.
Management-Software
Einfache Überwachung der Netzqualität und benutzerfreundliche Verwaltung der USV.
ECO-Modus
Betriebsmodus, in dem nicht benötigte elektrische Komponenten bei einwandfreier Stromversorgung umgangen werden, um einen effizienten Betrieb zu ermöglichen, ohne dabei die Verfügbarkeit zu beeinträchtigen

Service-Möglichkeiten

Vorausschauende Meldung potenzieller Fehler.
Analysen zur Früherkennung von Fehlern ermöglichen einen proaktiven Austausch von Komponenten.
Benachrichtigung bei abgetrennter Batterie
Gibt eine Warnung aus, wenn eine Batterie nicht für die Stromversorgung zur Verfügung steht.
Automatischer Selbsttest
Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.
Warntöne
Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.

Verfügbarkeit

Intelligente Batterieverwaltung
Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.

Produkt-Distribution

Andorra, Afghanistan, Albanien, Armenien, Österreich, Bosnien und Herzegowina, Belgien, Bulgarien, Benin, Botsuana, Belarus, Zentralafrikanische Republik, Schweiz, Chile, Kamerun, Serbien und Montenegro, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dänemark, Dominica, Estland, Westsahara, Spanien, Finnland, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Georgien, Gibraltar, Guinea, Guadeloupe, Griechenland, Kroatien, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Island, Italien, Jordanien, Kambodscha, Südkorea, Kasachstan, Libanon, Liechtenstein, Lesotho, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Moldau, Mazedonien, Myanmar, Mongolei, Martinique, Malta, Mauritius, Malawi, Malaysia, Niederlande, Norwegen, Peru, Philippinen, Pakistan, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Schweden, Slowenien, Slowakei, Tschad, Thailand, TP, Ukraine, Usbekistan, Vietnam, XF, Sambia

Optionen

Dienstleistungen