APC Easy UPS SRV 1000 VA, 230 V

APC Easy UPS SRV 1000 VA, 230 V Vorderseite links
APC Easy UPS SRV 1000 VA, 230 V Vorderseite links
APC Easy UPS SRV 1000 VA, 230 V Vorderseite links
APC Easy UPS SRV 1000 VA, 230 V Vorderseite links
APC Easy UPS SRV 1000 VA, 230 V Vorderseite gerade
APC Easy UPS SRV 1000 VA, 230 V Vorderseite gerade
APC Easy UPS SRV 1000 VA, 230 V Back
RoHS
  • High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions

  • Beinhaltet: CD mit Software, USB-Kabel, Benutzerhandbuch

Produktübersicht anzeigen

SRV1KI Eigenschaften

APC Easy UPS SRV 1000 VA, 230 V
High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions
Beinhaltet: CD mit Software, USB-Kabel, Benutzerhandbuch
  • Automatischer interner Bypass
    Versorgt die angeschlossenen Lasten mit Netzstrom, falls an der USV eine Überlastung oder ein Fehler auftritt.
  • Automatischer Neustart angeschlossener Lasten nach USV-Abschaltung
    Fährt bei Rückkehr der Netzspannung automatisch die angeschlossenen Geräte hoch.
  • ECO-Modus
    Betriebsmodus, in dem nicht benötigte elektrische Komponenten bei einwandfreier Stromversorgung umgangen werden, um einen effizienten Betrieb zu ermöglichen, ohne dabei die Verfügbarkeit zu beeinträchtigen
  • Korrektur des Eingangsstromfaktors
    Verringert Installationskosten, da kleinere Generatoren und dünnere Kabel verwendet werden können.
  • Intelligente Batterieverwaltung
    Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.
  • LC-Display
    Das alphanumerische Display zeigt Systemparameter sowie Warnungen an.
  • Serielle Schnittstelle
    Bietet Verwaltung der USV über einen seriellen Port.
  • USB-Schnittstelle
    Erlaubt die Verwaltung der USV über den USB-Anschluss.

Easy UPS On-Line Merkmale & Vorteile:

Eigenschaften

Großer Eingangsspannungsbereich
Sondermodell für Umgebungen mit häufigen/starken Netzstörungen und Funktionen zur Verlängerung der Batterielebensdauer.
Intuitive LCD-Benutzeroberfläche
Leicht ablesbare Oberfläche mit präzisen Informationen in mehreren Sprachen und Unterstützung für die Konfiguration der USV vor Ort mit anwenderfreundlichen Navigationstasten.
Korrektur des Eingangsstromfaktors
Verringert Installationskosten, da kleinere Generatoren und dünnere Kabel verwendet werden können.
Generator-kompatibel
Gewährleistet während des Generatorbetriebs die unterbrechungsfreie Versorgung angeschlossener Geräte mit sauberem Strom.
Hohe Effizienz
Hoher Wirkungsgrad auch bei niedriger Betriebsleistung
SmartSlot
Rüsten Sie Ihre USV durch Management Cards mit individuellen Funktionen aus.
Management-Software
Einfache Überwachung der Netzqualität und benutzerfreundliche Verwaltung der USV.
ECO-Modus
Betriebsmodus, in dem nicht benötigte elektrische Komponenten bei einwandfreier Stromversorgung umgangen werden, um einen effizienten Betrieb zu ermöglichen, ohne dabei die Verfügbarkeit zu beeinträchtigen
Online-Doppelwandlertechnologie
Gewährleistet eine gleichbleibend hohe Stromqualität. Eventuelle Verzerrungen der Spannungswellenform werden über eine AC-DC- und anschließende DC-AC-Wandlung (ohne Umschaltzeit) geglättet. Die Batterie dient lediglich als Notstromversorgung.

Service-Möglichkeiten

Vorausschauende Meldung potenzieller Fehler.
Analysen zur Früherkennung von Fehlern ermöglichen einen proaktiven Austausch von Komponenten.
Benachrichtigung bei abgetrennter Batterie
Gibt eine Warnung aus, wenn eine Batterie nicht für die Stromversorgung zur Verfügung steht.
Warntöne
Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.
Automatischer Selbsttest
Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.

Steuerung

Serielle Schnittstelle
Bietet Verwaltung der USV über einen seriellen Port.
LED Indicators
Übersichtliche Anzeigen für Netzqualität, USV- und Batteriestatus.
Verwaltung über das Netzwerk
Bietet Remote Power Management der USV über das Netzwerk über Powerchute Business Edition.
SmartSlot
Rüsten Sie Ihre USV durch Management Cards mit individuellen Funktionen aus.
LCD-Grafikbildschirm
Anzeige von Betriebsarten, Systemparametern und Alarmen in Form von Texten und Übersichtsschaltbildern.

Verfügbarkeit

Intelligente Batterieverwaltung
Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.

Eigenschaften

Zulassung durch Prüfinstitutionen
Gewährleistet, dass das Produkt getestet wurde und für den sicheren Betrieb mit den angeschlossenen Geräten von Dienstanbietern und innerhalb der angegebenen Umgebung zugelassen ist.
Rein sinusförmiges Ausgangssignal im Batteriebetrieb
Simuliert Netzstromversorgung für die höchstmögliche Kompatibilität mit Servern und empfindlichen elektronischen Systemen mit aktiver Korrektur des Leistungsfaktors.
USB connection
Nutzen Sie Ihren PC für den Zugriff auf zusätzliche Management-Funktionen Ihrer USV über einen USB-Anschluss.
Allows the user to manage the UPS functions, schedule automatic shutdown and monitor the power grid occurrences through an interactive interface that ensures an easy and intuitive monitoring.
Management Software

Produkt-Distribution

Afghanistan, Albanien, Armenien, Niederländische Antillen, Angola, Österreich, Bosnien und Herzegowina, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Brunei, Bolivien, Botsuana, Demokratische Republik Kongo, Zentralafrikanische Republik, Schweiz, Chile, Kamerun, Kolumbien, Serbien und Montenegro, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dänemark, Dominica, Algerien, Estland, Ägypten, Westsahara, Spanien, Finnland, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Georgien, Französisch-Guayana, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Griechenland, Hongkong, Kroatien, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Irak, Island, Italien, Jordanien, Kambodscha, Kasachstan, Libanon, St. Lucia, Liechtenstein, Liberia, Lesotho, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Moldau, Madagaskar, Mazedonien, Myanmar, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Malaysia, Namibia, Niger, Nigeria, Niederlande, Norwegen, Oman, Peru, Papua-Neuguinea, Philippinen, Pakistan, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Tschad, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, Türkei, Ukraine, Usbekistan, Vietnam, XF, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Ausgang

Ausgangsleistungskapazität
800Watt / 1.0kVA
Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)
800Watt / 1.0kVA
Nominelle Ausgangsspannung
230V
Stromspannung Verzerrung
0,03
Ausgangsfrequenz (netzsynchron)
50/60Hz +/- 3 Hz
Andere Ausgangsspannungen
220, 240
Topologie
Online-Doppelwandlung
Art der Wellenform
Sinuswelle
Ausgangsanschlüsse
(3) IEC 320 C13 (Netzausfallschutz)

Eingang

Nominelle Eingangsspannung
230V
Eingangsfrequenz
40–70 Hz
Eingangsanschlußart
IEC-320 C14
Eingangspannungsbereich für den Netzbetrieb
160–280V
Anzahl der Versorgungsleitungen
1
Andere Eingangsspannungen
220, 240

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp
Wartungsfrei abgedichtete Bleisäurebatterie mit supendiertem Elektrolyt: auslaufsicher
Vorinstallierte Batterien
1
Typische Aufladezeit
4Stunde(n)
Battery Volt Amp Stunde Kapazität
152

Kommunikation & Management

Datenschnittstelle (n)
USB
Steuerkonsole
Multifunktionelle LCD-Status- und Steuerkonsole
Steuerungspanel
Alarm, wenn Batterie an: bestimmter Alarm für niedrige Batterie: Überlastalarm mit kontinuierlichem Ton

Überspannungsschutz und Filterung

Surge energy rating
600Joule

Abmessungen

Maximale Höhe
223mm, 22.3cm
Maximale Breite
145mm, 14.5cm
Maximale Tiefe
288mm, 28.8cm
Nettogewicht
9.3kg
Versandgewicht
10.6kg
Höhe für Versand
330mm, 33.0cm
Breite für Versand
235mm, 23.5cm
Tiefe für Versand
365mm, 36.5cm

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 (non-condensing) %
Operating Elevation
0-3000Meter
Lagerungstemperatur
-20 - 50 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 (non-condensing) %
Storage Elevation
0-14763.6Meter
Hörbares Geräusch in 1 Meter Entfernung von der Geräteoberfläche
50.0dBA
Online-Wärmeabgabe
372.0BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)

Conformance

Begutachtung
CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2
Standardgarantie
2 Jahre (Produktionsmängel)

Nachhaltige Offer Status

RoHS
Konform
REACH
REACH: Enthält besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)

Optionen

Dienstleistungen