APC Easy UPS On-Line SRV, Rackmount, 10.000 VA, 230 V

APC Easy UPS On-Line SRV, Rackmount, 10.000 VA, 230 V Vorderseite links
APC Easy UPS On-Line SRV, Rackmount, 10.000 VA, 230 V Vorderseite links
APC Easy UPS On-Line SRV, Rackmount, 10.000 VA, 230 V Vorderseite links
APC Easy UPS On-Line SRV, Rackmount, 10.000 VA, 230 V Vorderseite gerade
APC Easy UPS On-Line SRV, Rackmount, 10.000 VA, 230 V Back
APC Easy UPS On-Line SRV, Rackmount, 10.000 VA, 230 V Vorderseite links
APC Easy UPS On-Line SRV, Rackmount, 10.000 VA, 230 V Vorderseite gerade
APC Easy UPS On-Line SRV, Rackmount, 10.000 VA, 230 V Back
RoHS
  • Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Hochwertige Online-USV mit Doppelwandler-Technologie, die auch unter ungünstigsten Bedingungen für den Stromschutz ...

  • Beinhaltet: Grundlegendes USV-Signalisierungskabel RS-232, CD mit Software, Rack-Montagehalterungen, USB-Kabel, User manual

Produktübersicht anzeigen
Ersatzbatterie
Vom Benutzer austauschbare Batterie nicht verfügbar

SRV10KRI Eigenschaften

Leistungsmerkmale

Laufzeit für Last
Min. - Max.
W
Laufzeit für Last
Geben Sie hier die Gesamtlast (Leistungsaufnahme) aller Geräte ein, die durch die USV geschützt werden sollen. Basierend auf dem eingegebenen Wert schätzen wir die Laufzeit, die Ihnen während eines totalen Stromausfalls zur Verfügung steht. Durch eine längere Betriebszeit wird die Verfügbarkeit erweitert, da das System längere Ausfälle ohne Herunterfahren übersteht.

Die eingegebene Gesamtlast (Leistungsaufnahme) überschreitet den Maximalwert für dieses Produkt (10000 W)

Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte Laufzeit anzuzeigen.

Die eingegebene Gesamtlast (Leistungsaufnahme) überschreitet den Minimalwert für dieses Produkt ( W). ({} W)

Max. verwendete Kapazität
Max. verwendete Kapazität
Der Höchstprozentsatz der USV-Kapazität, die zur Unterstützung Ihrer angegebenen Last dient.

Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte „maximal genutzte Kapazität“ anzuzeigen

Ausgangsleistungskapazität
10.0kWatt / 10.0kVA
Rack-Höhe
4U
Ausgangsanschlüsse
(1) Hard wire 3-wire (H N + E) (Netzausfallschutz)
Nominelle Ausgangsspannung
230V
Nominelle Eingangsspannung
230V
Eingangsanschlußart
Hard wire 3-wire (1P + N + E)
APC Easy UPS On-Line SRV, Rackmount, 10.000 VA, 230 V
Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Hochwertige Online-USV mit Doppelwandler-Technologie, die auch unter ungünstigsten Bedingungen für den Stromschutz geeignet ist
Beinhaltet: Grundlegendes USV-Signalisierungskabel RS-232, CD mit Software, Rack-Montagehalterungen, USB-Kabel, User manual
  • Automatischer interner Bypass
    Der rein statische Bypass-Schalter ohne Überbrückungsschütz gewährleistet eine schnelle und zuverlässige Umschaltung auf den bzw. vom Bypass. Ausgelegt für 125 % Nennlast.
  • Automatischer Neustart angeschlossener Lasten nach USV-Abschaltung
    Fährt bei Rückkehr der Netzspannung automatisch die angeschlossenen Geräte hoch.
  • ECO-Modus
    Betriebsmodus, in dem nicht benötigte elektrische Komponenten bei einwandfreier Stromversorgung umgangen werden, um einen effizienten Betrieb zu ermöglichen, ohne dabei die Verfügbarkeit zu beeinträchtigen
  • EPO (Energy Power-Off)
    Das Gerät kann an ein EPO-System (Emergency Power Off) angeschlossen werden, sodass es in einer Notfallsituation automatisch ausgeschaltet wird.
  • Korrektur des Eingangsstromfaktors
    Verringert Installationskosten, da kleinere Generatoren und dünnere Kabel verwendet werden können.
  • Intelligente Batterieverwaltung
    Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.
  • Intelligent Card Slot
    Rüsten Sie Ihre USV durch Management Cards mit individuellen Funktionen aus.
  • LCD-Grafikbildschirm
    Anzeige von Betriebsarten, Systemparametern und Alarmen in Form von Texten und Übersichtsschaltbildern.
  • Serielle Schnittstelle
    Bietet Verwaltung der USV über einen seriellen Port.
  • USB-Schnittstelle
    Erlaubt die Verwaltung der USV über den USB-Anschluss.

Easy UPS On-Line Merkmale & Vorteile:

Steuerung

LED-Anzeigen
Übersichtliche Anzeigen für Netzqualität, USV- und Batteriestatus.
LCD-Grafikbildschirm
Anzeige von Betriebsarten, Systemparametern und Alarmen in Form von Texten und Übersichtsschaltbildern.
Intelligent Card Slot
Rüsten Sie Ihre USV durch Management Cards mit individuellen Funktionen aus.
Serielle Schnittstelle
Bietet Verwaltung der USV über einen seriellen Port.
Verwaltung über das Netzwerk
Bietet Remote Power Management der USV über das Netzwerk über Powerchute Business Edition.

Service-Möglichkeiten

Benachrichtigung bei abgetrennter Batterie
Gibt eine Warnung aus, wenn eine Batterie nicht für die Stromversorgung zur Verfügung steht.
Automatischer Selbsttest
Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.
Warntöne
Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.
Vorausschauende Meldung potenzieller Fehler.
Analysen zur Früherkennung von Fehlern ermöglichen einen proaktiven Austausch von Komponenten.

Verfügbarkeit

Intelligente Batterieverwaltung
Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.

Eigenschaften

Online-Doppelwandlertechnologie
Gewährleistet eine gleichbleibend hohe Stromqualität. Eventuelle Verzerrungen der Spannungswellenform werden über eine AC-DC- und anschließende DC-AC-Wandlung (ohne Umschaltzeit) geglättet. Die Batterie dient lediglich als Notstromversorgung.
Allows the user to manage the UPS functions, schedule automatic shutdown and monitor the power grid occurrences through an interactive interface that ensures an easy and intuitive monitoring.
Management-Software
Zulassung durch Prüfinstitutionen
Gewährleistet, dass das Produkt getestet wurde und für den sicheren Betrieb mit den angeschlossenen Geräten von Dienstanbietern und innerhalb der angegebenen Umgebung zugelassen ist.
Rein sinusförmiges Ausgangssignal im Batteriebetrieb
Simuliert Netzstromversorgung für die höchstmögliche Kompatibilität mit Servern und empfindlichen elektronischen Systemen mit aktiver Korrektur des Leistungsfaktors.
Management-Software
Einfache Überwachung der Netzqualität und benutzerfreundliche Verwaltung der USV.
Intuitive LCD-Benutzeroberfläche
Leicht ablesbare Oberfläche mit präzisen Informationen in mehreren Sprachen und Unterstützung für die Konfiguration der USV vor Ort mit anwenderfreundlichen Navigationstasten.
Korrektur des Eingangsstromfaktors
Verringert Installationskosten, da kleinere Generatoren und dünnere Kabel verwendet werden können.
Hohe Effizienz
Hoher Wirkungsgrad auch bei niedriger Betriebsleistung
Generator-kompatibel
Gewährleistet während des Generatorbetriebs die unterbrechungsfreie Versorgung angeschlossener Geräte mit sauberem Strom.
ECO-Modus
Betriebsmodus, in dem nicht benötigte elektrische Komponenten bei einwandfreier Stromversorgung umgangen werden, um einen effizienten Betrieb zu ermöglichen, ohne dabei die Verfügbarkeit zu beeinträchtigen

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Albanien, Armenien, Angola, Argentinien, Österreich, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Benin, Botsuana, Belarus, Demokratische Republik Kongo, Schweiz, Chile, Kamerun, Kolumbien, Serbien und Montenegro, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dominica, Algerien, Ägypten, Spanien, Gabun, Georgien, Französisch-Guayana, Gambia, Guadeloupe, Griechenland, Hongkong, Kroatien, Ungarn, Indonesien, Israel, Irak, Jordanien, Kenia, Kambodscha, Südkorea, Libanon, St. Lucia, Liberia, Litauen, Marokko, Madagaskar, Mazedonien, Myanmar, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Malaysia, Namibia, Nigeria, Niederlande, Norwegen, Oman, Peru, Philippinen, Pakistan, Polen, Rumänien, Russland, Saudi-Arabien, Singapur, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, Türkei, Ukraine, Usbekistan, Vietnam, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Ausgang

Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)
10.0kWatt / 10.0kVA
Effiziens bei voller Ladung
94.0 %
Stromspannung Verzerrung
1 %
Ausgangsfrequenz (netzsynchron)
50/60 Hz +/- 3 Hz Synchronisiert
Andere Ausgangsspannungen
220 V, 240 V
Last-Scheitelfaktor/Crest Factor
3:1
Topologie
Online-Doppelwandlung
Art der Wellenform
Sinuswelle
Durchgang
Interner bypass (automatisch und manuell)

Eingang

Eingangsfrequenz
40 - 70 Hz Autosensing
Eingangspannungsbereich für den Netzbetrieb
110 - 300 Half load, 176 - 300 VolllastV
Effiziens bei voller Ladung
94.0 %
Andere Eingangsspannungen
220 V, 240 V

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp
Bleisäurebatterie
Typische Aufladezeit
9Stunde(n)
Nominale Batteriespannung
192 V
Erwartete Batterielebensdauer (in Jahren)
3 - 5
Batterieladegerätleistung (Watt)
235 Watt

Kommunikation & Management

Datenschnittstelle (n)
DB-9 RS-232, Intelligent Smart Slot, USB
Steuerkonsole
Multifunktionelle lcd-status- und steuerkonsole
Steuerungspanel
Alarm, wenn batterie an: bestimmter alarm für niedrige batterie: überlastalarm mit kontinuierlichem ton
Notfall Ausschaltung (EPO)
Ja
Available SmartSlot™ Interface Quantity
1

Überspannungsschutz und Filterung

Surge energy rating
600Joule

Abmessungen

Maximale Höhe
173mm, 17.3cm
Maximale Breite
438mm, 43.8cm
Maximale Tiefe
710mm, 71.0cm
Nettogewicht
68.0kg
Versandgewicht
79.0kg
Höhe für Versand
485mm, 48.5cm
Breite für Versand
600mm, 60.0cm
Tiefe für Versand
836mm, 83.6cm
Farbe
Schwarz

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 (Non-condensing) %
Operating Elevation
0 - 3000Meter
Lagerungstemperatur
-15 - 60 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 (Non-condensing) %
Storage Elevation
0 - 15000Meter
Hörbares Geräusch in 1 Meter Entfernung von der Geräteoberfläche
58.0dBA
Online-Wärmeabgabe
2128.0BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)
Schutzklasse
IP20

Conformance

Begutachtung
CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2, TISI
Standardgarantie
2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz

Nachhaltiger Offer Status

RoHS
Konform

Optionen

Dienstleistungen