APC Easy UPS On-Line SRV RM 2000 VA 230V with Rail Kit

APC Easy UPS On-Line SRV RM 2000 VA 230V with Rail Kit Vorderseite links
APC Easy UPS On-Line SRV RM 2000 VA 230V with Rail Kit Vorderseite links
APC Easy UPS On-Line SRV RM 2000 VA 230V with Rail Kit Vorderseite links
APC Easy UPS On-Line SRV RM 2000 VA 230V with Rail Kit Vorderseite gerade
APC Easy UPS On-Line SRV RM 2000 VA 230V with Rail Kit Back
APC Easy UPS On-Line SRV RM 2000 VA 230V with Rail Kit Miscellaneous
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getAggregateRating, 219ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getReviews, 140ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
RoHS
  • High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions

  • Beinhaltet: CD mit Software, Rackmontierte Trageschienen, Benutzerhandbuch

Produktübersicht anzeigen

SRV2KRIRK Eigenschaften

APC Easy UPS On-Line SRV RM 2000 VA 230V with Rail Kit
High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions
Beinhaltet: CD mit Software, Rackmontierte Trageschienen, Benutzerhandbuch

Easy UPS On-Line Merkmale & Vorteile:

Steuerung

LCD-Grafikbildschirm
Anzeige von Betriebsarten, Systemparametern und Alarmen in Form von Texten und Übersichtsschaltbildern.
Serielle Schnittstelle
Bietet Verwaltung der USV über einen seriellen Port.
SmartSlot
Rüsten Sie Ihre USV durch Management Cards mit individuellen Funktionen aus.
Verwaltung über das Netzwerk
Bietet Remote Power Management der USV über das Netzwerk über Powerchute Business Edition.
LED Indicators
Übersichtliche Anzeigen für Netzqualität, USV- und Batteriestatus.

Service-Möglichkeiten

Warntöne
Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.
Benachrichtigung bei abgetrennter Batterie
Gibt eine Warnung aus, wenn eine Batterie nicht für die Stromversorgung zur Verfügung steht.
Vorausschauende Meldung potenzieller Fehler.
Analysen zur Früherkennung von Fehlern ermöglichen einen proaktiven Austausch von Komponenten.
Automatischer Selbsttest
Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.

Eigenschaften

ECO-Modus
Betriebsmodus, in dem nicht benötigte elektrische Komponenten bei einwandfreier Stromversorgung umgangen werden, um einen effizienten Betrieb zu ermöglichen, ohne dabei die Verfügbarkeit zu beeinträchtigen
Management-Software
Einfache Überwachung der Netzqualität und benutzerfreundliche Verwaltung der USV.
SmartSlot
Rüsten Sie Ihre USV durch Management Cards mit individuellen Funktionen aus.
Korrektur des Eingangsstromfaktors
Verringert Installationskosten, da kleinere Generatoren und dünnere Kabel verwendet werden können.
Generator-kompatibel
Gewährleistet während des Generatorbetriebs die unterbrechungsfreie Versorgung angeschlossener Geräte mit sauberem Strom.
Hohe Effizienz
Hoher Wirkungsgrad auch bei niedriger Betriebsleistung
Großer Eingangsspannungsbereich
Sondermodell für Umgebungen mit häufigen/starken Netzstörungen und Funktionen zur Verlängerung der Batterielebensdauer.
Online-Doppelwandlertechnologie
Gewährleistet eine gleichbleibend hohe Stromqualität. Eventuelle Verzerrungen der Spannungswellenform werden über eine AC-DC- und anschließende DC-AC-Wandlung (ohne Umschaltzeit) geglättet. Die Batterie dient lediglich als Notstromversorgung.
Intuitive LCD-Benutzeroberfläche
Leicht ablesbare Oberfläche mit präzisen Informationen in mehreren Sprachen und Unterstützung für die Konfiguration der USV vor Ort mit anwenderfreundlichen Navigationstasten.

Eigenschaften

USB connection
Nutzen Sie Ihren PC für den Zugriff auf zusätzliche Management-Funktionen Ihrer USV über einen USB-Anschluss.
Allows the user to manage the UPS functions, schedule automatic shutdown and monitor the power grid occurrences through an interactive interface that ensures an easy and intuitive monitoring.
Management Software
Zulassung durch Prüfinstitutionen
Gewährleistet, dass das Produkt getestet wurde und für den sicheren Betrieb mit den angeschlossenen Geräten von Dienstanbietern und innerhalb der angegebenen Umgebung zugelassen ist.
Rein sinusförmiges Ausgangssignal im Batteriebetrieb
Simuliert Netzstromversorgung für die höchstmögliche Kompatibilität mit Servern und empfindlichen elektronischen Systemen mit aktiver Korrektur des Leistungsfaktors.

Verfügbarkeit

Intelligente Batterieverwaltung
Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.

Produkt-Distribution

Andorra, Albanien, Armenien, Argentinien, Österreich, Bosnien und Herzegowina, Belgien, Bulgarien, Brasilien, Belarus, Schweiz, Serbien und Montenegro, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dänemark, Estland, Spanien, Finnland, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Gibraltar, Griechenland, Kroatien, Ungarn, Irland, Israel, Island, Italien, Kasachstan, Liechtenstein, Litauen, Lettland, Moldau, Mazedonien, Malta, Niederlande, Norwegen, Polen, Paraguay, Rumänien, Russland, Schweden, Slowenien, Slowakei, Ukraine, Uruguay

Optionen

Dienstleistungen