APC EASY UPS BV 500 VA, AVR, Universalausgang, 230 V

APC EASY UPS BV 500 VA, AVR, Universalausgang, 230 V Back
APC EASY UPS BV 500 VA, AVR, Universalausgang, 230 V Back
APC EASY UPS BV 500 VA, AVR, Universalausgang, 230 V Back
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getAggregateRating, 231ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getReviews, 139ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
RoHS
  • USV mit Batteriesicherung und Überspannungsschutz für Elektronik und Computer

  • Beinhaltet: Benutzerhandbuch

Produktübersicht anzeigen

BV500I-MS Eigenschaften

APC EASY UPS BV 500 VA, AVR, Universalausgang, 230 V
USV mit Batteriesicherung und Überspannungsschutz für Elektronik und Computer
Beinhaltet: Benutzerhandbuch
  • Automatische Spannungsregulierung (AVR)
    Erhöht die Niedrigspannung automatisch schrittweise und verringert die Hochspannung auf für Ihre Geräte geeignete Niveaus.
  • Löcher für Wandmontage
    Flexibilität für die Installation in engen Räumen; Montage an der Wand oder anderen Flächen.

Easy-UPS Merkmale & Vorteile:

Eigenschaften

Schlankes Design
Das schlanke, moderne Gehäuse kann senkrecht oder waagerecht aufgestellt werden. Auch eine Wandmontage ist möglich. Es passt in jede technische Umgebung oder in Privathaushalte.
Steckdosen für den Anschluss von Steckernetzteilen
Schützen Sie Geräte mit Eingangs-Transformatoren, ohne andere Steckdosen zu verdecken.
Unterstützt Kaltstart
Ermöglicht einen temporären Batteriebetrieb, wenn die Netzversorgung ausfällt.
Automatische Spannungsregelung (AVR) mit Boost-Funktion
Verlängert die Lebensdauer und Überbrückungszeit von Batterien durch Korrektur von Unterspannungen ohne Entladen der Batterie.

Steuerung

Warntöne
Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.
LED Indicators
Übersichtliche Anzeigen für Netzqualität, USV- und Batteriestatus.

Sicherheit

Zulassung durch Prüfinstitutionen
Gewährleistet, dass das Produkt getestet wurde und für den sicheren Betrieb mit den angeschlossenen Geräten von Dienstanbietern und innerhalb der angegebenen Umgebung zugelassen ist.

Schutz

Ausgänge mit Batteriepuffer und Überspannungsschutz
Schützen Sie Ihre Hardware bei Netzstromausfällen, Überspannungen und Spannungsspitzen.
USV-Systeme und Überspannungsschutz
Die Ausgänge liefern reichlich Autonomiezeit für Netzwerk-Gateways und andere wichtige Geräte. So ist auch bei einem Stromausfall der Internetzugang noch für mehrere Stunden funktionsfähig.

Verfügbarkeit

Intelligente Batterieverwaltung
Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.
Benachrichtigung bei Batterieausfall
Analysen zur Früherkennung von Batteriefehlern ermöglichen eine rechtzeitige präventive Wartung
Leistungsfähige Sicherheitsfunktionen
Schützen Sie Ihre Home UPS vor Überlasten, Netzüberspannungen, Kurzschlüssen, Installationsfehlern und Batterieschäden infolge von Unterspannungen.

Produkt-Distribution

Andorra, Albanien, Armenien, Angola, Österreich, Bosnien und Herzegowina, Belgien, Burkina Faso, Benin, Bolivien, Botsuana, Belarus, Demokratische Republik Kongo, Zentralafrikanische Republik, Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Chile, Kamerun, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dänemark, Algerien, Estland, Westsahara, Spanien, Finnland, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Französisch-Guayana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Äquatorial-Guinea, Griechenland, Kroatien, Ungarn, Indonesien, Irland, Island, Italien, Liechtenstein, Liberia, Lesotho, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Moldau, Madagaskar, Mazedonien, Mali, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Malaysia, Mosambik, Namibia, Niger, Nigeria, Niederlande, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Paraguay, Reunion, Sudan, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Suriname, Tschad, Togo, Thailand, Tunesien, Uruguay, Vietnam, XF, Mayotte, Sambia, Simbabwe

Optionen

Dienstleistungen