APC Back-UPS 750VA, 230V, AVR, IEC Sockets

APC Back-UPS 750VA, 230V, AVR, IEC Sockets Vorderseite links
APC Back-UPS 750VA, 230V, AVR, IEC Sockets Vorderseite links
APC Back-UPS 750VA, 230V, AVR, IEC Sockets Vorderseite links
APC Back-UPS 750VA, 230V, AVR, IEC Sockets Vorderseite rechts
APC Back-UPS 750VA, 230V, AVR, IEC Sockets Vorderseite gerade
APC Back-UPS 750VA, 230V, AVR, IEC Sockets Back
APC Back-UPS 750VA, 230V, AVR, IEC Sockets Vorderseite links
APC Back-UPS 750VA, 230V, AVR, IEC Sockets Vorderseite rechts
APC Back-UPS 750VA, 230V, AVR, IEC Sockets Vorderseite gerade
APC Back-UPS 750VA, 230V, AVR, IEC Sockets Back
  • USV-System mit Überspannungsschutz für elektronische Geräte und Computer

  • Beinhaltet: User manual

Produktübersicht anzeigen
Ersatzbatterie
Vom Benutzer austauschbare Batterie nicht verfügbar

BX750MI Eigenschaften

Leistungsmerkmale

Laufzeit für Last W
Laufzeit für Last
Geben Sie hier die Gesamtlast (Leistungsaufnahme) aller Geräte ein, die durch die USV geschützt werden sollen. Basierend auf dem eingegebenen Wert schätzen wir die Laufzeit, die Ihnen während eines totalen Stromausfalls zur Verfügung steht. Durch eine längere Betriebszeit wird die Verfügbarkeit erweitert, da das System längere Ausfälle ohne Herunterfahren übersteht.

Die eingegebene Gesamtlast (Leistungsaufnahme) überschreitet den Maximalwert für dieses Produkt (410W)

Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte Laufzeit anzuzeigen.

Max. verwendete Kapazität
Max. verwendete Kapazität
Der Höchstprozentsatz der USV-Kapazität, die zur Unterstützung Ihrer angegebenen Last dient.

Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte „maximal genutzte Kapazität“ anzuzeigen

Ausgangsleistungskapazität
410 Watt / 750VA
Ausgangsanschlüsse
(4) IEC 60320 C13 (Netzausfallschutz)
Nominelle Ausgangsspannung
230V
Nominelle Eingangsspannung
230V
Eingangsanschlußart
IEC 60320 C14
Kabellänge
1.2Meter
APC Back-UPS 750VA, 230V, AVR, IEC Sockets
USV-System mit Überspannungsschutz für elektronische Geräte und Computer
Beinhaltet: User manual
  • Automatische Spannungsregulierung (AVR)
    Erhöht die Niedrigspannung automatisch schrittweise und verringert die Hochspannung auf für Ihre Geräte geeignete Niveaus.
  • Überspannungsschutzgeräte
    Schützt angeschlossene Geräte vor Überspannungen auf Datenleitungen.
  • LED-Anzeigen
    Übersichtliche Anzeigen für Netzqualität, USV- und Batteriestatus.
  • PowerChute Personal Edition Betriebssystemkompatibilität
    Diese Software unterstützt zahlreiche Betriebssysteme und Prozessoren. Klicken Sie
    hier, um weitere Informationen zu erhalten.

Back-UPS Merkmale & Vorteile:

Schutz

Ausgänge nur mit Überspannungsschutz
Schützen Sie weitere elektronische Systeme gegen Überspannungen und Spannungsspitzen, ohne die Batterielebensdauer zur Unterstützung der wichtigsten Systeme einzuschränken.
Ausgänge mit Batteriepuffer und Überspannungsschutz
Schützen Sie Ihre Hardware bei Netzstromausfällen, Überspannungen und Spannungsspitzen.

Marketing features

Batteriegestützte Ausgänge und Ausgänge nur mit Überspannungsschutz
Reserviert Kapazität und Überbrückungszeit für angeschlossene Geräte, die im Notfall auf USV-Akkubetrieb umgeschaltet werden müssen; weniger wichtige Geräte werden nur vor Überspannungen geschützt

Verfügbarkeit

Automatischer Selbsttest
Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.
Benachrichtigung bei Batterieausfall
Analysen zur Früherkennung von Batteriefehlern ermöglichen eine rechtzeitige präventive Wartung
Intelligente Batterieverwaltung
Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.

Steuerung

Warntöne
Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.
LED-Statusanzeige
Anzeigen geben einen schnellen Überblick über den Status von System und Stromversorgung.

Sicherheit

Zulassung durch Prüfinstitutionen
Gewährleistet, dass das Produkt getestet wurde und für den sicheren Betrieb mit den angeschlossenen Geräten von Dienstanbietern und innerhalb der angegebenen Umgebung zugelassen ist.

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Albanien, Armenien, Angola, Argentinien, Österreich, Australien, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Brasilien, Botsuana, Belarus, Kanada, Demokratische Republik Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Chile, Kamerun, China, Kolumbien, Costa Rica, Serbien und Montenegro, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Algerien, Estland, Ägypten, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Griechenland, Hongkong, Kroatien, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Indien, Irak, Island, Italien, Jordanien, Japan, Kenia, Südkorea, Kuwait, Kasachstan, Libanon, Liberia, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Madagaskar, Mazedonien, Mali, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Mexiko, Malaysia, Mosambik, Namibia, Nigeria, Niederlande, Norwegen, Neuseeland, Oman, Peru, Philippinen, Pakistan, Polen, Portugal, Katar, Reunion, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Turks- und Caicos-Inseln, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, Türkei, Taiwan, Tansania, Ukraine, Uganda, Vereinigte Staaten von Amerika, Usbekistan, Vietnam, Jemen, Mayotte, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Ausgang

Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)
410 Watt / 750VA
Ausgangsfrequenz (netzsynchron)
50/60 Hz +/- 1 Hz Synchronisiert
Topologie
Line interactive
Art der Wellenform
Stufenweise Annäherung an eine Sinuswelle
Transfer Time
6 ms typical : 10 ms maximum

Eingang

Eingangsfrequenz
50/60 Hz +/- 5 Hz Auto-Erfassung
Eingangspannungsbereich für den Netzbetrieb
140–300V
Anzahl der Versorgungsleitungen
1
Eingangsleistungsfaktor bei Volllast
0.63

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp
Bleisäurebatterie
Typische Aufladezeit
8Stunde(n)
Erwartete Batterielebensdauer (in Jahren)
1 - 2
Battery Volt Amp Stunde Kapazität
73

Kommunikation & Management

Datenschnittstelle (n)
USB
Steuerkonsole
LED Statusanzeige für Netzbetrieb : Batteriebetrieb
Steuerungspanel
Alarm, wenn batterie an: bestimmter alarm für niedrige batterie

Überspannungsschutz und Filterung

Surge energy rating
273Joule
Data Line Protection
RJ45 10/100/1000 Base-T Ethernet-Schutz

Abmessungen

Maximale Höhe
160mm, 16.0cm
Maximale Breite
120mm, 12.0cm
Maximale Tiefe
355mm, 0.0cm
Nettogewicht
5.4kg
Versandgewicht
5.9kg
Höhe für Versand
250mm, 25.0cm
Breite für Versand
197mm, 19.7cm
Tiefe für Versand
430mm, 43.0cm
Farbe
Schwarz
SCC Codes
10731304410796

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 (Non-condensing) %
Operating Elevation
0 - 914.4Meter
Lagerungstemperatur
-15 - 40 °C
Storage Elevation
0 - 914.4Meter
Hörbares Geräusch in 1 Meter Entfernung von der Geräteoberfläche
40.0dBA
Schutzklasse
IP20

Conformance

Begutachtung
CB , CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2
Equipment protection policy
Kompletter Nutzungszeitraum: 50.000 Euro
Standardgarantie
2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz

Optionen

Dienstleistungen