Unsere Marken

APC Back-UPS 1100 VA, 230 V, AVR, SCHUKO-Ausgänge

APC Back-UPS 1100 VA, 230 V, AVR, SCHUKO-Ausgänge Vorderseite links
APC Back-UPS 1100 VA, 230 V, AVR, SCHUKO-Ausgänge Vorderseite links
APC Back-UPS 1100 VA, 230 V, AVR, SCHUKO-Ausgänge Vorderseite links
APC Back-UPS 1100 VA, 230 V, AVR, SCHUKO-Ausgänge Back
APC Back-UPS 1100 VA, 230 V, AVR, SCHUKO-Ausgänge Vorderseite links
APC Back-UPS 1100 VA, 230 V, AVR, SCHUKO-Ausgänge Back
Green Premium™
RoHS
  • USV-System mit Überspannungsschutz für elektronische Geräte und Computer

  • Beinhaltet: CD mit Software, User manual, Garantiekarte

Produktübersicht anzeigen
Ersatzbatterie
Vom Benutzer austauschbare Batterie nicht verfügbar

BX1100CI-GR Eigenschaften

Leistungsmerkmale

Laufzeit für Last
Min. - Max.
W
Laufzeit für Last
Geben Sie hier die Gesamtlast (Leistungsaufnahme) aller Geräte ein, die durch die USV geschützt werden sollen. Basierend auf dem eingegebenen Wert schätzen wir die Laufzeit, die Ihnen während eines totalen Stromausfalls zur Verfügung steht. Durch eine längere Betriebszeit wird die Verfügbarkeit erweitert, da das System längere Ausfälle ohne Herunterfahren übersteht.

Die eingegebene Gesamtlast (Leistungsaufnahme) überschreitet den Maximalwert für dieses Produkt (660 W)

Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte Laufzeit anzuzeigen.

Die eingegebene Gesamtlast (Leistungsaufnahme) überschreitet den Minimalwert für dieses Produkt ( W). ({} W)

Max. verwendete Kapazität
Max. verwendete Kapazität
Der Höchstprozentsatz der USV-Kapazität, die zur Unterstützung Ihrer angegebenen Last dient.

Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte „maximal genutzte Kapazität“ anzuzeigen

Ausgangsleistungskapazität
660 Watt / 1.1kVA
Ausgangsanschlüsse
(4) Schuko CEE 7 (Netzausfallschutz)
Nominelle Ausgangsspannung
230V
Nominelle Eingangsspannung
230V
Eingangsanschlußart
Schuko CEE 7/7P
Kabellänge
1.2Meter
Maximaler Eingangsstrom
5.0A
APC Back-UPS 1100 VA, 230 V, AVR, SCHUKO-Ausgänge
USV-System mit Überspannungsschutz für elektronische Geräte und Computer
Beinhaltet: CD mit Software, User manual, Garantiekarte
  • Warntöne
    Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.
  • Automatische Spannungsregulierung (AVR)
    Erhöht die Niedrigspannung automatisch schrittweise und verringert die Hochspannung auf für Ihre Geräte geeignete Niveaus.
  • Benachrichtigung bei Batterieausfall
    Analysen zur Früherkennung von Batteriefehlern ermöglichen eine rechtzeitige präventive Wartung
  • Benachrichtigung bei abgetrennter Batterie
    Gibt eine Warnung aus, wenn eine Batterie nicht für die Stromversorgung zur Verfügung steht.
  • Intelligente Batterieverwaltung
    Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.
  • LED-Anzeigen
    Übersichtliche Anzeigen für Netzqualität, USV- und Batteriestatus.
  • LED "Batterie wechseln"
    Sämtliche Universal Outdoor-Gehäuse von APC werden mit Batterietrennschaltern und Verkabelung ausgeliefert.
  • Rücksetzbarer Unterbrecher
    Einfaches Wiederherstellen nach Überladung; es muss keine Sicherung ersetzt werden.
  • Überspannungsschutz für Telefon- und Datenleitungen
    Schützt angeschlossene Systeme gegen Spannungsspitzen in Telefonleitungen.
  • USB-Verbindung
    Nutzen Sie Ihren PC für den Zugriff auf zusätzliche Management-Funktionen Ihrer USV über einen USB-Anschluss.

Back-UPS Merkmale & Vorteile:

Schutz

Ausgänge nur mit Überspannungsschutz
Schützen Sie weitere elektronische Systeme gegen Überspannungen und Spannungsspitzen, ohne die Batterielebensdauer zur Unterstützung der wichtigsten Systeme einzuschränken.
Ausgänge mit Batteriepuffer und Überspannungsschutz
Schützen Sie Ihre Hardware bei Netzstromausfällen, Überspannungen und Spannungsspitzen.

Steuerung

Warntöne
Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.
LED-Statusanzeige
Anzeigen geben einen schnellen Überblick über den Status von System und Stromversorgung.

Verfügbarkeit

Intelligente Batterieverwaltung
Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.
Benachrichtigung bei Batterieausfall
Analysen zur Früherkennung von Batteriefehlern ermöglichen eine rechtzeitige präventive Wartung
Automatischer Selbsttest
Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.

Marketing-Funktionen

Batteriegestützte Ausgänge und Ausgänge nur mit Überspannungsschutz
Reserviert Kapazität und Überbrückungszeit für angeschlossene Geräte, die im Notfall auf USV-Akkubetrieb umgeschaltet werden müssen; weniger wichtige Geräte werden nur vor Überspannungen geschützt

Sicherheit

Zulassung durch Prüfinstitutionen
Gewährleistet, dass das Produkt getestet wurde und für den sicheren Betrieb mit den angeschlossenen Geräten von Dienstanbietern und innerhalb der angegebenen Umgebung zugelassen ist.

Produkt-Distribution

Albanien, Österreich, Bosnien und Herzegowina, Belgien, Bulgarien, Deutschland, Estland, Spanien, Griechenland, Kroatien, Ungarn, Island, Italien, Litauen, Luxemburg, Lettland, Mazedonien, Niederlande, Portugal, Slowenien, Türkei

Ausgang

Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)
660 Watt / 1.1kVA
Ausgangsfrequenz (netzsynchron)
50/60 Hz +/- 1 Hz Nicht synchronisiert, 50/60 Hz +/- 3 Hz Synchronisiert
Topologie
Line interactive
Art der Wellenform
Stufenweise Annäherung an eine Sinuswelle
Transfer Time
8 ms typical : 10 ms maximum

Eingang

Eingangsfrequenz
50 Hz +/-3 Hz
Eingangspannungsbereich für den Netzbetrieb
150–280V

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp
Bleisäurebatterie
Typische Aufladezeit
8Stunde(n)
Erwartete Batterielebensdauer (in Jahren)
3 - 5
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™)
1
Batterieladegerätleistung (Watt)
19 Watt

Kommunikation & Management

Datenschnittstelle (n)
USB
Steuerkonsole
LED Statusanzeige für Netzbetrieb : Batteriebetrieb
Steuerungspanel
Alarm, wenn batterie an: bestimmter alarm für niedrige batterie: überlastalarm mit kontinuierlichem ton

Überspannungsschutz und Filterung

Surge energy rating
273Joule
Data Line Protection
RJ11-Modem/Fax/DSL-Schutz (zweiadrige Einzelleitung)

Abmessungen

Maximale Höhe
215mm, 21.5cm
Maximale Breite
130mm, 13.0cm
Maximale Tiefe
336mm, 33.6cm
Nettogewicht
12.0kg
Versandgewicht
12.94kg
Höhe für Versand
295mm, 29.5cm
Breite für Versand
245mm, 24.5cm
Tiefe für Versand
440mm, 44.0cm
Farbe
Schwarz
Anzahl Palletten
24.0
SCC Codes
60731304307350

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 %
Operating Elevation
0 - 3048Meter
Lagerungstemperatur
-15 - 40 °C
Storage Elevation
0 - 9144Meter
Hörbares Geräusch in 1 Meter Entfernung von der Geräteoberfläche
45.0dBA

Conformance

Begutachtung
CE
Standardgarantie
2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz

Nachhaltiger Offer Status

RoHS
Konform
PEP
Verfügbar im Tab Dokumentation
EOLI
Verfügbar im Tab Dokumentation

Optionen

Dienstleistungen