APC BACK-UPS CS 350VA 230V ITALIAN/SPANISH
-
Optimaler USV-Schutz für professionell genutzte Computer
-
Beinhaltet: CD mit Software, USB-Kabel, User manual
BK350-IT Eigenschaften
Leistungsmerkmale
Laufzeit für Last
W
Laufzeit für Last
Geben Sie hier die Gesamtlast (Leistungsaufnahme) aller Geräte ein, die durch die USV geschützt werden sollen. Basierend auf dem eingegebenen Wert schätzen wir die Laufzeit, die Ihnen während eines totalen Stromausfalls zur Verfügung steht. Durch eine längere Betriebszeit wird die Verfügbarkeit erweitert, da das System längere Ausfälle ohne Herunterfahren übersteht.
—
Die eingegebene Gesamtlast (Leistungsaufnahme) überschreitet den Maximalwert für dieses Produkt (210W)
Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte Laufzeit anzuzeigen.
Max. verwendete Kapazität
Max. verwendete Kapazität
Der Höchstprozentsatz der USV-Kapazität, die zur Unterstützung Ihrer angegebenen Last dient.
—
Geben Sie bitte die Last ein, um die geschätzte „maximal genutzte Kapazität“ anzuzeigen
Ausgangsleistungskapazität
210 Watt
/ 350VA
Ausgangsanschlüsse
(2)
IEC Jumpers
(Netzausfallschutz)
(3)
IEC 60320 C13
(Netzausfallschutz)
(1)
IEC 60320 C13
(Überspannungsschutz)
Nominelle Ausgangsspannung
230V
Nominelle Eingangsspannung
230V
Eingangsanschlußart
IEC 60320 C14
APC BACK-UPS CS 350VA 230V ITALIAN/SPANISH
Optimaler USV-Schutz für professionell genutzte Computer
Beinhaltet: CD mit Software, USB-Kabel, User manual
Back-UPS CS Merkmale & Vorteile:
Komfort
Batterieaustausch ohne Werkzeuge
Ermöglicht schnellen und unkomplizierten Austausch von Batterien.
Automatischer Selbsttest
Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.
Steckdosen für den Anschluss von Steckernetzteilen
Schützen Sie Geräte mit Eingangs-Transformatoren, ohne andere Steckdosen zu verdecken.
LED-Statusanzeigen
Geräte- und Stromstatus sind durch optische Anzeigen schnell analysierbar.
Warntöne
Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.
Verfügbarkeit
Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien
Gewährleistet eine ununterbrochene Stromversorgung zum Schutz der Systeme während eines Batteriewechsels.
Unterstützt Kaltstart
Ermöglicht einen temporären Batteriebetrieb, wenn die Netzversorgung ausfällt.
Rücksetzbare Unterbrecher
Ermöglicht eine rasche Wiederherstellung nach Überlastungssituationen.
Automatischer Neustart angeschlossener Lasten nach USV-Abschaltung
Fährt bei Rückkehr der Netzspannung automatisch die angeschlossenen Geräte hoch.
Sicherheit
Zulassung durch Prüfinstitutionen
Gewährleistet, dass das Produkt getestet wurde und für den sicheren Betrieb mit den angeschlossenen Geräten von Dienstanbietern und innerhalb der angegebenen Umgebung zugelassen ist.
Schutz
Spannungsaufbereitung
Schützt angeschlossene Geräte vor Überspannungen, Spannungsspitzen, Blitzschlag und anderen Störungen der Stromversorgung.
Batteriegestützte Ausgänge und Ausgänge nur mit Überspannungsschutz
Reserviert Kapazität und Überbrückungszeit für angeschlossene Geräte, die im Notfall auf USV-Akkubetrieb umgeschaltet werden müssen; weniger wichtige Geräte werden nur vor Überspannungen geschützt
Produkt-Distribution
Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Antigua und Barbuda, Anguilla, Albanien, Armenien, Niederländische Antillen, Angola, Argentinien, Österreich, Australien, Aruba, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Barbados, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivien, Brasilien, Bahamas, Botsuana, Belarus, Belize, Demokratische Republik Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Chile, Kamerun, China, Kolumbien, Costa Rica, Zypern, Tschechische Republik, Dschibuti, Dänemark, Dominica, Dominikanische Republik, Algerien, Ecuador, Estland, Ägypten, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Fidschi, Gabun, Vereinigtes Königreich, Grenada, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Griechenland, Guatemala, Guyana, Hongkong, Honduras, Kroatien, Haiti, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Indien, Irak, Island, Italien, Jamaika, Jordanien, Japan, Kenia, Saint Kitts und Nevis, Südkorea, Kuwait, Kaiman-Inseln, Kasachstan, Libanon, St. Lucia, Liberia, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Madagaskar, Mazedonien, Mali, Myanmar, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Mexiko, Malaysia, Mosambik, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Niederlande, Neuseeland, Oman, Panama, Peru, Philippinen, Pakistan, Polen, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Reunion, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks- und Caicos-Inseln, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Türkei, Trinidad und Tobago, Taiwan, Tansania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Usbekistan, St. Vincent und die Grenadinen, Venezuela, Amerikanische Jungferninseln, Vietnam, Jemen, Mayotte, Südafrika, Sambia, Simbabwe
Technische Spezifikationen
Ausgang
Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)
210 Watt
/ 350VA
Topologie
Standby
Transfer Time
4 ms typical : 8 ms maximum
Eingang
Eingangsfrequenz
50/60 Hz +/- 5 Hz Manueller Schalter
Eingangspannungsbereich für den Netzbetrieb
196 – 280V
Batterien und Überbrückungszeit
Batterietyp
Bleisäurebatterie
Typische Aufladezeit
6Stunde(n)
Austauschbatterie
Erwartete Batterielebensdauer (in Jahren)
4 - 6
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™)
1
Batterieladegerätleistung (Watt)
14 Watt
Runtime
Effizienz
Kommunikation & Management
Datenschnittstelle (n)
USB
Steuerkonsole
LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators
Steuerungspanel
Alarm, wenn batterie an: bestimmter alarm für niedrige batterie: überlastalarm mit kontinuierlichem ton
Überspannungsschutz und Filterung
Surge energy rating
300Joule
Data Line Protection
RJ11-Modem/Fax/DSL-Schutz (zweiadrige Einzelleitung)
Filtern
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449
Abmessungen
Maximale Höhe
165mm, 16.5cm
Maximale Breite
91mm, 9.1cm
Maximale Tiefe
284mm, 28.4cm
Nettogewicht
5.91kg
Versandgewicht
6.82kg
Höhe für Versand
178mm, 17.8cm
Breite für Versand
241mm, 24.1cm
Tiefe für Versand
368mm, 36.8cm
Farbe
Beige
SCC Codes
10731304101410
Umgebung
Betriebstemperaturbereich
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 %
Operating Elevation
0 - 3048Meter
Lagerungstemperatur
-15 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Storage Elevation
0 - 15240Meter
Hörbares Geräusch in 1 Meter Entfernung von der Geräteoberfläche
40.0dBA
Online-Wärmeabgabe
19.0BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)
Conformance
Begutachtung
C-Tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, VDE
Equipment protection policy
Kompletter Nutzungszeitraum: 100.000 Euro, Kompletter Nutzungszeitraum: 50000 GBP
Standardgarantie
2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz