APC Air Removal Unit, Kanalsatz, 600 mm

APC Air Removal Unit, Kanalsatz, 600 mm Vorderseite links
APC Air Removal Unit, Kanalsatz, 600 mm Vorderseite links
APC Air Removal Unit, Kanalsatz, 600 mm Vorderseite links
APC Air Removal Unit, Kanalsatz, 600 mm Vorderseite links
  • Luftverteilungssysteme für Racks mit hoher Leistungsdichte und Zonen mit niedrigerem Druck

  • Beinhaltet: Installation Guide

Produktübersicht anzeigen

ACF127 Eigenschaften

APC Air Removal Unit, Kanalsatz, 600 mm
Luftverteilungssysteme für Racks mit hoher Leistungsdichte und Zonen mit niedrigerem Druck
Beinhaltet: Installation Guide
  • Austauschdeckenplatte
    Passt in eine normale abgesenkte Decke und bietet einen Anschlusspunkt für den Lüftungskanalsatz. (Nicht verfügbar für die 1,6-kW-Einheit).

Rack Air Distribution Merkmale & Vorteile:

Flexibilität

Einfach zu installieren
Die innovative Konstruktion ermöglicht beinahe jedem Anwender eine schnelle und einfache Installation.

Verfügbarkeit

Erhöht den Luftstrom
Sorgt für korrekte Temperaturen am Lufteinlass, wodurch die Lebensdauer von Geräten verlängert wird.

Produkt-Distribution

Andorra, Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Albanien, Armenien, Angola, Österreich, Australien, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Bangladesch, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Brunei, Bhutan, Botsuana, Belarus, Kanada, Demokratische Republik Kongo, Zentralafrikanische Republik, Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Cook-Inseln, Kamerun, China, Serbien und Montenegro, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Algerien, Estland, Ägypten, Westsahara, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Fidschi, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Georgien, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Äquatorial-Guinea, Griechenland, Hongkong, Kroatien, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Indien, Irak, Iran, Island, Italien, Jordanien, Japan, Kenia, Kambodscha, Südkorea, Kuwait, Kaiman-Inseln, Kasachstan, Libanon, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Moldau, Mazedonien, Mali, Myanmar, Mongolei, Mauretanien, Malta, Malawi, Malaysia, Mosambik, Namibia, Niger, Nigeria, Niederlande, Norwegen, Nepal, Neuseeland, Oman, Papua-Neuguinea, Philippinen, Pakistan, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Sudan, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Tschad, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, TP, Türkei, Taiwan, Tansania, Ukraine, Uganda, Usbekistan, Vietnam, XF, Jemen, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Abmessungen

Maximale Höhe
1829mm, 182.9cm
Maximale Breite
699mm, 69.9cm
Maximale Tiefe
699mm, 69.9cm
Nettogewicht
10.92kg
Versandgewicht
12.86kg
Höhe für Versand
432mm, 43.2cm
Breite für Versand
699mm, 69.9cm
Tiefe für Versand
692mm, 69.2cm

Conformance

Standardgarantie
1 Jahr (nur Teile)

Optionen

Dienstleistungen