Unsere Marken

APC ADVANCED SURGEARREST, 5 AUSGÄNGE, FRANKREICH, 230 V

Kein Produktbild
Kein Produktbild
  • Leistungsstärkster und komfortabler Schutz gegen Überspannungen für Computer, Notebooks und andere elektronische Geräte

  • Beinhaltet: User manual

Produktübersicht anzeigen

E20-FR Eigenschaften

Leistungsmerkmale

Nominelle Eingangsspannung
230V
APC ADVANCED SURGEARREST, 5 AUSGÄNGE, FRANKREICH, 230 V
Leistungsstärkster und komfortabler Schutz gegen Überspannungen für Computer, Notebooks und andere elektronische Geräte
Beinhaltet: User manual
  • Katastrophenschutz
    SurgeArrest-Komponenten wie MOVs und Übertemperatur-Sicherungen stellen sicher, dass es bei Blitzeinschlägen und Verkabelungsfehlern sofort zu einer Reaktion kommt. Wenn die Schutzkomponenten aufgrund von Leistungsspitzen oder Überspannung beschädigt werden, gelangt keine überschüssige Leistung mehr an die angeschlossenen Geräte. Im Gegensatz zu APC SurgeArrest-Produkten fließt bei den meisten Überspannungsschutzvorrichtungen auch nach einer Beschädigung der Stromkreise noch Strom, und die Geräte sind anschließend weiteren Überspannungen ausgesetzt.
  • Cord Management
    Vereinfacht die Ordnung von Stromkabeln.
  • Blitz- und Überspannungsschutz
    Bei Tests der ANSI/IEEE 587 Kategorien ''A" und "B" erreicht die APC Smart-UPS bessere Werte für die Rauschunterdrückung als nahezu alle dedizierten Überspannungsschutzsysteme.
  • Steckbare, stoßfeste Blenden
    Schutzklappen verhindern den unbeabsichtigten Kontakt mit nicht verwendeten Anschlüssen.
  • Rücksetzbarer Unterbrecher
    Einfaches Wiederherstellen nach Überladung; es muss keine Sicherung ersetzt werden.
  • Rechtwinkliger Stecker
    Right-angle plug for safe, easy connection even behind desks. It’s also wall-mountable for convenient, space-saving placement.
  • Abstände Transformatorblock
    Schließen Sie sperrige Stecker (z.B. Steckernetzteile) an, ohne andere Ausgänge zu blockieren.

SurgeArrest - Leistung Merkmale & Vorteile:

Sicherheit

Steckbare, stoßfeste Blenden
Schutzklappen verhindern den unbeabsichtigten Kontakt mit nicht verwendeten Anschlüssen.
Schutzanzeige
SurgeArrest warnt Sie, wenn sein Schaltkreis durch einen schweren Einschlag oder einen Spannungsstoß in der Stromleitung beschädigt wurde und keinen 100%igen Schutz mehr bieten kann. Sofern noch ein Garantieschutz besteht, tauscht APC Ihren beschädigten SurgeArrest in solch einem Fall kostenlos aus.
Überlastanzeige
Anzeigeleuchte leuchtet auf, wenn die angeschlossene Ausrüstung eine Strommenge aufnimmt, welche die Kapazität der Einheit übersteigt.
Fail-Safe-Modus
Bei den meisten Überspannungsschutz-Produkten fließt auch nach einer Beschädigung der Stromkreise noch Strom, und die Geräte sind anschließend weiteren Überspannungen ausgesetzt. SurgeArrest von APC ist ausfallsicher, denn bei einer Beschädigung des Stromkreises durch eine zu hohe Spannung wird das Gerät automatisch von der Stromversorgung getrennt, sodass keine erhöhte Spannung das Gerät mehr erreicht.
Cord Management
Vereinfacht die Ordnung von Stromkabeln.
Justierbares Kabelmanagement
Verstauen Sie Kabel und Stromleitungen sicher und komfortabel.
Fehler-Anzeige für die Verkabelung
Überspannungsschutz ist nur bei einer korrekt angeschlossenen und geerdeten Netzsteckdose gewährleistet. Mit Überspannungsschutzgeräten von APC können Sie vor dem Anschluss der Geräte gefährliche Verkabelungsprobleme ermitteln.

Schutz

Konformität zu IEEE Durchlass-Nennwerten und UL 1449
Bei den IEEE-Tests wird ein Blitzschlag von 6.000 V simuliert. An der Schutzklasse lässt sich ablesen, welche maximale Spannung von einem Surge Protector-Überspannungsschutz durchgelassen wird. Je niedriger die Durchlassspannung, desto besser der Schutz. Die beste Präzisions-Klimaanlagen der UL ist eine Durchlassspannung von 330 V. PowerManager von APC weist einen Durchlasswert von 40 V auf und unterschreitet die Höchstgrenze damit bei weitem.
Katastrophenschutz
SurgeArrest-Komponenten wie MOVs und Übertemperatur-Sicherungen stellen sicher, dass es bei Blitzeinschlägen und Verkabelungsfehlern sofort zu einer Reaktion kommt. Wenn die Schutzkomponenten aufgrund von Leistungsspitzen oder Überspannung beschädigt werden, gelangt keine überschüssige Leistung mehr an die angeschlossenen Geräte. Im Gegensatz zu APC SurgeArrest-Produkten fließt bei den meisten Überspannungsschutzvorrichtungen auch nach einer Beschädigung der Stromkreise noch Strom, und die Geräte sind anschließend weiteren Überspannungen ausgesetzt.
Schutz für Datenleitungen
Schutz von Datenleitungen (Ethernet-, Koaxial- und Telefonleitungen) verhindert Beschädigungen Ihrer Systeme durch Überspannungen. Es ist sehr wichtig, Ihre Systeme gegen Überspannungen aus Datenleitungen zu schützen, weil diese ebenso schädlich sein können wie Überspannungen in Stromleitungen.
Splitter für Telefonleitung
Es können zwei Geräte gleichzeitig verwendet werden, beispielsweise Modem und Telefon.
Rauschfilter
Surge Protector dämpft das Rauschen auf der EMI-/RFI-Leitung, das zu Datenfehlern und zur Sperre der Tastatur führen kann. Dies erhöht die Leistung der geschützten Geräte.

Komfort

Abstände Transformatorblock
Schließen Sie sperrige Stecker (z.B. Steckernetzteile) an, ohne andere Ausgänge zu blockieren.

Marketing-Funktionen

Kabelgehäuse, um 180 Grad drehbar
Ein um 180 Grad drehbares Kabel mit Zugentlastung ermöglicht eine flexible Positionierung von SurgeArrest und Führung des Netzkabels.
Blitz- und Überspannungsschutz
Schützt Ihre Systeme vor Überströmen und Spannungsspitzen.
Cord Management
Reduziert das Kabelgewirr.

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Albanien, Armenien, Angola, Österreich, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Botsuana, Belarus, Demokratische Republik Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Kamerun, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Algerien, Estland, Ägypten, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Griechenland, Kroatien, Ungarn, Irland, Israel, Irak, Island, Italien, Jordanien, Kenia, Kambodscha, Kuwait, Kasachstan, Libanon, Liberia, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Madagaskar, Mazedonien, Mali, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Mosambik, Namibia, Nigeria, Niederlande, Norwegen, Oman, Polen, Portugal, Reunion, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Schweden, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Tadschikistan, Turkmenistan, Türkei, Tansania, Ukraine, Uganda, Usbekistan, Jemen, Mayotte, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Ausgang

Number of Outlets
5.0
Receptacle Style
Französisch/Belgisch

Eingang

Eingangsfrequenz
50/60 Hz +/- 5 Hz Auto-Erfassung
Anzahl der Versorgungsleitungen
1
Maximum Line Current
10A

Überspannungsschutz und Filterung

Surge energy rating
480Joule
Peak Current Common Mode
11kA
Peak Current Normal Mode
13kA

Abmessungen

Maximale Höhe
58mm, 5.84cm
Maximale Breite
311mm, 31.12cm
Maximale Tiefe
127mm, 12.7cm
Nettogewicht
0.91kg
Versandgewicht
1.09kg
Höhe für Versand
64mm, 6.35cm
Breite für Versand
318mm, 31.75cm
Tiefe für Versand
184mm, 18.41cm
Farbe
Beige
Master Carton Units
12.0
Master Carton Weight
14.24
Anzahl Palletten
384.0
SCC Codes
10731304009679

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 %
Operating Elevation
0 - 3048Meter
Lagerungstemperatur
-15 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Storage Elevation
0 - 15240Meter

Conformance

Begutachtung
CE
Standardgarantie
5 Jahre Reparatur oder Austausch

Optionen

Dienstleistungen