Unsere Marken

APC 480 KW, 400 V, 4 MOD. 1 MAIN SERV. BYPASS PANEL

Kein Produktbild
Kein Produktbild

SBP480KHC4M1 Eigenschaften

Leistungsmerkmale

Nominelle Ausgangsspannung
400V 3PH
Nominelle Eingangsspannung
400V 3PH
APC 480 KW, 400 V, 4 MOD. 1 MAIN SERV. BYPASS PANEL

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Antigua und Barbuda, Anguilla, Albanien, Armenien, Niederländische Antillen, Angola, Argentinien, Österreich, Australien, Aruba, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Barbados, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Bolivien, Brasilien, Botsuana, Belarus, Belize, Demokratische Republik Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Chile, Kamerun, China, Kolumbien, Costa Rica, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Dominikanische Republik, Algerien, Ecuador, Estland, Ägypten, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Fidschi, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Georgien, Ghana, Gambia, Griechenland, Guatemala, Guyana, Hongkong, Honduras, Kroatien, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Indien, Irak, Island, Italien, Jamaika, Jordanien, Kenia, Kambodscha, Südkorea, Kuwait, Kaiman-Inseln, Kasachstan, Libanon, Liberia, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Mazedonien, Mali, Myanmar, Mongolei, Mauretanien, Malta, Malawi, Mexiko, Malaysia, Mosambik, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Neuseeland, Oman, Panama, Peru, Philippinen, Pakistan, Polen, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Türkei, Trinidad und Tobago, Taiwan, Tansania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Usbekistan, Venezuela, Amerikanische Jungferninseln, Vietnam, XF, Jemen, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Ausgang

Eingang

Eingangsfrequenz
50 Hz +/-3 Hz
Anzahl der Versorgungsleitungen
1

Abmessungen

Maximale Höhe
2400mm, 240.0cm
Maximale Breite
5235mm, 523.49cm
Maximale Tiefe
1250mm, 124.99cm
Nettogewicht
3900.0kg
Versandgewicht
3936.36kg
Höhe für Versand
2527mm, 252.7cm
Breite für Versand
5235mm, 523.49cm
Tiefe für Versand
1250mm, 124.99cm
Farbe
Grau
Anzahl Palletten
4.0

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 %
Operating Elevation
0-999.9Meter
Lagerungstemperatur
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Storage Elevation
0-3000Meter

Conformance

Begutachtung
CE
Standardgarantie
1 Jahr

Optionen

Dienstleistungen