APC 17"-Rack LCD-Konsole - Russisch

APC 17"-Rack LCD-Konsole - Russisch Vorderseite links
APC 17"-Rack LCD-Konsole - Russisch Vorderseite links
APC 17"-Rack LCD-Konsole - Russisch Vorderseite links
APC 17"-Rack LCD-Konsole - Russisch Back
APC 17"-Rack LCD-Konsole - Russisch Miscellaneous
APC 17"-Rack LCD-Konsole - Russisch Detailed
APC 17"-Rack LCD-Konsole - Russisch Vorderseite links
APC 17"-Rack LCD-Konsole - Russisch Back
APC 17"-Rack LCD-Konsole - Russisch Miscellaneous
APC 17"-Rack LCD-Konsole - Russisch Detailed
  • 1-HE-Rack-Tastatur mit Maus und LCD-Konsole

  • Beinhaltet: Netzkabel C13-C14, Dokumentations-CD, Firmware-Upgrade-Kabel, Installationsanleitung, Netzkabel NEMA 5-15, Kabel PS2 KVM, Rackmontage-Hardware, Rackmontage-Kit ...

Produktübersicht anzeigen

AP5717R Eigenschaften

Leistungsmerkmale

Rack-Höhe
1U
Nominelle Eingangsspannung
100V, 240V
APC 17"-Rack LCD-Konsole - Russisch
1-HE-Rack-Tastatur mit Maus und LCD-Konsole
Beinhaltet: Netzkabel C13-C14, Dokumentations-CD, Firmware-Upgrade-Kabel, Installationsanleitung, Netzkabel NEMA 5-15, Kabel PS2 KVM, Rackmontage-Hardware, Rackmontage-Kit für Einzelbenutzer, USB-Kabel, USB KVM-Kabel
  • Statusanzeige-LEDs
    Zweifarbige Anzeige - Weist auf den Stromversorgungsstatus des Geräts hin. Grün bedeutet, dass das Gerät verwendet werden kann. Rot bedeutet, dass das Gerät ausgeschaltet wird, damit die Autobatterie nicht vollständig entladen wird.

NetShelter Rack-LCD-Konsolen Merkmale & Vorteile:

Gesamtbetriebskosten

Geringe Kühlungsanforderungen
Aktivmatrix-TFT-Displays strahlen weniger Wärme ab als vergleichbare CRT-Monitore
Integrated touchpad pointing device Integrated Trackball
Ein integrierter Trackball macht eine separate, externe Maus überflüssig
Support verschiedener Plattformen
Kompatibel mit Windows, Sun, Unix und Linux.
Geringer Stromverbrauch
Aktivmatrix-Bildschirme verbrauchen durchschnittlich nur halb soviel Strom wie ein vergleichbarer CRT-Monitor
Standard-VGA-Abschlusswiderstand
Der LCD-Monitor wird an einen Server oder einen KVM-Switch über einen Standard-VGA-Anschluss angeschlossen.
Strom-Quecksilberschalter
Stromeinsparung durch automatisches Abschalten des Geräts beim Schließen.
Belegt 1 HE im Schrank
Einsparen wertvollen Rack-Platzes im Datenzentrum.
PS/2-Leitungsabschlüsse
Tastatur und Trackball werden mit einem Server oder KVM-Switch über einen Standard-PS/2-Anschluss verbunden

Flexibilität

Gleitschienen
Schneller und einfacher Einbau in rechteckigen/runden Racks und Racks mit Gewindebohrungen.
Schnell abnehmbare Laschen
Einfaches Einsetzen oder Entfernen des Geräts.
OSD-Einstellungen (On-Screen Display)
Menütasten vorne am LC-Display ermöglichen einfaches Einstellen des Bildes. Funktionen: Auto-Justierung, Ende, Ein-/Aus-Schalter, Helligkeit, Menü und eine Betriebsanzeige.
Kabelmanagement-Bügel
Vermeiden von Kollisionen mit Geräten in der Umgebung durch Organisieren mehrerer Kabel.

Marketing features

Belegt 1 HE im Schrank
Belegt nur 1HE im Rack im Gegensatz zu herkömmlichen CRT-Monitoren, die 10HE bis 13HE benötigen.
Standard-Tastatur
Standard-Tastatur mit 104 Tasten und integriertem Zahlenblock in hochwertiger Verarbeitung

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Albanien, Armenien, Angola, Österreich, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Botsuana, Belarus, Demokratische Republik Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Kamerun, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Algerien, Estland, Ägypten, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gambia, Guadeloupe, Griechenland, Kroatien, Ungarn, Irland, Israel, Irak, Island, Italien, Jordanien, Kenia, Kuwait, Kaiman-Inseln, Kasachstan, Libanon, Liberia, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Madagaskar, Mazedonien, Mali, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Mosambik, Namibia, Nigeria, Niederlande, Norwegen, Oman, Pakistan, Polen, Portugal, Reunion, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Schweden, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, Türkei, Tansania, Ukraine, Uganda, Usbekistan, Jemen, Mayotte, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Eingang

Eingangsfrequenz
90 - 264 V
Eingangsleistung
19 Watt

Abmessungen

Maximale Höhe
44mm, 4.4cm
Maximale Breite
482mm, 48.2cm
Maximale Tiefe
614mm, 0.0cm
Nettogewicht
15.9kg
Versandgewicht
19.46kg
Höhe für Versand
152mm, 15.2cm
Breite für Versand
673mm, 67.3cm
Tiefe für Versand
826mm, 82.6cm
Farbe
Schwarz
Maximale Montagetiefe
1050.0mm, 104.98cm
Minimale Montagetiefe
680.0mm, 68.0cm

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
0 - 40 °C

Conformance

Begutachtung
C-Tick, EN 55022 class A, EN 55024, EN 60950, FCC part 15 class A, GOST, IEC 60950, Industrie Kanada:, NOM, UL gelistet, VDE
Standardgarantie
2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz

ts_Supported_Hardware

Anzeigefarben
16.0
Schaltkastengröße
432.0Diagonale Zoll
LCD-Stromverbrauch
19 Watt
Pixelabstand
0.26
Trackball-Typ
PS/2 touchpad, USB mouse

Optionen

Dienstleistungen