4-poliger Leistungsschalter, 125 A, Typ T3 für Symmetra PX 250/500 kW

4-poliger Leistungsschalter, 125 A, Typ T3 für Symmetra PX 250/500 kW Vorderseite links
4-poliger Leistungsschalter, 125 A, Typ T3 für Symmetra PX 250/500 kW Vorderseite links
4-poliger Leistungsschalter, 125 A, Typ T3 für Symmetra PX 250/500 kW Vorderseite links
RoHS
  • Leistungsschalter, Kabelsets und Zubehör für einfaches Management der Stromverteilung.

  • Beinhaltet: Benutzerhandbuch

Produktübersicht anzeigen

PD4P125AT3B Eigenschaften

4-poliger Leistungsschalter, 125 A, Typ T3 für Symmetra PX 250/500 kW
Leistungsschalter, Kabelsets und Zubehör für einfaches Management der Stromverteilung.
Beinhaltet: Benutzerhandbuch
  • Weltweite Zulassung durch Prüfinstitutionen
    Zulassung nach UL 60950, CSA 60950, IEC 60950 und EN 60950. Erfüllt die Normen IEC 61000 4-5 (Störfestigkeit gegen Stoßspannungen) und GR-1089-CORE, Section 4 (Blitzschlag und Netzstromstörungen).

Konfigurierbares Stromversorgungszubehör Merkmale & Vorteile:

Flexibilität

Zahlreiche Anwendungen
Configure-to-order-Verfahren ermöglichen es APC, vor der Auslieferung komplette Systeme zu konfigurieren und zu testen.
Breites Spektrum unterschiedlicher Ein- und Ausgänge
Verschiedene Eingänge und Ausgänge für die Verteilung von 120 V, 208 V oder 230 V Netzspannung auf mehrere Anschlüsse. Bietet Anwendern die Möglichkeit zur Anpassung an unterschiedliche Stromanforderungen. Die Geräte unterstützen bis zu 14,4 kW Leistung pro Abzweig-Whip.

Vorteile für Ihr Business

Zahlreiche Anwendungen
Configure-to-order-Verfahren ermöglichen es APC, vor der Auslieferung komplette Systeme zu konfigurieren und zu testen.
Breites Spektrum unterschiedlicher Ein- und Ausgänge
Verschiedene Eingänge und Ausgänge für die Verteilung von 120 V, 208 V oder 230 V Netzspannung auf mehrere Anschlüsse. Bietet Anwendern die Möglichkeit zur Anpassung an unterschiedliche Stromanforderungen. Die Geräte unterstützen bis zu 14,4 kW Leistung pro Abzweig-Whip.

Produkt-Distribution

Andorra, Vereinigte Arabische Emirate, Afghanistan, Antigua und Barbuda, Anguilla, Albanien, Armenien, Niederländische Antillen, Angola, Argentinien, Österreich, Australien, Aruba, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Barbados, Bangladesch, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Brunei, Bolivien, Brasilien, Bahamas, Bhutan, Botsuana, Belarus, Belize, Demokratische Republik Kongo, Zentralafrikanische Republik, Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Cook-Inseln, Chile, Kamerun, China, Kolumbien, Costa Rica, Serbien und Montenegro, Kuba, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Dominica, Dominikanische Republik, Algerien, Ecuador, Estland, Ägypten, Westsahara, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Fidschi, Falkland-Inseln, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Grenada, Georgien, Französisch-Guayana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Äquatorial-Guinea, Griechenland, Guatemala, Guyana, Hongkong, Honduras, Kroatien, Haiti, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Indien, Irak, Iran, Island, Italien, Jamaika, Jordanien, Japan, Kenia, Kambodscha, Saint Kitts und Nevis, Südkorea, Kuwait, Kaiman-Inseln, Kasachstan, Libanon, St. Lucia, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Moldau, Madagaskar, Mazedonien, Mali, Myanmar, Mongolei, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Mexiko, Malaysia, Mosambik, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Nepal, Neuseeland, Oman, Panama, Peru, Papua-Neuguinea, Philippinen, Pakistan, Polen, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Reunion, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Sudan, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks- und Caicos-Inseln, Tschad, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, TP, Türkei, Trinidad und Tobago, Taiwan, Tansania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Usbekistan, St. Vincent und die Grenadinen, Venezuela, Amerikanische Jungferninseln, Vietnam, XF, Jemen, Mayotte, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Ausgang

Nominelle Ausgangsspannung
400V 3PH, 480V 3PH
Maximum Total Current Draw
125

Eingang

Nominelle Eingangsspannung
400V 3PH, 480V 3PH
Eingangsfrequenz
50 Hz, 60 Hz
Maximum Line Current
125A

Abmessungen

Maximale Höhe
229mm, 22.9cm
Maximale Breite
203mm, 20.3cm
Maximale Tiefe
165mm, 16.5cm
Nettogewicht
1.82kg
Versandgewicht
2.68kg
Höhe für Versand
229mm, 22.9cm
Breite für Versand
203mm, 20.3cm
Tiefe für Versand
165mm, 16.5cm

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb
0 - 95 %
Operating Elevation
0-999.9Meter
Lagerungstemperatur
-15 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Storage Elevation
0-4500Meter

Conformance

Begutachtung
CE, UL-gelistet
Standardgarantie
1 Jahr Garantie für Reparatur/Ersatz

Nachhaltige Offer Status

RoHS
Konform

Optionen

Dienstleistungen