3-poliger Leistungsschalter, 70 A, Typ T1 für Symmetra PX 250/500 kW

3-poliger Leistungsschalter, 70 A, Typ T1 für Symmetra PX 250/500 kW Vorderseite links
3-poliger Leistungsschalter, 70 A, Typ T1 für Symmetra PX 250/500 kW Vorderseite links
3-poliger Leistungsschalter, 70 A, Typ T1 für Symmetra PX 250/500 kW Vorderseite links
3-poliger Leistungsschalter, 70 A, Typ T1 für Symmetra PX 250/500 kW Vorderseite links
  • Leistungsschalter, Kabelsets und Zubehör für einfaches Management der Stromverteilung.

  • Beinhaltet: Installationsanleitung

Produktübersicht anzeigen

PD3P70AT1B Eigenschaften

Leistungsmerkmale

Ausgangsanschlüsse
(1) Hard wire 3-wire (3P)
Nominelle Ausgangsspannung
400V 3PH, 480V 3PH
Nominelle Eingangsspannung
400V 3PH, 480V 3PH
3-poliger Leistungsschalter, 70 A, Typ T1 für Symmetra PX 250/500 kW
Leistungsschalter, Kabelsets und Zubehör für einfaches Management der Stromverteilung.
Beinhaltet: Installationsanleitung
  • Größte Anzahl an Trennschaltern für Unterverteilung im Servicebereich
    Die Stromverteilung erfolgt sehr effizient.
  • Mehrere Verteilungsmöglichkeiten
    Unterschiedlichste Kundeanforderungen können aufgrund der überlegenen Flexibilität des Designs erfüllt werden.

Konfigurierbares Stromversorgungszubehör Merkmale & Vorteile:

Flexibilität

Breites Spektrum unterschiedlicher Ein- und Ausgänge
Verschiedene Eingänge und Ausgänge für die Verteilung von 120 V, 208 V oder 230 V Netzspannung auf mehrere Anschlüsse. Bietet Anwendern die Möglichkeit zur Anpassung an unterschiedliche Stromanforderungen. Die Geräte unterstützen bis zu 14,4 kW Leistung pro Abzweig-Whip.
Zahlreiche Anwendungen
Configure-to-order-Verfahren ermöglichen es APC, vor der Auslieferung komplette Systeme zu konfigurieren und zu testen.

Produkt-Distribution

Vereinigte Arabische Emirate, Antigua und Barbuda, Anguilla, Albanien, Armenien, Niederländische Antillen, Angola, Argentinien, Österreich, Aruba, Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Barbados, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivien, Brasilien, Botsuana, Belarus, Belize, Kanada, Demokratische Republik Kongo, Schweiz, Elfenbeinküste, Kamerun, China, Kolumbien, Costa Rica, Serbien und Montenegro, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dschibuti, Dänemark, Dominikanische Republik, Algerien, Ecuador, Estland, Ägypten, Eritrea, Spanien, Äthiopien, Finnland, Frankreich, Gabun, Vereinigtes Königreich, Georgien, Ghana, Gambia, Griechenland, Guatemala, Guyana, Honduras, Kroatien, Ungarn, Indonesien, Irland, Israel, Indien, Irak, Island, Italien, Jamaika, Jordanien, Kenia, Südkorea, Kuwait, Kaiman-Inseln, Libanon, Liberia, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marokko, Mazedonien, Mali, Mongolei, Mauretanien, Malta, Malawi, Mexiko, Malaysia, Mosambik, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Oman, Panama, Peru, Philippinen, Pakistan, Polen, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Rumänien, Russland, Ruanda, Saudi-Arabien, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Togo, Thailand, Tadschikistan, Turkmenistan, Tunesien, Türkei, Trinidad und Tobago, Tansania, Ukraine, Uganda, Vereinigte Staaten von Amerika, Uruguay, Usbekistan, Venezuela, Amerikanische Jungferninseln, Vietnam, Jemen, Südafrika, Sambia, Simbabwe

Ausgang

Maximum Total Current Draw
70

Eingang

Eingangsfrequenz
50 Hz, 60 Hz
Maximum Line Current
70A

Abmessungen

Maximale Höhe
432mm, 43.2cm
Maximale Breite
559mm, 55.9cm
Maximale Tiefe
546mm, 54.6cm
Nettogewicht
1.82kg
Versandgewicht
2.7kg
Höhe für Versand
4318mm, 431.8cm
Breite für Versand
559mm, 55.9cm
Tiefe für Versand
546mm, 54.6cm

Umgebung

Betriebstemperaturbereich
0 - 40 °C
Lagerungstemperatur
-15 - 40 °C

Conformance

Begutachtung
UL gelistet
Standardgarantie
1 Jahr Garantie für Reparatur/Ersatz

Optionen

Dienstleistungen