12-24 Hardware Kit

12-24 Hardware Kit Vorderseite links
12-24 Hardware Kit Vorderseite links
12-24 Hardware Kit Vorderseite links
12-24 Hardware Kit Vorderseite links
12-24 Hardware Kit Vorderseite links
12-24 Hardware Kit Vorderseite gerade
12-24 Hardware Kit Vorderseite gerade
  • Zubehör für die Installation von IT-Systemen im Rack und Befestigung von Racks in einem Schrank.

  • Beinhaltet: Menge 100 - Zapfenschrauben #12-24 x 0,5 Zoll

Produktübersicht anzeigen

AR8400 Eigenschaften

12-24 Hardware Kit
Zubehör für die Installation von IT-Systemen im Rack und Befestigung von Racks in einem Schrank.
Beinhaltet: Menge 100 - Zapfenschrauben #12-24 x 0,5 Zoll

Produkt-Distribution

Andorra, Afghanistan, Antigua und Barbuda, Anguilla, Albanien, Niederländische Antillen, Argentinien, Österreich, Australien, Aruba, Barbados, Bangladesch, Belgien, Bermuda, Brunei, Bolivien, Brasilien, Bhutan, Belize, Kanada, Schweiz, Cook-Inseln, Chile, China, Kolumbien, Costa Rica, Serbien und Montenegro, Kuba, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dänemark, Dominikanische Republik, Ecuador, Estland, Spanien, Finnland, Fidschi, Falkland-Inseln, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Griechenland, Guatemala, Guyana, Hongkong, Honduras, Ungarn, Indonesien, Irland, Indien, Island, Italien, Jamaika, Südkorea, Kaiman-Inseln, Liechtenstein, Sri Lanka, Litauen, Luxemburg, Lettland, Mazedonien, Myanmar, Malta, Mexiko, Malaysia, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Nepal, Neuseeland, Panama, Peru, Papua-Neuguinea, Philippinen, Pakistan, Polen, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Schweden, Singapur, Slowenien, Slowakei, El Salvador, Thailand, TP, Trinidad und Tobago, Taiwan, Vereinigte Staaten von Amerika, Uruguay, Venezuela, Amerikanische Jungferninseln, Vietnam

Eingang

Anzahl der Versorgungsleitungen
1

Abmessungen

Nettogewicht
0.36kg
Versandgewicht
0.45kg
Höhe für Versand
168mm, 16.8cm
Breite für Versand
168mm, 16.8cm
Tiefe für Versand
44mm, 4.4cm
Farbe
Black

Nachhaltige Offer Status

PEP
Verfügbar im Tab Dokumentation
EOLI
Verfügbar im Tab Dokumentation

Optionen

Dienstleistungen