NetBotz 750

Hochleistungsfähige Sicherheits- und Umgebungsüberwachung vom Netzwerkschrank bis hin zum Rechenzentrum

NetBotz 750 bietet eine aktive Überwachungslösung, die zum Schutz vor Umweltbedrohungen und unberechtigten Zugriffsrisiken, die zu Ausfallzeiten der IT-Infrastruktur in Edge-Compute- und Datacenter-Umgebungen führen können, entwickelt wurde. NetBotz 750 bietet mit seinen integrierten Sensoren, Zugangskontrollgehäusen und der neu eingeführten HD-Kamerahalterung 165 eine sichere Umgebung mit Überwachung und flexibler Alarmierung basierend auf benutzerdefinierten Schwellenwerten. Die Rechenleistung nähert sich schnell dem Einsatzort am Edge-Bereich. Dadurch erhöht sich das Risiko, dass Wasserschäden, hohe Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit, Feuer oder andere Bedingungen kritische Anwendungen zum Erliegen bringen. Vorsätzliche oder böswillige Zugriffsereignisse bedrohen nicht nur die Verfügbarkeit der Rechenleistung, sondern machen Unternehmen auch anfällig für kostspielige Compliance-Verstöße. NetBotz 750 bietet integrierte Funktionen für Sensorik, Überwachung und Zugangskontrolle bei Racks mit Badging, um diese Risiken durch eine Vielzahl kompatibler Sensoren, Kamerakontrollerfassung und -speicherung sowie konfigurierbare Alarme zu mindern.

Weitere Informationen
Produkte Teilenummer Preis Vergleichen
Produkt NetBotz Rack Monitor 750 Teilenummer NBRK0750 Preis 2 329,25 €
Eigenschaften
Videoüberwachung Erfassung und Aufzeichnung von Bewegungen, dadurch können Bilder mit dem Zutritt von Personen oder Umgebungsalarmen abgeglichen werden, um die Ursachenanalyse zu beschleunigen.
Physikalische Zugangskontrolle Autorisierten Benutzern kann der Zugang zu Geräten durch Authentifizierung mit Proximitiy-Karte gewährt werden.
Compliance-fähig Die Griffsets für den Rackzugang bieten ein Prüfprotokoll darüber, wer Zugang zu den Gehäusen hat, damit das Unternehmen die Datenschutzrichtlinien problemlos einhalten kann.
Native Unterstützung für Wireless-Sensoren Management von bis zu 47 NetBotz Wireless-Sensoren für Temperatur und Temperatur/Feuchtigkeit über eine einzige NetBotz-Appliance