NetBotz 500

Hochleistungsfähige Sicherheits- und Umgebungsüberwachung vom Netzwerkschrank bis hin zum Rechenzentrum

NetBotz 500 bietet Premium-Funktionen für Sicherheits- und Umgebungsüberwachung. NetBotz 500 ermöglicht die Videoüberwachung und Aufzeichnung menschlicher Aktivitäten zur Abwehr von Eindringlingen. Sie bietet Temperatur-, Luftfeuchtigkeits-, Tür-, Trockenkontakt, Vibrations-, Rauch-, 2-Wege-Audio- sowie Leckagen-Überwachung (Punkt und Riss). Mit zusätzlichen Merkmalen wie der Integration in StruxureWare Data Center Expert und vom Anwender definierten Warnhinweisen ist NetBotz 500 das perfekte System zum Schutz Ihrer IT-Systeme vor Sicherheits- und Umgebungsgefahren. Die NetBotz 500 kann in Netzwerkschränken bis hin zu Rechenzentren genutzt werden, wird jedoch hauptsächlich in mittleren bis großen Rechenzentren eingesetzt. NetBotz ist eine aktive netzwerkbasierte Überwachungslösung zum Schutz vor physischen Risiken, Umgebungsgefahren oder menschlichen Fehlern, die zu Betriebsunterbrechungen oder Ausfallzeiten der IT-Infrastruktur führen. Diese skalierbaren Netzwerk-Appliances, Sensoren, Zugriffskontrollen und Kameras wurden speziell zum Schutz von Umgebungen jeder Größe konzipiert – von Netzwerkschränken bis hin zu Rechenzentren. Dank des modularen Konzepts können zahlreiche Sensoren mit den NetBotz-Appliances genutzt werden. Die optionalen, vom Anwender definierten Warnhinweise können in zahlreichen Formaten versendet werden für eine komfortable Integration in Eskalationsrichtlinien bei Vorfällen. Nutzen Sie StruxureWare Data Center Expert zur Verwaltung mehrerer NetBotz Appliances. StruxureWare Data Center Expert Surveillance-Lizenzen bieten Überblick über mehrere Kameras, ermöglichen das schnelle Suchen und Finden von Videos und unterstützen „Tagging“ (Markierung) wichtiger Videoclips.

Weitere Informationen
Produkte Teilenummer Preis
Produkt NetBotz Rack Monitor 570 Teilenummer NBRK0570 Preis 2 601,50 € Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen
0800 1010067 0800 1010067
Gesamtbetriebskosten
Ereignisorientierter Videospeicher Der Videospeicher, ausgelöst durch Bewegung oder Warnungen.
Zugriff via Browser Sie können die Benutzeroberfläche über einen Browser anzeigen. Auf diese Weise können Sie von jedem Ort im Netzwerk umgehend auf die Oberfläche zugreifen
Steuerung
Advanced View-Client-Anwendung Die robuste Geräteschnittstelle bietet historische Warnungen, Graphen und Konfiguration.
Integrierbar mit StruxureWare Data Center Expert Ein IT-kompatibles, skalierbares Zugangsüberwachungssystem, das kritische Alarme, Videoüberwachungs- und andere wichtige Daten erfasst, strukturiert und verteilt. Für einen einheitlichen, netzwerkweiten Überblick über komplexe physische IT-Infrastrukturen.
Alarmansicht Einfache Prüf- und Korrelationswarnungen. Bereitstellen von Kontext zu Warnungen durch Hinzufügen von Videoclips, Graphen und Karten.
Kompatibel mit Unternehmensverwaltungssystemen Verwalten Sie Ihre Geräte von APC von einem einzigen Systems aus, indem Sie SNMP-Traps (Ereignisse) an Ihr bevorzugtes Unternehmensverwaltungssystem weiterleiten.
Flexibilität
An Kundenwünsche angepasste Eskalationsstrategien Warnungen werden entsprechend Ihren Eskalationsstrategien verwaltet und in unterschiedlichen Formaten empfangen.
Einstellbarer Grenzwert Anpassen von Schwellenwertdefinitionen (mehrere Schwellenwerte pro Sensor, Planung, Schweregrade) an Ihre Anforderungen.
Verfügbarkeit
Zugangsüberwachung Erfassen des Zugriffs durch nicht autorisierte Personen über Türschalter.
Benachrichtigung bei Auftreten von Fehlern Die Ereignisbenachrichtigung in Echtzeit minimiert die Reaktionszeiten in kritischen Situationen, welche die physische Infrastruktur betreffen. IT-Administratoren verkürzen damit die durchschnittliche Zeitspanne bis zur Problemlösung, steigern die Effizienz und maximieren die verfügbare Betriebszeit.
Umgebungsüberwachung Vermeidet den Ausfall von Ausrüstung durch eine Vielzahl gefährlicher Umgebungsbedingungen.
Videoüberwachung Erfassung und Aufzeichnung von Bewegungen, dadurch können Bilder mit dem Zutritt von Personen oder Umgebungsalarmen abgeglichen werden, um die Ursachenanalyse zu beschleunigen.

Produkt 1

Wählen Sie eine Produktfamilie oder eine Teilenummer für den Vergleich

Eine Produktfamilie auswählen
Bestellnummer auswählen

Produkt 2

Wählen Sie eine Produktfamilie oder eine Teilenummer für den Vergleich

Produkt 3

Wählen Sie eine Produktfamilie oder eine Teilenummer für den Vergleich