NetShelter Wall-mount Enclosures

Neue Produktreihe

Globally available wall mount server rack and network rack ideal for storage of industry standard hardware including network solutions such as network switches and patch panels required for Edge computing. All racks are compatible with a wide range of Schneider Electric Smart UPS, PDU and with NetBotz.

The NetShelter WX wallmount server rack and network rack solutions provide the functionality required in Edge computing including remote access, video surveillance, environmental management with optional fluid and smoke detector. A complete solution can be configured for your edge computing applications in the Schneider Electric Local Edge Configurator. Schneider Electric’s turn key solutions allow the server rack or network rack to be deployed in remote locations with confidence and peace of mind.

Weitere Informationen
Produkte Teilenummer Preis Vergleichen
Produkt NetShelter WX 13 HE, vertikale Montageschiene mit Gewindebohrung, Glasfronttür, schwarz Teilenummer AR100 Preis 700,59 €
Produkt NetShelter WX 13 HE vertikale Montageschiene mit Gewindebohrung, belüftete Fronttür, schwarz Teilenummer AR100HD Preis 700,59 €
Produkt NetShelter WX 6U Wall Mount Cabinet Teilenummer AR106 Preis 205,69 €
Kaufoptionen
Neu
Produkt APC NetShelter WX 6U Single Hinged Wall-mount Enclosure 400mm Deep
Teilenummer AR106SH4 Preis 254,09 €
Neu
Produkt APC NetShelter WX 6U Single Hinged Wall-mount Enclosure 600mm Deep
Teilenummer AR106SH6 Preis 326,69 €
Neu
Produkt NetShelter WX 6U Low-Profile Wall Mount Enclosure 230V Fans
Teilenummer AR106VI Preis 869,99 €
Kaufoptionen
Produkt NetShelter WX 9U Wall Mount Cabinet Teilenummer AR109 Preis 266,19 €
Neu
Produkt APC NetShelter WX 9U Single Hinged Wall-mount Enclosure 400mm Deep
Teilenummer AR109SH4 Preis 338,79 €
Neu
Produkt APC NetShelter WX 9U Single Hinged Wall-mount Enclosure 600mm Deep
Teilenummer AR109SH6 Preis 423,49 €
Produkt NetShelter WX 12U Wall Mount Cabinet Teilenummer AR112 Preis 362,99 €
Neu
Produkt APC NetShelter WX 12U Single Hinged Wall-mount Enclosure 400mm Deep
Teilenummer AR112SH4 Preis 435,59 €
Neu
Produkt APC NetShelter WX 12U Single Hinged Wall-mount Enclosure 600mm Deep
Teilenummer AR112SH6 Preis 459,79 €
Eigenschaften
Auslieferung vollständig montiert Ermöglicht eine schnelle Installation.
Reversible Door Wallbox door can be reversed to suit the space its installed.
Belüftet Gewährleistet gleichmäßige Versorgung der installierten IT-Ausrüstung mit kalter Luft.
Wallbox cable and accessory integration The bottom and roof of the Wallbox has easy to remove knock outs. This knocks can be used for cable exits or to install a 1U accessory such as a fan or patch panel.
Verkäufer-neutrale EIA-310 19-Zoll-Rackmontagekompatibilität garantiert Herstellerneutrale Montagevorrichtungen für die garantierte Kompatibilität mit allen EIA-310-konformen 19-Zoll-Systemen. Mit der „Fits Like a Glove“-Geld-zurück-Garantie können Sie sicher sein, dass Ihre EIA-310-E-konformen Rackmount-Systeme in ein NetShelter Rack passen.