Rack- und Gehäusezubehör

Optionen zur Optimierung der Raumnutzung im Rack und der für ideale Umgebungsbedingungen der IT-Systeme erforderlichen Luftzirkulation


 
Abgeschlossene, geprüfte Cat5e- oder Cat6-Datenkabel-Montage. Diese Datenkabel ermöglichen eine schnelle Implementierung von Servern und reduzieren die Kabeldichte im hinteren Teil von Server-Racks und Gehäusen.
Weitere Informationen
Airflow Management Blanking Panels sind Rackblenden, die den Luftfluss in Gehäusen durch die Abdeckung ungenutzter Rack-Einschübe optimieren. APC bietet zahlreiche Varianten. Modulare Blenden für werkzeuglose Montage können schnell und komfortabel in jedem EIA-310 19-Zoll-Rack oder –Gehäuse mit quadratischen Montagebohrungen installiert werden. Metallblenden für Applikationen mit Gewindeschienen. Kabeldurchführungen mit Bürsten gewährleisten eine ausreichende Luftströmung und ermöglichen ein Durchführen der Kabel von der Vorder- zur Rückseite des Racks.
Weitere Informationen
In Racks und Schränken werden heute mehr Systeme untergebracht als je zuvor. Die zunehmende Gerätedichte erfordert ein besseres Kabelmanagement innerhalb und außerhalb der Racks. Schlechtes Kabelmanagement kann nicht nur beschädigte Leitungen, sondern auch zusätzlichen Arbeitsaufwand für den Austausch der Kabel zur Folge haben und den Luftfluss oder den Zugang blockieren. Die Folge sind Leistungseinbußen oder sogar Ausfälle von Systemen. Mit diesem Zubehör für Kabelmanagement können Sie jederzeit auf veränderte Anforderungen reagieren. Die Lösungen reichen von einfachen Kabelringen bis zu vertikalen oder horizontalen Kabel-Organizern, Kabelwannen und -trassen.
Weitere Informationen
Zur Montage-Hardware gehören Regale für leichte und schwere Lasten, Halterungswinkel, Stabilisierungsplatten, Erdungskits, Tastaturschubladen, Montageschienen, Winkel und die entsprechenden Befestigungselemente.
Weitere Informationen
Zu den Rack-Komponenten gehören Türen, obere und seitliche Abdeckungen sowie Baying-Kits und Rollen.
Weitere Informationen