LCD-Monitore und KVM-Switches

Zugangsgeräte, die die Server- und Netzwerkverwaltung erleichtern


 
APC Rack-LCD-Konsolen sind 17- oder 19-Zoll-Konsolen mit Tastatur und Maus sowie einem optional integriertem 8-/16-Port-Analog-KVM-Switch in kompakter 1-HE-Bauform. Die geringe Bauhöhe ermöglicht die Montage eines KVM-Switch an der Rückseite der Rack-LCD-Konsole, während bei dem Modell mit integriertem 8-/16-Port-Analog-KVM-Switch auf einen separaten KVM-Switch ganz verzichtet werden kann. Die einfach zu installierende Konsole reduziert durch ihre niedrigen Support- und Wartungskosten die Gesamtkosten. Das extrem flache LC-Display in Touchpad-Technologie und das von einem Anwender leicht installierbare Rack-Montage-Kit bilden zusammen eine hochwertige, speziell für das Rack-Überwachung und Management optimierte Lösung. Die Rack-LCD-Konsolen können in verschiedenen IT-Umgebungen eingesetzt werden – von Computerräumen bis zu großen Rechenzentren.
Weitere Informationen
Die APC Rack KVM-Switches ermöglichen IT-Administratoren den lokalen oder Fernzugriff auf POST- und BIOS-Ebene sowie die Steuerung von Windows-, SUN- und Linux/UNIX Servern im Netzwerk. APC Analog-, CAT-5 Analog- und IP KVM-Switches reduzieren die Gesamtkosten, weil weniger Stellfläche, Hardware, Stromkapazität und Verkabelung erforderlich. So reichen eine Tastatur, ein Monitor und eine Maus für die Steuerung mehrerer Server. Verbessern Sie den Return-on-Investment und die Flexibilität durch Skalierbarkeit auf Unternehmensebene mit zentraler Steuerung der Stromversorgung über das Netzwerk. IT-Infrastrukturmanagement in Rechenzentren, Computerräumen und entfernten Filialen ist mit den APC Rack KVM-Switches jetzt komfortabel möglich.
Weitere Informationen
Mit den Ethernet-Switches von APC lässt sich die Anpassungsfähigkeit verbessern, da sie als vorintegrierte Lösung auf die InfraStruxure-Architektur ausgelegt sind. Zudem ermöglichen sie eine Senkung der Gesamtkosten durch die schnelle Datenübertragung bei geringen Kosten. Die 1-HE-Rackmount-Ethernet-Switches von APC erfüllen die Konnektivitätsanforderungen von Netzwerkadministratoren und sind so konzipiert, dass ein unterbrechungsfreier Datenverkehr sichergestellt ist. Die Ethernet-Switches sind überall einsetzbar, wo Netzwerkgeräte genutzt werden, z. B. in Technikräumen, Computerräumen und Datacentern jeder Größe.
Weitere Informationen