Power Skid

Integrierte USV, Schaltelemente und Managementsoftware, optimiert für die skalierbare Stromversorgung von großen Datacentern

Vorkonfektionierte Power Skids eignen sich ideal für eine schnelle Erweiterung der Stromversorgung von Datacentern. Die vorkonfigurierten, auf Skids montierten Module sind für den Einsatz in großen Installationen konzipiert und ermöglichen höhere Kapazitäten bei kleinerer Stellfläche. Skid-Module enthalten eine Symmetra MW oder MGE Galaxy 7000 USV für maximale Effizienz und sind vollständig integriert mit Schaltanlagen, Batterien und ATS. Sie können auch StruxureWare for Buildings Operation für ein vollständig integriertes Management-System enthalten . Wählen Sie eine der Basisvarianten oder stellen Sie ein individuelles System für Ihren Einsatzbereich zusammen.

Weitere Informationen
Produkte Teilenummer Preis Vergleichen
Produkt Vorkonfiguriertes Power Skid , 1250 KW, 400 V/50 Hz mit Galaxy VX USV Teilenummer PFMPS1250EBVX Preis --
Kaufoptionen
Flexibilität
Einfache und schnelle Installation Die vorgefertigten Datacenter-Module werden rechtzeitig zur Installation am Standort angeliefert. Dadurch reduzieren sich die Dauer der Installation und die Kosten.
Skalierbar und flexibel Die vorgefertigten Datacenter-Module ermöglichen flexible Erweiterungen der IT-Infrastruktur und Anpassungen der Installation an zukünftige Anforderungen. Dadurch lassen sich Kapitalinvestitionen auf einen späteren Zeitpunkt verschieben und der Cashflow wird optimiert.
Vorkonfiguriert und im Werk montiert Vorgefertigte Module entstehen nach exakten Spezifikationen in einer kontrollierten Produktionsumgebung und nutzen eine DCIM-Software, die zur Steigerung der Ausfallsicherheit und Zuverlässigkeit im Datacenter beiträgt.