Stromversorgungsmodule

Vorkonfigurierte Stromversorgungsmodule und Schlitten reduzieren die Komplexität und Installationszeit für die Datacenter-Stromversorgung


 
Vorkonfigurierte Stromversorgungsmodule sind die beste Lösung für die Erweiterung Ihrer Datacenter-Stromversorgung. Geschlossene Module können entweder innerhalb oder außerhalb von Gebäuden eingesetzt werden und eignen sich auch für extreme Umgebungs- und Wetterbedingungen. Die vollständig integrierten Module enthalten Schaltelemente, USV, Funktionen für Umgebungsüberwachung, Sicherheit und Brandschutz sowie StruxureWare Expert für Systemsteuerung und Management. Wählen Sie eine der Basisvarianten oder stellen Sie ein individuelles System für Ihren Einsatzbereich zusammen.
Weitere Informationen
Vorkonfektionierte Power Skids eignen sich ideal für eine schnelle Erweiterung der Stromversorgung von Datacentern. Die vorkonfigurierten, auf Skids montierten Module sind für den Einsatz in großen Installationen konzipiert und ermöglichen höhere Kapazitäten bei kleinerer Stellfläche. Skid-Module enthalten eine Symmetra MW oder MGE Galaxy 7000 USV für maximale Effizienz und sind vollständig integriert mit Schaltanlagen, Batterien und ATS. Sie können auch StruxureWare for Buildings Operation für ein vollständig integriertes Management-System enthalten . Wählen Sie eine der Basisvarianten oder stellen Sie ein individuelles System für Ihren Einsatzbereich zusammen.
Weitere Informationen