Easy UPS On-Line

High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions

For small to medium businesses, APC by Schneider Electric delivers a new category of UPSs designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions. APC Easy UPS 1 Ph Online is a versatile, high quality, cost competitive UPS developed to handle a wide voltage range, inconsistent power conditions and delivering the quality millions of IT professionals trust around the world.

Weitere Informationen
Produkte Teilenummer Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) Preis Vergleichen
Produkt APC Easy UPS SRV 1000 VA, 230 V Teilenummer SRV1KI Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 0:13 Preis --
Kaufoptionen
Produkt APC Easy UPS On-Line SRV, Rackmount, 1000 VA, 230 V, mit Schienen-Kit Teilenummer SRV1KRIRK Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 0:13 Preis --
Kaufoptionen
Produkt APC Easy UPS On-Line SRV, verlängerte Laufzeit, 1000 VA, 230 V, mit externem Batteriemodul Teilenummer SRV1KIL Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 1:02 Preis --
Kaufoptionen
Produkt APC Easy UPS On-Line SRV, verlängerte Laufzeit 2000 VA, 230 V, mit externem Batteriemodul Teilenummer SRV2KIL Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 2:03 Preis --
Kaufoptionen
Produkt APC Easy UPS On-Line SRV, Rackmount, 2000 VA, 230 V, mit Schienen-Kit Teilenummer SRV2KRIRK Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 0:32 Preis --
Kaufoptionen
Produkt APC Easy UPS SRV 2000 VA, 230 V Teilenummer SRV2KI Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 0:32 Preis --
Kaufoptionen
Produkt APC Easy UPS On-Line, verlängerte Laufzeit, SRV 3000 VA, 230 V, mit externem Batteriemodul Teilenummer SRV3KIL Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 1:59 Preis --
Kaufoptionen
Produkt APC Easy UPS On-Line SRV, Rackmount, 3000 VA, 230 V, mit Schienen-Kit Teilenummer SRV3KRIRK Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 0:56 Preis --
Kaufoptionen
Produkt APC Easy USV SRT 3000 VA, 230 V Teilenummer SRV3KI Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 0:56 Preis --
Kaufoptionen
Produkt APC Easy UPS SRV RM 6000VA 230V with External Battery Pack,with RailKit Teilenummer SRV6KRILRK Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 3:31 Preis --
Kaufoptionen
Produkt APC Easy UPS On-Line SRV, verlängerte Laufzeit 6000 VA, 230 V, mit externem Batteriemodul Teilenummer SRV6KIL Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 3:31 Preis --
Kaufoptionen
Produkt APC Easy UPS On-Line SRV, Rackmount, 6000 VA, 230 V, mit Schienen-Kit Teilenummer SRV6KRIRK Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 2:17 Preis --
Kaufoptionen
Produkt APC Easy UPS SRV 6000 VA, 230 V Teilenummer SRV6KI Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 2:17 Preis --
Kaufoptionen
Produkt APC Easy UPS SRV, Rackmount, 10.000 VA, 230 V mit Schienen-Kit und externem Batteriemodul Teilenummer SRV10KRIRK Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 3:0 Preis --
Kaufoptionen
Produkt APC Easy UPS On-Line SRV, verlängerte Laufzeit 10.000 VA, 230 V, mit externem Batteriemodul Teilenummer SRV10KIL Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 3:05 Preis --
Kaufoptionen
Produkt APC Easy UPS SRV 10000 VA, 230 V Teilenummer SRV10KI Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 3:0 Preis --
Kaufoptionen
Produkt APC Easy UPS SRV, Rackmount, 10000 VA, 230 V mit externem Batteriemodul, mit Schienen-Kit Teilenummer SRV10KRILRK Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 3:05 Preis --
Kaufoptionen
Eigenschaften
Großer Eingangsspannungsbereich Sondermodell für Umgebungen mit häufigen/starken Netzstörungen und Funktionen zur Verlängerung der Batterielebensdauer.
Intuitive LCD-Benutzeroberfläche Leicht ablesbare Oberfläche mit präzisen Informationen in mehreren Sprachen und Unterstützung für die Konfiguration der USV vor Ort mit anwenderfreundlichen Navigationstasten.
Korrektur des Eingangsstromfaktors Verringert Installationskosten, da kleinere Generatoren und dünnere Kabel verwendet werden können.
Generator-kompatibel Gewährleistet während des Generatorbetriebs die unterbrechungsfreie Versorgung angeschlossener Geräte mit sauberem Strom.
Hohe Effizienz Hoher Wirkungsgrad auch bei niedriger Betriebsleistung
SmartSlot Rüsten Sie Ihre USV durch Management Cards mit individuellen Funktionen aus.
Management-Software Einfache Überwachung der Netzqualität und benutzerfreundliche Verwaltung der USV.
ECO-Modus Betriebsmodus, in dem nicht benötigte elektrische Komponenten bei einwandfreier Stromversorgung umgangen werden, um einen effizienten Betrieb zu ermöglichen, ohne dabei die Verfügbarkeit zu beeinträchtigen
Online-Doppelwandlertechnologie Gewährleistet eine gleichbleibend hohe Stromqualität. Eventuelle Verzerrungen der Spannungswellenform werden über eine AC-DC- und anschließende DC-AC-Wandlung (ohne Umschaltzeit) geglättet. Die Batterie dient lediglich als Notstromversorgung.
Service-Möglichkeiten
Vorausschauende Meldung potenzieller Fehler. Analysen zur Früherkennung von Fehlern ermöglichen einen proaktiven Austausch von Komponenten.
Benachrichtigung bei abgetrennter Batterie Gibt eine Warnung aus, wenn eine Batterie nicht für die Stromversorgung zur Verfügung steht.
Warntöne Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.
Automatischer Selbsttest Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.
Steuerung
Serielle Schnittstelle Bietet Verwaltung der USV über einen seriellen Port.
LED Indicators Übersichtliche Anzeigen für Netzqualität, USV- und Batteriestatus.
Verwaltung über das Netzwerk Bietet Remote Power Management der USV über das Netzwerk über Powerchute Business Edition.
SmartSlot Rüsten Sie Ihre USV durch Management Cards mit individuellen Funktionen aus.
LCD-Grafikbildschirm Anzeige von Betriebsarten, Systemparametern und Alarmen in Form von Texten und Übersichtsschaltbildern.
Verfügbarkeit
Intelligente Batterieverwaltung Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.
Eigenschaften
Zulassung durch Prüfinstitutionen Gewährleistet, dass das Produkt getestet wurde und für den sicheren Betrieb mit den angeschlossenen Geräten von Dienstanbietern und innerhalb der angegebenen Umgebung zugelassen ist.
Rein sinusförmiges Ausgangssignal im Batteriebetrieb Simuliert Netzstromversorgung für die höchstmögliche Kompatibilität mit Servern und empfindlichen elektronischen Systemen mit aktiver Korrektur des Leistungsfaktors.
USB connection Nutzen Sie Ihren PC für den Zugriff auf zusätzliche Management-Funktionen Ihrer USV über einen USB-Anschluss.
Allows the user to manage the UPS functions, schedule automatic shutdown and monitor the power grid occurrences through an interactive interface that ensures an easy and intuitive monitoring. Management Software