Gutor PXC

Hochleistungsfähige, kompakte dreiphasige USV, erfüllt sämtliche Standards für den Einsatz unter rauen Bedingungen und in der Industrie.

Die dreiphasige Gutor PXC (3:3 und 3:1) ist die erste standardisierte Industrie-USV für raue Einsatzbereiche. Das hochkompakte System lässt sich problemlos in Facility Monitoring Systeme einbinden, bietet in der Standardausführung die Schutzklasse IP 42, ist erdbebensicher (bis 1 G), eignet sich für Temperaturen von -10 bis +55 °C und ermöglicht die Kabelzuführung von oben und unten. Zudem ist es optional mit einem vollständig integrierten Trenntransformator erhältlich. Die Gutor PXC bietet einen vollständigen frontseitigen Servicezugang und kann daher direkt an der Wand aufgestellt werden. Dadurch ist das System besonders leicht zu installieren und zu warten.

Weitere Informationen
Produkte Teilenummer Preis
Produkt Gutor PXC Industrie-USV Teilenummer GUPXCUPS Preis --
Nachhaltigkeit
EU CoC für USV Stellt sicher, dass USV-Systeme, die in der EU verkauft werden, hoch effizient sind
Verfügbarkeit
Austauschbare Lüfter Ermöglicht den Austausch einzelner Lüfter, ohne den Bypass zu nutzen. Dadurch werden die Verfügbarkeit und der Schutz der Last verbessert.
Flexibles Design Erhältlich in zahlreichen Konfigurationen für die unterschiedlichsten Betriebsumgebungen.
Zwei Netzeingänge – Standard Standardmerkmal, das die Verfügbarkeit erhöht, weil die USV an zwei verschiedene Stromquellen angeschlossen wird.
Innovative elektrische Funktionen Exzellente Stromaufbereitung, sehr geringe Netzrückwirkungen durch IGBT-Gleichrichter Eingangsleistungsfaktor-Korrektur und hoher Wirkungsgrad
Gesamtbetriebskosten
Großer Eingangsspannungsbereich Sondermodell für Umgebungen mit häufigen/starken Netzstörungen und Funktionen zur Verlängerung der Batterielebensdauer.
Hohe Effizienz Hoher Wirkungsgrad auch bei niedriger Betriebsleistung
Robuster Betrieb Keine Einschränkung der Ausgangsleistung in kW bei Temperaturen bis zu 40 Grad Celsius.
Service-Möglichkeiten
Frontzugriff für Wartungsarbeiten Vereinfacht Installation und USV-Wartung und minimiert gleichzeitig die benötigte Servicefläche.
Mehrere Service-Level Durch die verschiedenen Optionen der Servicepakete oder individuellen Servicekomponenten sind unsere Services so strukturiert, dass Sie nur die Dienste auswählen müssen, die Sie von APC durchführen lassen möchten.
Life Cycle Monitoring Ermöglicht vorausschauende Wartungshinweise, um die Ausfallsicherheit des gesamten USV-Systems zu gewährleisten.
Steuerung
Life Cycle Monitoring Ermöglicht vorausschauende Wartungshinweise, um die Ausfallsicherheit des gesamten USV-Systems zu gewährleisten.
LED Indicators Übersichtliche Anzeigen für Netzqualität, USV- und Batteriestatus.
LCD-Grafikbildschirm Anzeige von Betriebsarten, Systemparametern und Alarmen in Form von Texten und Übersichtsschaltbildern.