Galaxy 3500

Kompaktes dreiphasiges USV-System für den Leistungsbereich 10 bis 40 kVA mit herausragender Effizienz und minimaler Stellfläche, besonders geeignet für anspruchsvolle Industrieumgebungen.

Die MGE Galaxy 3500 ist eine kompakte Dreiphasen-USV mit der bekannten Zuverlässigkeit der MGE-Produktfamilie. Die MGE Galaxy 3500 ist ideal für geschäftliche und technische Betriebseinrichtungen sowie industrielle Anwendungen und bietet mit doppelter Netzeinspeisung, einem automatischen sowie einem Wartungs-Bypass und Skalierung der Autonomiezeit durch im laufenden Betrieb austauschbare Akkus erhöhte Verfügbarkeit. Durch die Fähigkeit der Parallelschaltung mehrerer Systeme zur Redundanz- und Leistungserweiterung, neue Bypass-Optionen und den Anschluss zusätzlicher Akkuschränke zur Verlängerung der Autonomiezeit gewährleistet das System besonders hohe Flexibilität. Die niedrigen Gesamtkosten des Systems basieren auf dem höchsten Wirkungsgrad in diesem Leistungssegment und der dadurch möglichen kleineren Auslegung der elektrischen Infrastruktur wie Verkabelung, Transformatoren und Generatoren. Die integrierte Netzwerkmanagementkarte mit Temperaturüberwachung ermöglicht über eine einfache Web/SNMP-Schnittstelle Überwachung und Management der USV aus der Ferne. Durch die vom Anwender austauschbaren Akkus, den Zugang von der Vorderseite und den im Lieferumfang enthaltenen Inbetriebnahme-Service für die optimale Einrichtung ist das System besonders wartungsfreundlich. Diese Funktionen machen die MGE Galaxy 3500 zu dem USV-System mit der einfachsten Installation, Verwaltung und Wartung seiner Klasse.

Weitere Informationen
Produkte Teilenummer Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) Preis
Produkt MGE Galaxy 3500, 10 kVA, 400 V, mit 2 Batteriemodulen, erweiterbar auf 4, Start-Up-Funktion 5X8 Teilenummer G35T10KH2B4S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 0:44 Preis --
Produkt MGE Galaxy 3500, 10 kVA, 400 V, mit 3 Batteriemodulen, erweiterbar auf 4, Start-Up-Funktion 5X8 Teilenummer G35T10KH3B4S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 1:14 Preis --
Produkt MGE Galaxy 3500, 10 kVA, 400 V mit 4 Batteriemodulen, Start-Up-Funktion 5X8 Teilenummer G35T10KH4B4S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 1:46 Preis --
Produkt MGE Galaxy 3500, 10 kVA, 400 V, Start-Up-Funktion 5X8 Teilenummer G35T10KHS Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis --
Produkt MGE Galaxy 3500 10 kVA 400 V mit 2 Batteriemodulen, Start-up 5X8 Teilenummer G35T10KH2B2S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 0:44 Preis --
Produkt MGE Galaxy 3500, 10 kVA, 400 V, mit 1 Batteriemodul, erweiterbar auf 2, Start-Up-Funktion 5X8 Teilenummer G35T10KH1B2S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 0:17 Preis --
Produkt MGE Galaxy 3500 10 kVA 400 V, mit 1 Batteriemodul, erweiterbar auf 4, Start-up 5X8 Teilenummer G35T10KH1B4S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 0:17 Preis --
Produkt MGE Galaxy 3500, 15 kVA, 400 V, 3:1, mit 2 Batteriemodulen, Start-Up-Funktion 5X8 Teilenummer G35T15K3I2B2S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 0:44 Preis --
Produkt MGE Galaxy 3500, 15 kVA, 400 V, Start-Up-Funktion 5X8 Teilenummer G35T15KHS Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis --
Produkt MGE Galaxy 3500, 15 kVA, 400 V mit 4 Batteriemodulen, Start-Up-Funktion 5X8 Teilenummer G35T15KH4B4S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 1:45 Preis --
Produkt MGE Galaxy 3500, 15 kVA, 400 V, 3:1, mit 4 Batteriemodulen, Start-Up-Funktion 5X8 Teilenummer G35T15K3I4B4S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 1:45 Preis --
Produkt MGE Galaxy 3500, 15 kVA, 400 V mit 3 Batteriemodulen, erweiterbar auf 4, Start-Up-Funktion 5X8 Teilenummer G35T15KH3B4S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 1:14 Preis --
Produkt MGE Galaxy 3500, 15 kVA, 400 V mit 2 Batteriemodulen, Start-Up-Funktion 5X8 Teilenummer G35T15KH2B2S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 0:44 Preis --
Produkt MGE Galaxy 3500, 15 kVA, 400 V, 3:1, mit 2 Batteriemodulen, erweiterbar auf 4, Start-Up-Funktion 5X8 Teilenummer G35T15K3I2B4S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 0:44 Preis --
Produkt MGE Galaxy 3500, 15 kVA, 400 V, 3:1, Start-Up-Funktion 5X8 Teilenummer G35T15K3IS Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis --
Produkt MGE Galaxy 3500, 15 kVA, 400 V, 3:1, mit 3 Batteriemodulen, erweiterbar auf 4, Start-Up-Funktion 5X8 Teilenummer G35T15K3I3B4S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 1:14 Preis --
Produkt MGE Galaxy 3500, 15 kVA, 400 V mit 2 Batteriemodulen, erweiterbar auf 4, Start-Up-Funktion 5X8 Teilenummer G35T15KH2B4S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 0:44 Preis --
Produkt MGE Galaxy 3500, 20 kVA, 400 V, 3:1, mit 4 Batteriemodulen, Start-Up-Funktion 5X8 Teilenummer G35T20K3I4B4S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 1:45 Preis --
Produkt MGE Galaxy 3500, 20 kVA, 400 V mit 2 Batteriemodulen, Start-Up-Funktion 5X8 Teilenummer G35T20KH2B2S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 0:44 Preis --
Produkt MGE Galaxy 3500, 20 kVA, 400 V, 3:1, mit 2 Batteriemodulen, Start-Up-Funktion 5X8 Teilenummer G35T20K3I2B2S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 0:44 Preis --
Produkt MGE Galaxy 3500, 20 kVA, 400 V, Start-Up-Funktion 5X8 Teilenummer G35T20KHS Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis --
Produkt MGE Galaxy 3500, 20 kVA, 400 V mit 3 Batteriemodulen, erweiterbar auf 4, Start-Up-Funktion 5X8 Teilenummer G35T20KH3B4S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 1:14 Preis --
Produkt MGE Galaxy 3500, 20 kVA, 400 V, 3:1, mit 2 Batteriemodulen, erweiterbar auf 4, Start-Up-Funktion 5X8 Teilenummer G35T20K3I2B4S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 0:44 Preis --
Produkt MGE Galaxy 3500, 20 kVA, 400 V, 3:1, mit 3 Batteriemodulen, erweiterbar auf 4, Start-Up-Funktion 5X8 Teilenummer G35T20K3I3B4S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 1:14 Preis --
Produkt MGE Galaxy 3500, 20 kVA, 400 V, 3:1, Start-Up-Funktion 5X8 Teilenummer G35T20K3IS Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis --
Produkt MGE Galaxy 3500, 20 kVA, 400 V mit 4 Batteriemodulen, Start-Up-Funktion 5X8 Teilenummer G35T20KH4B4S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 1:45 Preis --
Produkt MGE Galaxy 3500, 20 kVA, 400 V mit 2 Batteriemodulen, erweiterbar auf 4, Start-Up-Funktion 5X8 Teilenummer G35T20KH2B4S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 0:44 Preis --
Produkt MGE Galaxy 3500, 30 kVA, 400 V, mit 3 Batteriemodulen, erweiterbar auf 4, Start-Up-Funktion 5X8 Teilenummer G35T30KH3B4S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 1:15 Preis --
Produkt MGE Galaxy 3500, 30 kVA, 400 V, 3:1, Start-Up-Funktion 5X8 Teilenummer G35T30K3IS Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis --
Produkt MGE Galaxy 3500, 30 kVA, 400 V, 3:1, mit 4 Batteriemodulen, Start-Up-Funktion 5X8 Teilenummer G35T30K3I4B4S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 1:45 Preis --
Produkt MGE Galaxy 3500, 30 kVA, 400 V, Start-Up-Funktion 5X8 Teilenummer G35T30KHS Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis --
Produkt MGE Galaxy 3500, 30 kVA, 400 V, mit 4 Batteriemodulen, Start-Up-Funktion 5X8 Teilenummer G35T30KH4B4S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 1:45 Preis --
Produkt MGE Galaxy 3500, 30 kVA, 400 V, 3:1, mit 3 Batteriemodulen, erweiterbar auf 4, Start-Up-Funktion 5X8 Teilenummer G35T30K3I3B4S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 1:15 Preis --
Produkt MGE Galaxy 3500, 40 kVA, 400 V, 3:1, Start-Up-Funktion 5X8 Teilenummer G35T40K3IS Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis --
Produkt MGE Galaxy 3500, 40 kVA, 400 V, 3:1, mit 4 Batteriemodulen, Start-Up-Funktion 5X8 Teilenummer G35T40K3I4B4S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 1:46 Preis --
Produkt MGE Galaxy 3500, 40 kVA, 400 V, mit 4 Batteriemodulen, Start-Up-Funktion 5X8 Teilenummer G35T40KH4B4S Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) 1:46 Preis --
Produkt MGE Galaxy 3500, 40 kVA, 400 V, Start-Up-Funktion 5X8 Teilenummer G35T40KHS Geschätzte Autonomiezeit (Std.Min) N/A Preis --
Verfügbarkeit
Frequenz- und Spannungsregelung Steigert die USV-Verfügbarkeit durch Korrektur unzureichender Frequenz- und Spannungswerte ohne Einsatz der Batterie.
Automatischer interner Bypass Versorgt die angeschlossenen Lasten mit Netzstrom, falls an der USV eine Überlastung oder ein Fehler auftritt.
Kapazität kann durch Parallelbetrieb gesteigert werden Erhöht die Gesamtkapazität durch gleichzeitigen Einsatz mehrerer USV-Anlagen.
Innovative elektrische Funktionen Exzellente Stromaufbereitung, sehr geringe Netzrückwirkungen durch IGBT-Gleichrichter Eingangsleistungsfaktor-Korrektur und hoher Wirkungsgrad
Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien Gewährleistet eine ununterbrochene Stromversorgung zum Schutz der Systeme während eines Batteriewechsels.
Zwei Netzeingänge Steigert die Verfügbarkeit durch Anschluss der USV an zwei getrennte Stromquellen.
Generator-kompatibel Gewährleistet während des Generatorbetriebs die unterbrechungsfreie Versorgung angeschlossener Geräte mit sauberem Strom.
Service-Möglichkeiten
Batterieaustausch ohne Werkzeuge Ermöglicht schnellen und unkomplizierten Austausch von Batterien.
Mehrere Service-Level Durch die verschiedenen Optionen der Servicepakete oder individuellen Servicekomponenten sind unsere Services so strukturiert, dass Sie nur die Dienste auswählen müssen, die Sie von APC durchführen lassen möchten.
7x24 Telefonische technische Unterstützung Erfahrene Mitarbeiter unseres technischen Supports stehen Ihnen zur Verfügung. Somit ist sichergestellt, dass Sie immer dann Hilfe erhalten, wenn Sie diese benötigen.
Frontzugriff für Wartungsarbeiten Vereinfacht Installation und USV-Wartung und minimiert gleichzeitig die benötigte Servicefläche.
Vom Benutzer austauschbare Luftfilter Ermöglicht schnellen und einfachen Wechsel von Luftfiltern.
Steuerung
Integrierte Web-/SNMP-Verwaltung Vollständig funktionsfähiges, komfortables Management über einen Web-Browser oder ein Netzwerkmanagement-System.
LCD-Grafikbildschirm Anzeige von Betriebsarten, Systemparametern und Alarmen in Form von Texten und Übersichtsschaltbildern.
Umgebungsüberwachung Vermeidet den Ausfall von Ausrüstung durch eine Vielzahl gefährlicher Umgebungsbedingungen.
Warntöne Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.
Gesamtbetriebskosten
Laden der Batterie mit Temperaturkompensation Verlängert die Lebensdauer der Batterie durch Regulierung der Ladespannung entsprechend der tatsächlichen Batterietemperatur.
Korrektur des Eingangsstromfaktors Verringert Installationskosten, da kleinere Generatoren und dünnere Kabel verwendet werden können.
Kleine Stellfläche USV mit kleiner Stellfläche für die optimale Raumnutzung in Technikräumen
Nachhaltigkeit
EU CoC für USV Stellt sicher, dass USV-Systeme, die in der EU verkauft werden, hoch effizient sind