Transferschalter

Transferschalter für das nahtlose Umschalten von der Netzstromversorgung auf sekundäre Stromquellen in Heim-, Datacenter- und anderen kritischen Umgebungen


 
APC Rack Automatic Transfer Switches (Rack-ATS) ermöglichen eine zuverlässige, redundante Rack-Stromversorgung von Geräten mit einfacher Stromzufuhr. Der Rack-ATS verfügt über zwei Eingangsstromkabel, über die die angeschlossene Last mit Strom versorgt wird. Bei einem Ausfall der primären Stromquelle versorgt der Rack-ATS das Gerät unterbrechungsfrei mit Strom der sekundären Spannungsquelle. Das Rack ATS verfügt über eine integrierte Netzwerkverbindung, die eine Fernverwaltung der PDUs über Web-, SNMP- oder Telnet-Schnittstellen erlaubt.
Weitere Informationen