Rack-Stromverteilung

Zuverlässige Stromverteilung mit Überwachungs- und Verwaltungsfunktion für rackmontierte IT-Systeme


 
Die engagierten Techniker und Hersteller von APC arbeiten hart dafür, angepasste oder vollständig neue Rack-PDUs bereitzustellen, mit denen Datacenter die Anpassung optimieren und teure, unsichere Veränderungen vor Ort vermeiden können.
Weitere Informationen
APC Metered-by-outlet with Switching Rack Power Distribution Units (PDUs) ermöglichen die aktive Messung einzelner Ausgänge und ein ferngesteuertes Ein- und Ausschalten von Ausgängen. Metering-by-Outlet ermöglicht die optimierte Energienutzung und eine detaillierte Kapazitätsplanung. Benutzerdefinierbare Schwellenwerte und lokale oder Remote-Alarme reduzieren die Gefahr der Überlastung von Stromkreisen. Durch die Verbrauchsdatenerfassung für einzelne Ausgänge (metered-by-outlet) erhalten Datacenter-Manager detaillierte Informationen über die Energienutzung im Datacenter und können somit fundierte Entscheidungen für Lastverteilung und die richtige Dimensionierung von IT-Umgebungen treffen, um die Gesamtkosten zu senken. Die Schaltfunktion ermöglicht eine komfortable benutzerdefinierbare Steuerung der Energienutzung. Die Ausgänge können remote ein- bzw. ausgeschaltet werden, um Geräte neu zu starten und die unberechtigte Nutzung einzelner Ausgänge zu unterbinden. Die zeitverzögerte Ansteuerung der Ausgänge ermöglicht das Ein- oder Ausschalten der angeschlossenen Geräte in der vom Anwender festgelegten Reihenfolge, um z. B. der Überlastung von Stromkreisen vorzubeugen. Strommessungen ermöglichen die Echtzeit-Fernüberwachung angeschlossener Lasten. Benutzerdefinierbare Alarme warnen vor möglichen Schaltkreis-Überlastungen. Der Zugriff auf sowie die Konfiguration und Steuerung der Metered by Outlet-Funktion mit Switched Rack PDUs ist über sichere Web-, SNMP-, Befehlszeilen- oder Telnet-Schnittstellen möglich. Diese werden ergänzt durch APC Centralized Management Plattformen, die StruxureWare Data Center Expert, Operations, Capacity und Energy Efficiency verwenden. Die neuen Modelle der AP8000-Reihe bieten u. a. eine Funktion zur Überwachung der Wirkleistung (Energieeffizienz), einen Anschluss für Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensoren und einrastbare IEC-Anschlüsse.
Weitere Informationen
APC Switched Rack Power Distribution Units (PDUs) ermöglichen eine umfassende Steuerung der Stromversorgung von Systemen und eine aktive Überwachung. Die Ausgänge können aus der Ferne ein- bzw. ausgeschaltet werden, um abgestürzte Geräte neu zu starten und die unberechtigte Nutzung einzelner Steckdosen zu unterbinden. Die zeitverzögerte Ansteuerung der Ausgänge ermöglicht das Ein- oder Ausschalten der angeschlossenen Geräte in der vom Anwender festgelegten Reihenfolge, um z. B. der Überlastung von Stromkreisen vorzubeugen. Schaltbare Rack-Stromverteiler können über sichere Internetverbindungen, Kommandozeilen-Befehle oder SNMP- und Telnet-Schnittstellen überwacht, konfiguriert und gesteuert werden. Der Zugriff auf sowie die Konfiguration und Steuerung von Switched Rack PDUs ist über sichere Web-, SNMP- oder Telnet-Schnittstellen möglich. Sie sind eine ideale Ergänzung der Plattformen von APC für das zentrale Management wie StruxureWare Data Center Expert, Operations, Capacity und Energy Efficiency. Die neuen Modelle der AP8000-Reihe bieten u. a. eine Funktion zur Überwachung der Wirkleistung (Energieeffizienz), einen Anschluss für Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensoren und einrastbare IEC-Anschlüsse.
Weitere Informationen
APC Rack-PDUs mit Messfunktion für einzelne Ausgänge ermöglichen die Messung des Stromverbrauchs an einzelnen Ausgängen und liefern damit die Basis für Optimierung des Energieverbrauchs und Kapazitätsplanung. Benutzerdefinierbare Schwellenwerte und lokale oder Remote-Alarme reduzieren die Gefahr der Überlastung von Stromkreisen. Mit den Verbrauchsdaten der Rack-PDUs erhalten RZ-Manager detaillierte Informationen über die Energienutzung im Rechenzentrum und können somit fundiertere Entscheidungen für Lastverteilung und die richtige Dimensionierung von IT-Umgebungen treffen, um die Gesamtkosten zu senken. Rack-PDUs mit Messfunktion für einzelne Ausgänge enthalten auch einen Port für Temperatur-/Feuchtigkeitssensor sowie verriegelbare IEC-Ausgänge. Der Zugriff auf sowie die Konfiguration und Steuerung von Switched Rack PDUs ist über sichere Web-, SNMP- oder Telnet-Schnittstellen möglich. Diese werden ergänzt durch APC Centralized Management Plattformen, die StruxureWare Data Center Expert, Capacity Manager und Change Manager.
Weitere Informationen
Überwachte Rack-Stromverteiler (Metered Rack PDUs) von APC sorgen durch aktive Messwerterfassung für eine Optimierung der Energienutzung und den Schutz von Stromkreisen. Benutzerdefinierbare Schwellenwerte und lokale oder Remote-Alarme reduzieren die Gefahr der Überlastung von Stromkreisen. Überwachte Rack-PDUs stellen Daten zum Energieverbrauch zur Verfügung, sodass RZ-Manager fundierte Entscheidungen über die Lastverteilung und richtige Dimensionierung von IT-Umgebungen treffen und die Gesamtbetriebskosten verringern können. Die Konfiguration der überwachten Rack-PDUs erfolgt über eine sichere Webverbindung bzw. SNMP- oder Telnet-Schnittstelle. Als ergänzende Verwaltungslösungen stehen APC-Plattformen für das zentrale Management wie StruxureWare Data Center Expert, Operations, Capacity und Energy Efficiency zur Verfügung. Die neuen überwachten Rack-PDUs der Reihe AP8000 verfügen über zahlreiche Funktionen und Merkmale: Überwachung der Wirkleistung, Anschluss für Temperatur-/Feuchtigkeitssensor, IEC-Steckdosen mit Verriegelung und ultraflache Trennschalter.
Weitere Informationen
APC Basic Rack PDUs sind zuverlässige Rack-Stromverteiler mit einem einzelnen Eingang und mehreren Steckdosen. Es stehen sowohl Modelle für Einphasenstromkreise als auch Dreiphasen-Lösungen zur Verfügung.
Weitere Informationen
Eine große Auswahl an Rack-PDU-Stromkabeln, einschließlich Netzkabeln, Adapter- und Stromverlängerungskabeln, für zahlreiche Anwendungen. Neue IEC-Stromkabel mit einem patentierten, unkomplizierten Verriegelungsmechanismus, der bei Einsatz mit Rack-Stromverteilern (PDUs) der AP8000-Reihe für zusätzliche Sicherheit sorgt.
Weitere Informationen
Als Zubehör für Rack-Stromverteiler (PDUs) bietet APC spezielle Montage-Kits für den Einbau einer Vielzahl der vertikalen APC PDUs in Racks oder Gehäuse anderer Hersteller sowie eine Kabelklammer für die sichere Verbindung von Netzkabeln mit den Rack-Stromverteilern an. Diese Montage-Kits können mit entsprechend gekennzeichneten PDU-Modellen der Reihen Basic (einfache PDUs), Metered (überwachte PDUs) und Switched (schaltbare PDUs) verwendet werden. Den jeweiligen Spezifikationen können Sie entnehmen, ob Ihr Rack-Stromverteiler mit diesen Montage-Kits kompatibel ist. Bei den einzelnen Modellnamen ist angegeben, mit welchen Racks anderer Hersteller sie kompatibel sind.
Weitere Informationen