Zusätzliche Managment-Karten und Optionen

Interface-Expander und andere Optionen für erweiterte USV-Überwachung und Steuerung

Zur Erweiterung der Verwaltungsfunktionen von USV-Systemen aus den Produktfamilien Smart-UPS und Symmetra von APC können Sie unter verschiedenen Zusatzkarten auswählen. SmartSlot Karten werden in dem internen Erweiterungs-Slot der USV für die Erweiterung der Funktionalität eingesetzt. Dritthersteller-Systeme können mit der Relay I/O Karte über eine Trockenkontaktschnittstelle überwacht und verwaltet werden. Diese SmartSlot-Karte ermöglicht das An- und Abschalten anderer Geräte oder den Empfang von Benachrichtigungen für Geräte in der Nähe des USV-Systems. Für die sichere Systemabschaltung mehrerer Server, die von einem einzelnen USV-System in Serienschaltung mit Strom versorgt werden, kann ein Interface Expander zur Schnittstellenerweiterung eingesetzt werden. Der nachfolgenden Auflistung können Sie die verschiedenen Optionen für die Erweiterung der Verwaltungsfunktionalität von USV-Systemen entnehmen.

Weitere Informationen
Produkte Teilenummer Preis
Produkt STROMVERSORGUNG UNIV 24 VDC-AUSGANG Teilenummer AP9505I Preis 96,79 €
Produkt SmartSlot-Zusatzgehäuse Systembuserweiterung Teilenummer AP9600 Preis 84,69 €
Produkt APC-SmartSlot-Dreifachbaugruppenträger, schwarz Teilenummer AP9604BLK Preis 314,59 €
Produkt I/O SmartSlot-Karte mit potenzialfreiem Kontakt (Dry Contact) Teilenummer AP9613 Preis 193,59 €
Produkt SmartSlot-Karte für ältere Kommunikationsprotokolle Teilenummer AP9620 Preis 54,44 €
Produkt USV-Schnittstellen-Erweiterung 2 Teilenummer AP9624 Preis 254,09 €